Marshalling électronique et modules CHARM DeltaV
Réduisez la complexité des armoires marshalling
Le marshalling électronique offre la possibilité d’ajouter des E/S n’importe où dans l’usine, sans altérer les armoires de la salle de commande. Le marshalling électronique fournit une connectivité de type E/S dans un composant à canal unique appelé module caractérisation (CHARM). Résultat : Aucune armoire de marshalling, aucun câblage croisé, moins de câbles, réduction significative du travail requis et diminution des points de contact pouvant entraîner des défaillances.
Le marshalling électronique offre la possibilité d'ajouter des E/S n'importe où dans l'usine, sans toucher aux armoires de la salle de commande. Au sein d'un composant à une seule voie, nommé module CHARM, le marshalling électronique permet d'avoir la connectivité du type d'E/S, comme l'entrée analogique 4-20 mA, la sortie analogique 4-20 mA, l'entrée analogique 0-10 V, le thermocouple, la sonde de température à résistance, l'entrée numérique Dry ou Namur, la sortie numérique High Side, les sorties de relais à contact ou les E/S numériques isolées pour les courants élevés ou les tensions Vca supérieures. Les modules CHARM peuvent s'installer dans des zones dangereuses de type Classe 1, Division 2 / Zone 2 Groupes A, B, C et D.
Une fois le CHARM en place, le signal fait l'objet d'un câblage électronique vers n'importe quel contrôleur du système. Aucune armoire de marshalling, ni aucun câblage croisé n'est nécessaire. Le nombre de câbles nécessaires est moins important et les emplacements d'E/S n'ont pas à être connus à l'avance. L'installation nécessite beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance.
Les modules CHARM se connectent à la carte d'E/S CHARM, qui communique avec différents contrôleurs. Même si les lignes de communication de la carte d'E/S CHARM et l'alimentation des modules CHARM sont redondantes, le système vous informe de tout événement survenant sur le terrain de manière proactive. Pour assurer une exploitation fiable, la carte d'E/S CHARM peut surveiller diverses entrées, telles que l'alimentation 24 Vcc et la température, à partir d'un boîtier déporté sur le terrain, même dans des environnements difficiles.
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.