Simplifiez la maintenance sur site grâce à un appareil de diagnostic puissant et mobile

Lorsque les appareils de terrain intelligents tels que les appareils de mesure, les instruments sans fil et d’analyse, les vannes de régulation et autres ne fonctionnent pas correctement ou que les problèmes ne sont pas diagnostiqués sur un site industriel, cela peut provoquer des arrêts imprévus ou une interruption du procédé.

L’interface de communication AMS Trex permet de traiter les problèmes immédiatement et ainsi d’éviter des enquêtes physiques inutiles et potentiellement destructrices/invasives. Avec AMS Trex, les utilisateurs peuvent diagnostiquer correctement les problèmes liés aux appareils de terrain et intelligents. Les équipes de maintenance réaliseront des économies importantes en termes d’heures de travail et pourront opérer sereinement, en sachant que les problèmes seront résolus très rapidement et correctement dès le premier essai.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Simplifiez la maintenance sur site grâce à un appareil de diagnostic puissant et mobile
Appareils

AMS Trex vous accompagne partout dans vos installations

Les techniciens peuvent isoler et résoudre les problèmes sans arrêter les appareils grâce à l’interface de communication robuste AMS Trex de sécurité intrinsèque.

Fonctionnalités
produit de remplissage

Robuste, fiable et offrant une sécurité intrinsèque

Conçu pour résister aux conditions difficiles dans des installations de fabrication et respecte les exigences des normes mondiales de sécurité intrinsèque.

produit de remplissage

Conçue pour être utilisée

Conçu pour un usage quotidien sur le terrain, avec une seule main pour un confort accru. L’écran peut également être utilisé lorsque vous portez des gants.

produit de remplissage

Alimentation de la boucle

Permet la configuration de l’appareil sur le terrain avant même que l’infrastructure d’entrées/sorties et d’alimentation ne soit en place. Il suffit de brancher l’appareil à un instrument pour le mettre sous tension.

produit de remplissage

Indicateur réglable

L’écran peut être facilement modifié pour économiser l’énergie ou s’adapter à des environnements sombres où à la lumière vive du soleil. Ainsi, l’indicateur est toujours précis et lisible.
 

produit de remplissage

Bibliothèque d’applications

Optimisez la fonctionnalité de l’AMS Trex grâce à l’architecture conçue pour les applications modernes afin d’aider les techniciens à effectuer leurs tâches.

produit de remplissage

Synchronisation automatique

Garantissez l’intégrité des données dans votre base de données AMS Device Manager sans intervention d’un technicien.

Mettez les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable
Expérience utilisateur moderne
Raccordements remplaçables et polyvalents
Présentation de l’appareil
Répondre aux exigences de conformité et d’audit
INTERFACE DE COMMUNICATION AMS TREX

Faites plus avec un seul outil, provenant d’un seul fournisseur.

L’interface de communication AMS Trex fournit les outils dont les techniciens ont besoin, dans un ensemble robuste de sécurité intrinsèque et facile à transporter.


Voir la brochure

Mettez les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable

Avec la technologie d’alimentation de la boucle, il n’est plus nécessaire de chercher une alimentation électrique compatible ou un simulateur de boucle avant de réaliser la connexion à un appareil. Les techniciens peuvent réaliser la configuration sur les appareils avant même que l’infrastructure d’entrées/sorties et d’alimentation ne soit en place.


Livre blanc : technologie « Power the Loop » (Alimentation de la boucle) | AMS Trex

Mettez les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable
Expérience utilisateur moderne

Anticipe les besoins de l’utilisateur, fournit des renseignements sur le dépannage, et permet de naviguer aisément dans les menus et les critères au moyen d’un grand clavier sur écran tactile. 


Expérience utilisateur moderne
Raccordements remplaçables et polyvalents

Connexions ou fonctionnalité supplémentaire de l’unité AMS Trex remplaçables à chaud et faciles à changer. Le module Plus est équipé de connecteurs FF et HART, de connecteurs pour HART et FF avec système d’alimentation permettant d’alimenter les segments de boucle, et d’un connecteur pour ampèremètre.
 


Raccordements remplaçables et polyvalents
Présentation de l’appareil

Met les renseignements pertinents à disposition de l’utilisateur dès que l’appareil est connecté et fournit au premier coup d’œil des informations sur l’appareil et sur son état, des alertes, des mesures principales et des menus afin que l’utilisateur puisse facilement identifier le problème.

Présentation de l’appareil
Répondre aux exigences de conformité et d’audit

Garantissez l’intégrité des données en enregistrant automatiquement les modifications apportées à la configuration des appareils sur le terrain et en synchronisant ces modifications avec AMS Device Manager, ce qui permet de créer un registre de suivi des modifications précis.


Livre blanc : optimiser l’intégrité des données avec la synchronisation automatique | AMS Trex 
 

Répondre aux exigences de conformité et d’audit

Ajoutez des outils de diagnostic essentiels à votre boîte à outils

Upgrade Studio, une application basée sur PC, permet à l’unité Trex de rester à jour avec les nouveaux logiciels et applications. Ces applications automatisent les flux de travail et permettent au personnel de terrain de mettre en service, configurer, diagnostiquer et réparer les instruments de terrain en toute sécurité et de manière précise.

Outils de diagnostic essentiels
produit de remplissage

Interface de communication

Fournit une large gamme d’options permettant de configurer et de dépanner les problèmes sur les appareils de bus de terrain HART et Foundation.

produit de remplissage

Diagnostics de boucle

Activez la fonctionnalité d’alimentation de la boucle sur le terrain et effectuez des vérifications et un dépannage de la boucle. Vous pouvez également isoler et résoudre les problèmes de câblage.

produit de remplissage

Diagnostics du bus de terrain

Munissez-vous des outils nécessaires pour le dépannage et la validation des segments de bus de terrain Foundation.

produit de remplissage

Mise en service de WirelessHART

Accès plus rapide aux réseaux sans fil, réduisant ainsi le risque d’erreur et garantissant une sécurité accrue.

produit de remplissage

Radar Master

Assurez la précision de la configuration et des mesures de vos transmetteurs radar pour mesure de niveau Rosemount.

produit de remplissage

ValveLink Mobile

Analyser et examiner l’état et les performances des assemblages de vannes sans affecter le procédé.

produit de remplissage

Calculateur

Inclut une calculatrice, une fonctionnalité pour les conversions de base, un convertisseur de boucle/une calculatrice de loi d’Ohm et un convertisseur d’unités.

produit de remplissage

Visionneuse PDF

Transférez les fichiers PDF vers AMS Trex pour accéder facilement aux manuels, aux méthodes de travail, aux notes et aux autres PDF sur le terrain.

Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

La gamme AMS d’Emerson permet d’appliquer la vision d’Emerson en matière d’automatisation sans limites en unifiant les données, les systèmes et les personnes de l’entreprise afin d’obtenir des améliorations en matière de sécurité, de production, de fiabilité, de développement durable et d’autonomisation de la main d’œuvre.

Brochure : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

La gamme de produits de fiabilité AMS aide les ingénieurs fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs de production, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs en procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les techniciens en analyse vibratoireet beaucoup d’autres à effectuer leur travail plus efficacement : sur le terrain, en atelier, au sein du conseil d’administration et plus encore.

En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Brochure sur la gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

Demande de devis et plus encore

Afficher les détails des fonctionnalités, des spécifications, des certifications, des pièces, des accessoires, et bien plus encore

Transmettez-nous vos informations pour recevoir un devis personnalisé pour AMS Trex de la part de notre équipe

Consultez le portail en ligne AMS Trex pour accéder aux dernières mises à jour logicielles.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.