Effective stockpile management is essential to mine productivity, but stacker-reclaimers are often susceptible to periodic mechanical failures that, if not detected early enough, could cause unplanned downtime and lost productivity. Emerson works with mining operations to provide online and wireless condition monitoring systems that quickly expose elevating machinery stress, capture valuable data and integrate it all into a common software interface to enhance stacker-reclaimer operation.
Vous recueillez des données à partir de plusieurs machines, mais avoir un seul endroit où les données sont rassemblées et identifier rapidement les fauteurs de troubles seraient plus efficace. Le processus est simplifié dans AMS Machine Works car la création d’une base de données et la configuration des périphériques permettent à l’utilisateur de démarrer rapidement et de commencer à identifier les problèmes. AMS Machine Works combine les techniques de maintenance prédictive et les outils d’analyse complets pour fournir une évaluation facile et précise de l’état des machines dans l’usine.
La nouvelle version v1.7 du logiciel AMS Machine Works est disponible maintenant. Voir Fonctionnalités ci-dessous pour plus d’informations sur les nouveautés.
Tutorial Videos
Installation | Get Started |App Switcher | VibApp | Network Device Module
Processeur à 8 cœurs, 3,2 GHz, Intel Xeon évolutif (Gold) ou plus rapide (recommandé)
Processeur à 4 cœurs, 2,4 GHz, Intel Xeon-Intel Xeon évolutif (Gold) ou plus rapide (minimum)