Les usines de fabrication et de traitement utilisent de l’air comprimé comme alimentation électrique pour de nombreux appareils au sein de l’usine. L’air d’instrumentation est utilisé pour alimenter les instruments, tels que les contrôleurs, les positionneurs, les vannes de commutation, les chargeurs de panneaux et les boosters volumétriques. L’air d’instrumentation peut provenir de la conduite d’air de l’usine ou il peut s’agir de conduites d’air distinctes dans toute l’usine. Dans les deux cas, l’air fourni aux instruments doit être nettoyé et séché avant qu’il n’entre dans les instruments. Les filtres détendeurs Emerson Fisher sur les systèmes d’alimentation d’instruments augmentent l’efficacité énergétique en évitant la perte d’air et garantissent un approvisionnement en air adéquat et propre des composants numériques.