Gestion des spécifications du procédé DeltaV

Gestion des spécifications du procédé DeltaV™ (PSM)

Numérisez votre procédé d’élaboration de recettes.

Avantages de la gestion des spécifications du procédé DeltaV

Spécifications du procédé normalisé

Spécifications du procédé normalisé

DeltaV PSM normalise la définition des produits, les structures de spécification et la terminologie des procédés dans les phases de recherche et cliniques avant que la recette ne soit envoyée aux systèmes d’exécution tels que le système d’exécution de la production (MES) ou le système numérique de contrôle-commande (DCS). À l’aide d’une bibliothèque configurable d’éléments constitutifs, les chercheurs en PD/MSAT peuvent facilement concevoir et faire évoluer les procédés de manière numérique. Numériser les spécifications du procédé (étapes, activités, équipements, matériaux, etc.) qui peuvent actuellement se trouver dans plusieurs documents Word, feuilles de calcul Excel et dans d’autres formats supprime la tâche manuelle laborieuse et sujette aux erreurs de gestion des données à partir de ces sources disparates.

Intégration transparente pour un transfert de technologie plus rapide

Intégration transparente pour un transfert de technologie plus rapide

Le système DeltaV PSM offre une sécurité de niveau entreprise, une évolutivité et la possibilité de s’intégrer à d’autres systèmes tels que le système de planification des ressources de l’entreprise (ERP), les ordinateurs portables électroniques de laboratoire (ELN) et les systèmes de gestion de l’information du laboratoire (LIMS). L’intégration transparente contribue à standardiser le modèle de procédé tout au long du cycle de développement et de fabrication des médicaments et simplifie le transfert de technologie, ce qui, dans certains cas, en fait presque un procédé en un clic.

Gestion des paramètres du procédé simplifiée

Gestion des paramètres du procédé simplifiée

Les milliers de paramètres de procédé ajoutés et mis à l’échelle pendant le procédé de développement de recettes peuvent être facilement et rapidement transférés aux systèmes de production, tels que le système d’exécution de la production (MES) ou le système numérique de contrôle-commande, avec un minimum de tâches manuelles. Détenir une source unique de vérité pour le développement de recettes contribue à améliorer le contrôle des changements. Les modifications apportées à la recette générale peuvent être facilement transmises aux recettes sur site, ce qui nécessite un minimum de tâches manuelles et assure une traçabilité complète.

Collaboration au sein des équipes fonctionnelles

Collaboration au sein des équipes fonctionnelles

Le système DeltaV PSM facilite la collaboration au sein des équipes internes et des entreprises de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour le développement de recettes et les transferts de technologie. Les équipes interfonctionnelles peuvent accéder simultanément aux recettes, aux commentaires sur le repère, joindre des documents, enregistrer et contrôler des unités de production et utiliser des flux de travail intégrés pour gérer les approbations. Le système DeltaV PSM offre des fonctionnalités sophistiquées, notamment le contrôle des versions, la gestion des modifications, les flux de travail d’approbation et la génération de rapports qui facilitent la collaboration et la conformité aux BPFa.

Vous pouvez dès à présent tirer parti de DeltaV PSM

Simplifiez la gestion de vos procédés grâce à des outils intuitifs, des analyses en temps réel et des solutions de conformité automatisées conçues pour des opérations transparentes.

Puce

Interface utilisateur intuitive pour visualiser les flux de procédés

Interface utilisateur de type glisser-déposer qui simplifie et normalise la création de produits et de procédés en conformité avec ISA-88.

Puce

Moteur de calcul des paramètres

Approche structurée et axée sur la configuration pour une gestion efficace des paramètres de procédé et des calculs sans nécessiter d’outils comme Microsoft Excel.

Puce

Adaptation des installations en temps réel

À l’aide d’algorithmes prédictifs, DeltaV PSM effectue des scénarios d’adaptation des installations et identifie facilement les lacunes grâce à des rapports d’exceptions.

Puce

Création en un clic des documents relatifs à la conformité

Générer sans effort des rapports et des documents relatifs à la conformité, éliminant ainsi les cycles de révision manuelle.

Puce

Comparaison côte à côte

Identification rapide des différences entre les différentes versions de recettes, les variations de site et les bibliothèques utilisées.

Puce

Connectivité aisée

Cadre d’intégration à d’autres systèmes via des formats d’échange de données courants.

Évaluation des risques liés aux procédés DeltaV
Numérisation du procédé de développement des recettes

Explorer les solutions complémentaires

La suite logicielle de gestion des connaissances du procédé DeltaV comprend des solutions pour simplifier l’évaluation des risques et le transfert de technologie. Celles-ci s’appuient sur les spécifications de procédé standardisées et les capacités d’intégration transparentes fournies par DeltaV PSM.

Évaluation des risques liés aux procédés DeltaV

L’évaluation des risques liés aux procédés DeltaV simplifie la gestion et le déploiement de vos activités d’évaluation des risques en utilisant les recettes intégrées existantes dans DeltaV PSM. Les utilisateurs peuvent aisément créer divers types d’études quantitatives, tels que l’analyse des causes et des effets ainsi que l’analyse des modes de signalisation des défaillances et de leurs effets (AMDE).

Évaluation des risques liés aux procédés DeltaV
Gestion des transferts des recettes DeltaV

La gestion du transfert des recettes de DeltaV réduit le procédé de transfert de technologie à presque un clic à l’aide de la numérisation des éléments connexes, notamment les recettes, les flux de travail, les instructions de mise à l’échelle et les connaissances des procédés.

Numérisation du procédé de développement des recettes
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.