Réduire les risques d’érosion pour optimiser la production

Le moniteur de particules acoustiques Rosemount™ SAM42 d’Emerson détecte de manière non intrusive des concentrations extrêmement faibles de sable entraîné dans des conditions difficiles et fournit des taux de sable en temps réel ainsi qu’une indication de la production de particules solides. Associée aux transmetteurs de corrosion et d’érosion Rosemount d’Emerson, cette solution complète et fiable vous aide à prendre des décisions rapides et fondées sur des données pour atténuer les risques d’érosion associés à la production de sable, prolonger la durée de vie de vos équipements et optimiser l’efficacité de la production.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Réduire les risques d’érosion pour optimiser la production
Rosemount SAM42

Aperçu plus approfondi du moniteur de particules acoustiques Rosemount SAM42

Fonctionnement du Rosemount SAM42

Fonctionnement du Rosemount SAM42

Le Rosemount SAM42 utilise un capteur acoustique pour détecter le sable en très faible concentration et capter le bruit produit par les particules percutant la paroi du tuyau. Ce bruit est traité à l’aide d’un système de traitement numérique du signal et, avec l’ajout d’une entrée de vitesse, génère des données fiables et exploitables, notamment le taux de sable, la masse de sable accumulée et l’intensité du sable. Il se connecte au système numérique de contrôle-commande (DCS) par l’intermédiaire d’un câble de terrain et fournit des données traitées sans nécessiter de logiciel dédié, de serveurs ou de matériel supplémentaire câblé sur le terrain.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Fonctionnement du Rosemount SAM42
Données et informations exploitables

Données et informations exploitables

  • Obtenir des données instantanées, précises et fiables sur la production de sable (taux de sable, masse de sable accumulée ou intensité de sable) pour faciliter la prise de décision afin d’allonger la durée de vie de votre équipement et de réduire les coûts de maintenance pour une production optimale.
  • Recevoir des alertes immédiates concernant les changements dans la production de sable ou les accumulations rapides de sable, ce qui permet une action corrective plus rapide et une plus grande certitude quant à l’état de vos équipements.
  • Anticiper et prévenir les dommages dus à l’érosion en utilisant les données pour ajuster les débits ou déployer des stratégies d’atténuation lorsque les niveaux de sable atteignent un certain seuil, ce qui contribue à accroître la productivité et la sécurité des équipements.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Données et informations exploitables
Facile à utiliser, à installer et à mettre en place

Facile à utiliser, à installer et à mettre en place

  • L’installation ou la modernisation du moniteur de particules acoustiques Rosemount SAM42, grâce à sa conception non intrusive, permet d’éviter les pénétrations dans le procédé et la nécessité d’un arrêt du procédé.
  • Elle utilise un seul câble, ce qui évite les exigences logicielles et permet une connexion directe à un système de contrôle ou de gestion des équipements.
  • La conception compacte et antidéflagrante permet un déploiement facile et sûr sur le terrain, avec une maintenance simplifiée et des coûts opérationnels réduits.
  • Elle permet d’obtenir des mesures fiables dans des conditions où la température de surface des tuyaux peut atteindre 290 °C.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Facile à utiliser, à installer et à mettre en place

Surveillance de la détection du sable + transmetteurs de corrosion et d’érosion

Le moniteur de particules acoustiques Rosemount SAM42 et les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount permettent de surveiller à la fois le risque et les effets de l’érosion, ce qui permet de détecter le risque d’érosion avant qu’il ne se produise et de surveiller les zones où le risque d’érosion est présent.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveillance de la détection du sable + transmetteurs de corrosion et d’érosion

Industries et applications courantes

Gestion des risques d’érosion et des dommages

Défi : Les dommages causés par l’érosion due à l’augmentation de la production de sable peuvent souvent se produire sur l’infrastructure de surface, ce qui compromet l’intégrité des équipements, entraîne des arrêts imprévus coûteux et des opérations inefficaces.

Solution : Le Rosemount SAM42 peut aider à produire à des taux sans sable ou à des taux de sable acceptables, contrôlant ainsi le risque d’érosion et aidant à protéger tout bien contre les dommages causés par l’érosion. Cela permet de réaliser des économies en évitant les arrêts imprévus et en préservant l’intégrité des équipements, tout en optimisant la production pour des opérations sûres et rentables.

Gestion des risques d’érosion et des dommages

Optimiser les opérations d’écoulement, gérer l’efficacité des séparateurs ou simplement valider les performances des méthodes de contrôle du sable

Défi : Gérer les fluides d’écoulement sableux de manière rentable et en temps voulu, l’accumulation de sable au fond des séparateurs entraînant des processus de séparation inefficaces et les résultats de faible qualité, et le sable pénétrant dans les conduites en amont en raison de défaillances du massif filtrant, même si des mesures de contrôle du sable ont été mises en place.

Solution : Le Rosemount SAM42 surveille les solides d’écoulement dans les puits de pétrole brut et détermine quand mettre au rebut l’équipement loué, ce qui permet à l’opérateur d’économiser de l’argent. Il permet aux opérateurs de surveiller et de contrôler en temps réel les accumulations de sable au fond du séparateur, ce qui garantit l’efficacité du processus de séparation des hydrocarbures et la fourniture d’un produit de haute qualité.

Le Rosemount SAM42 peut également contrôler l’efficacité du désableur cyclonique à la tête du puits ou surveiller le gravier, le sable et les minéraux qui peuvent s’échapper en raison de défaillances du massif filtrant.

Optimiser les opérations d’écoulement

Stockage de gaz souterrain

Défi : Pendant la saison hivernale, la demande d’énergie atteint des sommets, ce qui nécessite une extraction du gaz à haute vitesse. Le risque d’usure et d’érosion est donc plus élevé, ce qui peut entraîner une diminution de l’approvisionnement en gaz, limitant ainsi la rentabilité.

Solution : Le Rosemount SAM42 surveille en permanence le risque d’érosion, ce qui vous aide à maximiser les débits de prélèvement par temps froid. Cela réduit le risque de variabilité du procédé pendant les périodes de pics, évitant ainsi les pénalités en cas de manque d’approvisionnement et contribue à augmenter les recettes. Il contribue également à améliorer la fiabilité des équipements, en évitant les activités de maintenance réactive (telles que l’érosion de l’étranglement) et les inspections fréquentes.

Stockage de gaz souterrain

Éolienne offshore

Défi : L’érosion par le sable est un problème courant pour les éoliennes situées dans des eaux peu profondes et refroidies par la circulation de l’eau de mer. Le sable peut être aspiré, provoquant l’érosion des tuyaux de refroidissement et endommageant les pompes et les équipements rotatifs qui remontent l’eau dans la tour, ce qui peut entraîner une défaillance du système de refroidissement.

Solution : En surveillant le flux de sable dans le système, le Rosemount SAM42 fournit des alertes précoces sur les risques d’érosion, aidant les opérateurs à prendre des mesures préventives et à planifier de manière proactive la maintenance, ce qui prolonge la fenêtre opérationnelle.

Éolienne offshore

Production d’énergie hydroélectrique

Défi : Les sédiments abrasifs présents dans l’eau circulée peuvent accélérer l’usure des turbines, ce qui entraîne souvent des arrêts et la nécessité de réparer ou de remplacer des équipements coûteux.

Solution : Le Rosemount SAM42 surveille de manière proactive la concentration de particules dans l’eau en circulation, ce qui permet d’éviter les dommages et d’allonger la durée de vie des turbines, contribuant ainsi à assurer la continuité de la production d’énergie hydroélectrique.

Production d’énergie hydroélectrique

Énergie géothermique

Défi : Comme dans l’industrie pétrolière et gazière en amont, le sable indésirable est aspiré avec de l’eau chaude et de la vapeur à des températures élevées (100 °C à 400 °C) à partir du réservoir géothermique souterrain, ce qui pose un risque de dommages dus à l’érosion.

Solution : Le Rosemount SAM42 surveille de manière fiable la production de solides dans des conditions de température élevée afin de prévenir l’usure des turbines et des générateurs et d’éviter les arrêts non planifiés, contribuant ainsi à maintenir des opérations efficaces.

Énergie géothermique

Foire aux questions (FAQ)

Pourquoi le sable (ou d’autres particules solides) est-il un problème pour mon installation ?
Pourquoi les installations doivent-elles surveiller l’érosion en temps réel ?
Pourquoi est-il avantageux d’utiliser à la fois les transmetteurs sans fil d’épaisseur par ultrasons (UT) de Rosemount et le moniteur de particules acoustiques SAM42 de Rosemount ?
Le moniteur de particules acoustiques Rosemount SAM42 peut-il effectuer des mesures en l’état (c’est-à-dire sans étalonnage) ?
Pourquoi l’étalonnage est-il important pour les détecteurs acoustiques de sable ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.