Mesure du débit par pression différentielle
Conçus pour des mesures précises et cohérentes, ils réduisent les temps d’arrêt et améliorent la fiabilité des systèmes dans les procédés industriels.
Les solutions de mesure de débit par pression différentielle Rosemount garantissent une mesure précise, fiable et efficace des débits en utilisant la technologie de la pression différentielle. Conçu pour diverses applications, notre offre de produits comprend une sélection d’éléments primaires qui assurent une surveillance précise des liquides, des gaz et de la vapeur. Associez un élément primaire à un transmetteur de pression différentielle Rosemount pour bénéficier des avantages d’un débitmètre intégré, réduisant la tuyauterie, les coûts d’installation et la maintenance. Les débitmètres à pression différentielle sont la solution idéale pour vos mesures d’écoulement critique. Découvrez notre gamme de produits ci-dessous pour en savoir plus.
Parmi les technologies les plus courantes pour mesurer le débit, la mesure du débit par pression différentielle offre depuis longtemps des garanties de précision et de durabilité. Cette technologie de mesure permet de compenser les mesures de débit, de pression et de température à partir d’une seule solution de débitmètre, éliminant dans certains cas le besoin de lignes d’impulsion. Les débitmètres Rosemount peuvent être livrés préconfigurés, testés contre les fuites et prêts à être installés, réduisant ainsi le temps et les coûts d’installation tout en augmentant la productivité globale de l’usine.
La conception d’un débitmètre à pression différentielle nécessite trois éléments essentiels. L’élément primaire crée une perte de charge à travers le débitmètre en introduisant une restriction dans la conduite, et cette restriction technique permet d’utiliser l’équation de Bernoulli pour calculer le débit. La perte de charge est mesurée par un élément secondaire, un transmetteur de pression différentielle, tandis que les éléments tertiaires sont composés du reste du système, comme les lignes d’impulsion et les raccords.
Les éléments primaires de pression offrent de nombreuses conceptions et options pour diverses tailles de conduites et débits. Les options comprennent : plaques à orifice standard et plaques multi-orifices, tubes de Pitot moyennés et coins. Chaque option présente des avantages, tels qu’un contrôle plus rigoureux du procédé, plusieurs configurations de montage, une haute précision, une installation facile, un faible coût de maintenance, une perte de charge non récupérable réduite et des options de sonde de température intégrées pour réduire les points d’insertion dans le procédé.
Le débit par pression différentielle est proportionnel à la racine carrée de la pression différentielle, d’où l’importance de la pression dans les calculs de mesure de débit par pression différentielle. D’autres facteurs influent sur le débit massique : densité, viscosité, température, diamètre du tuyau et type de fluide. Dans de nombreux procédés industriels, un grand nombre d’appareils de mesure et de contrôle sont utilisés pour garantir des débits précis de liquides, de gaz et de vapeur, et augmenter la sécurité, la productivité et l’efficacité des procédés.
Pour obtenir les meilleures performances de leur catégorie, les transmetteurs MultiVariable™ mesurent la pression statique, la pression différentielle et la température, et peuvent être configurés pour calculer le débit. Les débitmètres peuvent fournir des variables de procédé ainsi que des débits massiques, volumiques ou énergétiques calculés en temps réel. Le calcul de débit fournit des informations rapides, précises et fiables pour améliorer les performances du procédé.
La mesure du débit par pression différentielle peut être utilisée pour optimiser de nombreux aspects d’un procédé, notamment la consistance du produit, le comptage transactionnel, l’efficacité de la production et les applications de sécurité.Les solutions de mesure de débit par pression différentielle de Rosemount sont polyvalentes, faciles à installer et à dépanner. Les appareils conviennent à une large gamme de fluides, y compris : liquides corrosifs, boues, vapeur saturée ou surchauffée, gaz et bien d’autres applications de procédé.
La technologie sans fil permet aux débitmètres d’obtenir rapidement des informations de procédé critiques supplémentaires, même dans des conditions défavorables. Cette technologie contribue à prolonger la durée de vie des équipements, à augmenter l’efficacité des unités de procédé, à minimiser la maintenance et à atteindre les objectifs de sécurité et d’environnement en fournissant des informations en temps opportun. De plus, les débitmètres sans fil entièrement intégrés permettent de réduire les coûts d’installation et d’optimiser le procédé.
This video provides a detailed explanation of how Rosemount™ Annubar™ averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes are an ideal flow measurement principle utilized across many different industries.
This video is a detailed explanation of how Rosemount Conditioning Orifice plates work, including the benefits and installation best practices. The video helps users understand how reducing straight run requirements in your DP Flow installation will save time, effort, and budget.