La vapeur saturée joue un rôle important dans l’industrie agro-alimentaire, principalement pour des procédés tels que la cuisson, le chauffage, la stérilisation et la pasteurisation.
La surveillance du débit massique de la vapeur saturée est essentielle pour plusieurs raisons. Des mesures de débit précises garantissent que la quantité de vapeur délivrée est correcte, ce qui évite de sous-traiter ou de sur-traiter les produits alimentaires. Cette précision permet de maintenir une qualité constante des produits et de respecter les normes de sécurité.
En outre, une surveillance adéquate du débit de vapeur améliore l’efficacité énergétique en optimisant l’utilisation de la vapeur, ce qui permet de réaliser des économies et de réduire l’impact sur l’environnement.
Le Flexim FLUXUS G532 ST-LT est une solution sur mesure adaptée à toutes les applications typiques pour la vapeur saturée jusqu’à une température de 356 °F. Mesure du volume de vapeur à l’extérieur de la canalisation de manière non intrusive. Pour les utilisateurs, cela représente des avantages significatifs en termes de coût total d’exploitation d’un point de mesure : l’installation est simple et ne nécessite aucun travail de découpe ou de soudage sur la conduite. Ne nécessite aucun temps d’arrêt - le système reste entièrement disponible pour la production en cours, sans aucune perte de production. Le principe de différence de temps de transit fonctionne déjà à des vitesses aussi basses que 0,03 pi/s et n’a pas besoin de réduire le diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement. Cela signifie qu’il n’y a pas de perte de pression et donc pas de perte d’énergie.
Le Flexim FLUXUS ST mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite. La méthode de mesure acoustique portative est remarquable pour sa dynamique de mesure exceptionnellement élevée, sa sensibilité élevée aux vitesses de débit très faibles et son indépendance vis-à-vis du sens d’écoulement. En raison de cette large plage de débit (vitesses de débit jusqu’à 200 pi/s), il n’est pas nécessaire de réduire le diamètre du tuyau pour répondre aux exigences d’un débitmètre en ligne de vitesse d’écoulement minimum. En outre, la mesure non intrusive n’entraîne aucune perte de pression. Les supports du transducteur peuvent être complètement isolés pour réduire toute perte de chaleur dans l’environnement. FLUXUS ST ne comporte aucune pièce mobile. FLUXUS ST n’est donc pas soumis à l’usure et ne nécessite aucun entretien.
Le débitmètre Flexim FLUXUS G721 ST-LT est un débitmètre non intrusif ultrasonique à montage sur collier hautement performant, capable de mesurer de la vapeur jusqu’à 356 °F. Avec jusqu’à deux canaux de mesure, un enregistrement optimal est possible, même en cas de conditions d’écoulement difficiles. Le boîtier en acier inoxydable en option certifié FM Classe I Div. 2 permet une utilisation dans des conditions extrêmes, tandis que les options de configuration flexibles des entrées et des sorties de signal couvrent un large éventail d’applications. Pour les utilisateurs, cela représente des avantages significatifs en termes de coût total d’exploitation d’un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne déjà à des vitesses aussi basses que 0,03 pi/s et n’a pas besoin de réduire le diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement.
Le débitmètre Flexim FLUXUS G731 ST-LT est un débitmètre non intrusif ultrasonique à montage sur collier hautement performant, capable de mesurer de la vapeur jusqu’à 180 °C (356 °F). Avec jusqu’à deux canaux de mesure, un enregistrement optimal est possible, même en cas de conditions de débit difficiles. Le boîtier en acier inoxydable en option certifié FM Classe I Division 2 permet une utilisation dans des conditions extrêmes, tandis que les options de configuration flexibles des entrées et des sorties de signal couvrent un large éventail d’applications. Pour les utilisateurs, cela représente des avantages significatifs en termes de coût total d’exploitation d’un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne déjà à des vitesses aussi basses que 0,01 m/s (0,03 pi/s) et n’a pas besoin d’une réduction du diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement.