La production, la distribution et la consommation de vapeur cohérentes et précises sont essentielles pour la stérilisation, le chauffage et d’autres procédés essentiels dans le secteur des biotechnologies. Des écarts dans le débit de vapeur peuvent compromettre l’efficacité des procédures de stérilisation et entraîner des problèmes de qualité et de propreté du produit. En outre, la production de vapeur est très énergivore, ce qui rend les inefficacités coûteuses.
Une mesure précise du débit est essentielle pour optimiser la consommation de vapeur, améliorer l’efficacité opérationnelle et garantir la conformité aux normes industrielles strictes. En maintenant un débit de vapeur constant, les fabricants peuvent minimiser la consommation d’énergie, réduire les coûts d’exploitation, garantir une qualité constante des produits et atteindre leurs objectifs de développement durable.
Le Flexim FLUXUS G722 ST-HT, notre dernier modèle haute température, vient compléter nos débitmètres de vapeur FLUXUS ST-LT existants, en poussant la mesure de la vapeur par ultrasons jusqu’à 752 °F. Cette solution de débit unique est basée sur le principe de mesure de débit par corrélation. La méthode de mesure acoustique a une dynamique de mesure exceptionnellement élevée et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Le FLUXUS G722 ST-HT permet une mesure précise du débit bidirectionnel sur une large étendue de mesure pouvant atteindre 1/10. De plus, le FLUXUS G722 ST-HT ne comporte aucune pièce mobile. Ses transducteurs ultrasoniques sont fixés au tuyau à l’aide de larges sangles en acier inoxydable ou par notre système de montage breveté à haute température, puis fixés dans des boîtiers en acier inoxydable robustes.
Les débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800 fournissent une fiabilité de premier plan avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant, éliminant ainsi les points de fuite potentiels, ce qui se traduit par une disponibilité maximale du procédé et réduit les arrêts imprévus. La conception unique des débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800 d’Emerson comprend des capteurs isolés qui éliminent le besoin de rompre les joints d’étanchéité du procédé lors du remplacement du capteur de débit et de la sonde de température.
Le Flexim FLUXUS F721 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique du volume et du débit massique des liquides. Grâce à sa conception matérielle de pointe et à son puissant traitement numérique du signal, il surpasse tous les autres débitmètres à ultrasons non intrusifs en termes de précision, de fiabilité et de polyvalence. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de liquide FLUXUS F721 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles, y compris les environnements les plus exigeants. Le débitmètre s’ajuste automatiquement aux conditions de mesure spécifiques et compense les perturbations du profil d’écoulement, telles que la dispersion du faisceau et le bruit transmis par la structure.