Systèmes de contrôle-commande d’éoliennes

Systèmes de contrôle-commande d’éoliennes

Systèmes de contrôle-commande et systèmes SCADA pour améliorer le fonctionnement d’une éolienne ou d’un parc éolien entier.

Logiciel de contrôle des éoliennes conçu pour maximiser la production

Fournissez une énergie éolienne fiable et à faible coût, quel que soit le lieu ou les conditions météorologiques, grâce à des technologies et des logiciels d’automatisation modulaires qui augmentent les performances des éoliennes ou des parcs éoliens.

Les solutions intégrées d’Emerson, conçues à des fins spécifiques, mettent à profit plus de 50 ans d’innovation et d’expérience, intégrées dans plus de 60 000 systèmes installés dans le monde. Notre gamme de produits à haut rendement et à coût optimisé comprend le contrôle des éoliennes et du pas, l’optimisation des parcs, le système SCADA, la surveillance des conditions et des solutions de modernisation. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Logiciel de contrôle des éoliennes conçu pour maximiser la production
Solutions de contrôle des éoliennes
Modifications des éoliennes

Modifications des éoliennes

La stratégie globale d'Emerson pour la modernisation des éoliennes offre aux propriétaires et gestionnaires de ces installations une compréhension complète de leurs données et une perspective intégrale sur le fonctionnement des éoliennes. Les programmes d'automatisation Ovation Green, spécialement adaptés aux éoliennes anciennes et propres à chaque site, constituent une solution rapide, sécurisée et économique pour prolonger leur longévité.

L'utilisation de logiciels et de technologies d'automatisation modernes pour éoliennes accroît de façon économique la capacité, la production et les revenus.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Modifications des éoliennes

Surveillance prédictive des éoliennes

Anticiper les futurs travaux de maintenance sur les éoliennes les plus vieilles est compliqué si les systèmes d'automatisation n'intègrent pas de surveillance prédictive ou si l'accès aux données précises pour organiser la maintenance est restreint.

La solution Ovation Green d'Emerson pour la surveillance prédictive des éoliennes, incluant une analyse des vibrations, offre une vue complète de la performance des éoliennes. Elle permet de déceler rapidement la source initiale d'une défaillance avant qu'elle ne s'intensifie, optimisant ainsi le temps de fonctionnement tout en minimisant les arrêts techniques et les dépenses.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveillance prédictive des éoliennes
Solutions de contrôle des éoliennes
Système de pas de pale pour d’éolienne

Système de pas de pale pour d’éolienne

Le système très robuste de pas électrique Ovation Green d’Emerson permet de réduire en toute sécurité les charges stressantes sur les lames des éoliennes, ce qui réduit les coûts, allonge la durée de vie et augmente la puissance de sortie.

Des réglages automatiques et précis sont effectués sur les lames des éoliennes en fonction des différentes conditions du vent, protégeant ainsi les éoliennes contre les vents forts.

Nos solutions sont conçues comme des systèmes standard clés en main pour les éoliennes à trois pales d'une capacité allant jusqu'à 10 MW, ainsi que pour les systèmes personnalisés d'éoliennes à deux pales avec une capacité pouvant atteindre 20 MW.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Système de pas de pale pour d’éolienne

Logiciel d’application pour les éoliennes

Une suite de logiciels de contrôle pour éoliennes, complété par des applications avancées, assure une production d'énergie à la fois sécurisée et optimisée.

L'équipe chevronnée du domaine des énergies renouvelables a conçu les solutions Ovation Green, s'appuyant sur une expertise approfondie de l'industrie, des logiciels sophistiqués et une plateforme d'automatisation robuste. Enrichissez votre équipe d'experts avec les services éoliens proposés par Emerson, incluant l'évaluation et l'optimisation des charges, la conception des systèmes de contrôle, les études de faisabilité et conceptuelles des éoliennes, ainsi que l'analyse et la maximisation de l'efficacité coût-énergie.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Logiciel d’application pour les éoliennes
Logiciel d’application pour les éoliennes

Défis courants des éoliennes

Découvrez quelques défis courants associés aux opérations des éoliennes, ainsi que les solutions Emerson qui y répondent tout en contribuant à maintenir l’efficacité et la fiabilité de la production d’énergie éolienne.

Actualités

Emerson aide le parc éolien le plus important d’Alaska à fournir une énergie propre, fiable et à un prix abordable

Emerson aide le parc éolien le plus important d’Alaska à fournir une énergie propre, fiable et à un prix abordable

Emerson consolide sa position dans le domaine des énergies renouvelables grâce à l'achat de Mita-Teknik.

Secteur de l’énergie renouvelable
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.