Contrôle du pas des pales des éoliennes
Systèmes de contrôle précis, sécurisés et fiables du pas des pales, garantissant une exploitation rentable des éoliennes.
Avec des milliers de systèmes de contrôle de pas déployés à travers le globe, Emerson met à votre disposition un système de contrôle de pas assurant une disponibilité et une fiabilité accrues pour vos éoliennes.
Le système de contrôle de pas d’Emerson est une solution standard clé en main adaptée à n’importe quel modèle d’éolienne à trois lames d’une puissance maximale de 10 MW. Pour des turbines d'une capacité allant jusqu'à 20 MW et celles dotées de deux lames, notre système de contrôle de pas est adapté pour répartir la charge entre un nombre accru de servomoteurs de pas et d'unités par lame.
Foire aux questions sur le contrôle de calage des pales d’une éolienne
Le contrôle de calage des pales d’une éolienne fait référence au système qui permet d’ajuster l’angle des pales de la turbine par rapport au vent. Ce réglage vise à optimiser les performances et l’efficacité de la turbine en contrôlant la vitesse de rotation et la portance aérodynamique générées par les pales.
Les systèmes avancés de contrôle de calage des pales sont automatisés et ajustent en continu l’angle des pales en fonction de l’évolution des conditions du vent afin d’optimiser les performances des turbines et de détecter le mauvais alignement du calage des pales.
Les éoliennes sont généralement équipées d’un système de calage des pales hydraulique (EHC) ou d’un système de calage des pales électrique. Le système de calage des pales électrique proposé par Emerson règle les pales du rotor collectivement (CPC) ou individuellement (IPC) pour maintenir l’angle de calage des pales et la vitesse optimale du rotor. Pour une sécurité maximale, les lames sont insérées en position de mise en drapeau, de manière automatique et autonome en cas d’activation du système de sécurité.
Notre système de calage des pales électrique surveille en continu la communication à partir du contrôleur d’éoliennes, ainsi que l’état de tous les composants du système, y compris le servomoteur et le stockage de l’énergie, et il garantit l’arrêt de l’éolienne en cas de défaillance du système de contrôle d’éoliennes pour maintenir le fonctionnement de la turbine dans les limites de conception.
Le meilleur calage des pales d’une éolienne peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse du vent, la conception des pales et de la turbine, et les objectifs opérationnels spécifiques. Il n’y a pas de réponse universelle, car l’angle de calage des pales optimal est dynamique et réglé en continu, selon les conditions du vent en temps réel.
Par conséquent, le meilleur calage des pales d’une éolienne n’est pas une valeur fixe, mais plutôt un paramètre dynamique qui est optimisé en continu par le système de contrôle de l’éolienne. Cela permet de s’assurer que l’éolienne fonctionne de manière aussi efficace, sûre et fiable que possible dans des conditions de vent variables.
Le contrôle de calage des pales permet d’ajuster l’angle des pales de la turbine par rapport au vent. Cet angle est appelé « angle de calage des pales ». Le contrôle de la direction permet d’ajuster l’orientation de l’ensemble de la nacelle de l’éolienne face au vent. Le système de contrôle de calage des pales et le système de contrôle de la direction fonctionnent ensemble pour garantir l’efficacité et la fiabilité des éoliennes et la puissance maximum des turbines.