Optimisation des éoliennes et des parcs éoliens
Solutions d’optimisation des éoliennes et des parcs éoliens qui réduisent les charges, améliorent la production et réduisent le coût de l’énergie.
Nos experts des charges et du contrôle du vent sont spécialisés dans l’optimisation des éoliennes et proposent une large gamme de fonctions de contrôle avancé. Grâce à l’application d’un savoir-faire et de services d’intégration de contrôle avancé, nous parvenons à réduire les charges et/ou à améliorer la production d’énergie et donc à réduire le coût de l’énergie.
Cela comprend des algorithmes et des entraînements permettant de contrôler le pas des pales de l’éolienne principale, la vitesse du rotor, la puissance du générateur et le positionnement du lacet, mais aussi les fonctions auxiliaires telles que le refroidissement, la lubrification, l’alimentation électrique etc.
Production annuelle d’énergie (PAE).
Stratégies de contrôle exclusives pour améliorer la production et les performances (2PI et couple).
Contrôle robuste du pas et de la puissance pour une production optimale d’énergie.
Contrôle individuel du pas pour réduire l’inclinaison et le lacet de la nacelle, les charges extrêmes et de fatigue des pales et du mât.
Amortissement à la transmission pour réduire les charges de fatigue sur la transmission et le multiplicateur de vitesse.
Amortissement actif au mât pour réduire les charges de fatigue de ce dernier.
Boîte à outils logicielle de charge et de contrôle pour optimiser la conception et les calculs de charge pour toutes les tailles d’éoliennes.
Foire aux questions sur l’optimisation des éoliennes et des parcs éoliens
L’optimisation des éoliennes améliore les performances, l’efficacité et la fiabilité des éoliennes individuelles. Cela implique diverses stratégies de contrôle avancé visant à maximiser la puissance des turbines, à minimiser l’usure et à réduire les coûts d’exploitation.
Certaines des stratégies de contrôle avancé utilisées dans un programme d’optimisation d’éoliennes peuvent inclure le suivi en temps réel du fonctionnement, la vitesse de coupure excessive, le contrôle de l’orientation à auto-étalonnage, le contrôle individuel de calage des pales, l’amplification de la puissance et la correction automatique de déséquilibre du rotor.
L’optimisation des parcs éoliens (ou optimisation des fermes éoliennes) implique une variété d’avancées technologiques et d’améliorations pour des turbines individuelles qui, collectivement, améliorent les performances et l’efficacité de l’ensemble des parcs éoliens. Une avancée significative est la mise en œuvre de systèmes de contrôle de l’orientation à auto-étalonnage. Ces systèmes ajustent en permanence l’orientation de chaque turbine pour maximiser la capture d’énergie et compenser les effets des turbulences de sillage dans le parc éolien.
Un autre aspect essentiel de l’optimisation des parcs éoliens est l’intégration de systèmes de contrôle avancés du parc. Ces systèmes gèrent le rendement global du parc éolien en traitant un point de consigne unique provenant de l’opérateur du système/du réseau pour la sortie globale du parc : mégawatts (MW) et mégavolt-ampères réactifs (MVAR). Ils distribuent ensuite des points de consigne proportionnels à chaque turbine, garantissant un rendement constant et fiable du parc en ligne avec le point de consigne souhaité et conforme aux modèles de stabilité du réseau. Cette fonction est particulièrement essentielle pour répondre aux exigences des opérateurs système et pour maintenir un contrôle précis de la production du parc éolien, une tâche qu’il est difficile d’accomplir avec des opérateurs humains seuls.
Les avantages de ces techniques d’optimisation comprennent l’amélioration des performances des turbines et l’augmentation de la production globale d’énergie. En assurant la conformité réglementaire et en réduisant le besoin d’interventions manuelles, les systèmes de contrôle des parcs éoliens améliorent considérablement l’efficacité opérationnelle. L’optimisation des parcs éoliens/fermes éoliennes est particulièrement avantageuse pour les installations modernes et les mises à niveau de sites plus anciens, en particulier ceux qui manquent actuellement de contrôleurs avancés. Elle convient également aux projets énergétiques à grande échelle visant à optimiser les performances et à respecter les réglementations, ouvrant à terme la voie à des solutions éoliennes plus durables et plus efficaces.