Contrôle défini par logiciel : quand l’intelligence est le moteur de l’automatisation

Emerson adopte une architecture définie par logiciel pour offrir une automatisation plus intelligente, rapide et adaptative. En éliminant les contraintes matérielles des systèmes d’automatisation traditionnels, le contrôle défini par logiciel simplifie la réalisation des projets, réduit les coûts et améliore l’efficacité opérationnelle. La combinaison du logiciel de contrôle DeltaV éprouvé et de plates-formes informatiques basées sur serveur offre une solution unique qui permet une plus grande flexibilité, une évolutivité sans difficultés, une meilleure résilience et des opérations extensibles.

Libre

Flexible

S’adapter facilement aux besoins futurs.

Flexible


Libre

Extensible

Ajoutez ou mettez à niveau les composants sans interruption.

Extensible


Libre

Résilient

Meilleure disponibilité et tolérance aux pannes accrue.

Résilient


DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined (1)

DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined

Bénéficiez de l’architecture d’automatisation la plus flexible jamais proposée par DeltaV

Présentation du contrôleur DeltaV IQ : la nouvelle innovation en matière de technologie de contrôle des procédés. Spécifiquement conçu pour compléter des contrôleurs industriels hautement techniques, le contrôleur IQ apporte plus de flexibilité, d’évolutivité et d’efficacité aux systèmes de contrôle modernes.

En déployant la charge de travail de contrôle au sein d’un environnement serveur, le contrôleur IQ simplifie l’ingénierie, la maintenance et les mises à niveau, tout en réduisant considérablement l’encombrement et en augmentant l’évolutivité.

Avec une capacité de contrôle supérieure à celle d’un contrôleur DeltaV traditionnel, seulement deux serveurs peuvent gérer les exigences de contrôle de la plupart des installations à grande échelle, transformant ainsi l’automatisation industrielle comme jamais auparavant.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Bénéficiez de l’architecture d’automatisation la plus flexible jamais proposée par DeltaV
Bénéficiez de l’architecture d’automatisation la plus flexible jamais proposée par DeltaV
Flexibilité améliorée
Réduction des coûts de mise en service
Haute capacité dans une solution unique
Haute disponibilité facile
Contrôleur DeltaV IQ

Contrôle plus intelligent, plus puissant et évolutif

Le contrôleur DeltaV IQ s’appuie sur une technologie de pointe pour offrir des performances de contrôle inégalées pour tous les types et toutes les tailles d’applications. En extrayant le logiciel de contrôle DeltaV éprouvé de la plate-forme matérielle de contrôleur traditionnelle, le contrôleur IQ fournit un système flexible qui diminue les exigences en matériel et l’encombrement en permettant aux utilisateurs de charger plusieurs contrôleurs sur un seul hôte.

Flexibilité améliorée

Augmentez ou réduisez le nombre d’instances de contrôleur utilisées en fonction de la demande. Avec des licences flexibles, vous payez uniquement pour les contrôleurs dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Flexibilité améliorée
Réduction des coûts de mise en service

Le contrôleur DeltaV IQ réduit les dépenses initiales en diminuant les besoins en armoires et en câblage du contrôleur. Son évolutivité aisée réduit le coût des modifications tardives, tandis que le modèle de licences par abonnement contribue à réduire les dépenses d’investissement.

Réduction des coûts de mise en service
Haute capacité dans une solution unique

Exécutez plusieurs instances du contrôleur IQ sur seulement deux hôtes. Cette plate-forme simplifiée nécessite une consommation d’énergie, un câblage et des besoins en armoire réduits.

Haute capacité dans une solution unique
Haute disponibilité facile

Le contrôleur DeltaV IQ prend en charge une redondance 1:1 sur des hôtes distincts indépendants pour une disponibilité accrue.

Haute disponibilité facile

Fonctionnement

Entièrement intégré

  • Le contrôleur IQ utilise les mêmes outils d’ingénierie et d’exploitation que les contrôleurs traditionnels.
  • Utilisez DeltaV Virtual Studio pour gérer facilement les instances du contrôleur IQ tout au long de son cycle de vie.

Haute disponibilité

  • Redondance facile – DeltaV Virtual Studio crée automatiquement des partenaires redondants sur des serveurs différents.
  • Augmentation de la résilience – Des partenaires redondants peuvent être dispersés sur de courtes distances pour plus de disponibilité.

Simulation simplifiée

  • Synchronisation facile – Pas besoin de créer des contrôleurs IQ « virtuels », ce contrôleur est déjà virtuel.
  • Intégration sans difficultés – Le contrôleur DeltaV IQ s’intègre directement au système DeltaV Simulate. La prise en charge de DeltaV SimulatePro sera bientôt disponible.
Libérer une valeur à multiples facettes grâce à Boundless Automation

Boundless Automation sans limites

L’architecture Boundless Automation d’Emerson établit l’unité des données nécessaire à la mise en œuvre du contrôle défini par logiciel, ouvrant la voie à des innovations futures.

En savoir plus

Nous contacter

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages que peuvent apporter les produits, services et solutions DeltaV à votre entreprise ?

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nous contacter
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.