AMS Device Manager
Visibilité à l’échelle de l’usine sur les données, l’état et les analyses clés des appareils de terrain intelligents.
AMS Device Manager est la première application logicielle permettant de gérer de manière experte des appareils tels que des instruments de mesure, sans fil et d’analyse, des vannes de régulation, etc.
AMS Device Manager permet la transformation numérique en fournissant une application qui adopte des normes et des protocoles ouverts qui permettent la connectivité à une large gamme d’appareils. Il permet également la mise en place d’une maintenance prédictive pour réduire les arrêts non planifiés, augmenter la productivité, renforcer la sécurité et générer un retour sur investissement plus important.
Cette application unique et flexible fournit un accès en ligne en temps réel aux diagnostics et alertes intelligents des instruments et des vannes, fournissant un aperçu de l’état des appareils et des renseignements de dépannage lorsqu’un problème est détecté. Grâce aux données d’état en temps réel, le personnel de maintenance et d’exploitation peut réagir rapidement et prendre des décisions éclairées.
AMS Device Manager révolutionne la façon dont les usines communiquent avec leurs appareils en ajoutant une technologie émergente : l’intégration des appareils de terrain (FDI). FDI combine les avantages de la technologie EDDL et de la technologie FDT/DTM, en fournissant une méthode standard pour l’intégration des appareils. La mise en œuvre de la FDI par AMS Device Manager réduit la complexité et simplifie la gestion des appareils, ce qui permet aux utilisateurs finaux et aux fabricants d’appareils de réaliser des économies et de bénéficier d’une plus grande facilité d’utilisation.
À propos de l’intégration des appareils de terrain (FDI) dans AMS Device Manager
Ajoutez jusqu’à 30 000 appareils dans une base de données unique pour tous vos appareils intelligents connectés à différents systèmes hôtes, notamment les appareils hors ligne configurés à l’aide d’une interface de communication telle qu’AMS Trex. Développez les fonctionnalités de votre système de gestion des équipements en fournissant des données sur l’état des appareils et d’étalonnage via une interface Web vous permettant d’y accéder depuis n’importe quelle station sur un réseau sécurisé.
AMS Device Manager s’intègre aux applications d’entreprise telles que AMS Optics pour fournir une visibilité sur l’état des instruments. Il s’agit d’une source fiable qui fournit des données provenant d’appareils connectés à divers SNCC, API ou systèmes de sécurité via des protocoles industriels ouverts, permettant ainsi l’analyse des données pour améliorer les procédés.
À l’aide des données de référence historiques et des performances, vous pouvez analyser les tendances pour déterminer quand des remplacements ou une maintenance seront nécessaires. AMS Device Manager fournit des graphiques permettant de visualiser les écarts et les actions recommandées sur la façon de résoudre les problèmes.
AMS Device Manager prend en charge la définition des procédures de test des appareils, la planification de l’étalonnage des appareils et la gestion des données d’étalonnage des appareils. Passez au zéro papier pour éliminer les erreurs de documentation et automatiser cette dernière afin de minimiser les tâches inutiles.
Découvrez pourquoi AMS Device Manager d’Emerson est la première application logicielle de gestion d’appareils de terrain intelligents, et pourquoi les plus grands fabricants au monde nous font confiance depuis 1996.
Raccourcissez le temps de mise en service des appareils avec des modèles de configuration et la configuration en masse
Accélérez les activités de démarrage et de mise en service grâce à la configuration en masse des appareils. Créez un modèle de configuration d’appareil et appliquez-le simplement aux appareils du même type, puis validez les modifications à l’aide des rapports de validation intégrés. Configurez automatiquement et validez les appareils à l’aide d’AMS Device Manager pour réduire vos tâches jusqu’à 80 %.
La gamme AMS d’Emerson permet d’appliquer la vision d’Emerson en matière d’automatisation sans limites en unifiant les données, les systèmes et les personnes de l’entreprise afin d’obtenir des améliorations en matière de sécurité, de production, de fiabilité, de développement durable et d’autonomisation de la main d’œuvre.
Brochure : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
La gamme de produits de fiabilité AMS aide les ingénieurs fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs de production, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs en procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les techniciens en analyse vibratoireet beaucoup d’autres à effectuer leur travail plus efficacement : sur le terrain, en atelier, au sein du conseil d’administration et plus encore.
En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.
Applications SNAP-ON et options avancées
Les applications SNAP-ON et les options avancées AMS Device Manager sont recommandées pour améliorer la collecte d’informations et les fonctionnalités de diagnostic d’un appareil ou d’un groupe d’appareils. Pour les utilisateurs existants d’AMS Device Manager, les options avancées et les applications SNAP-ON offrent un moyen économique de faire passer vos programmes d’appareil de terrain, de vanne, d’étalonnage et de réseau sans fil au niveau supérieur.
Fiches de spécifications : applications AMS Device Manager SNAP-ON™
L’application SNAP-ON AlertTrack vous donne une visibilité sur l’état de vos appareils de terrain et la documentation des modifications de paramètres. Regroupez plusieurs appareils et définissez les paramètres à scanner ou à documenter, ou analysez les tendances pour identifier les équipements problématiques. Routez les alertes vers votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile pour obtenir des notifications sur l’état de vos appareils ou les conditions des procédés où que vous soyez. L’application SNAP-ON AlertTrack vous aide à identifier la cause profonde d’un problème afin de pouvoir le corriger avant que l’équipement ne soit endommagé.
L’application SNAP-ON AMS ValveLink vous donne la possibilité de travailler avec les contrôleurs numériques de vanne FIELDVUE™ à bus de terrain Foundation™ et HART®. Cela fournit un environnement PC facile à utiliser pour diagnostiquer les caractéristiques de fonctionnement des contrôleurs numériques de vannes série DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 et DVC6200f.
L’application SNAP-ON AMS Wireless vous permet de mieux gérer vos réseaux sans fil. Planifiez vos réseaux et validez-les en les comparant aux pratiques de conception recommandées. Une fois vos réseaux sans fil installés, vous pouvez obtenir un affichage graphique de la communication et du statut, afin d’identifier les sources potentielles de problèmes avec des diagnostics prédictifs.
L’application Calibration Assistant SNAP-ON s’interface avec la documentation des étalonneurs pour gérer les étalonnages des appareils HART, de bus de terrain Foundation, WirelessHART® approuvés par la CEI et des appareils conventionnels. Elle permet de regrouper facilement vos appareils dans les schémas de test et les itinéraires d’étalonnage pour une efficacité maximale.
La version DCMlink SNAP-ON s’intègre à AMS Device Manager, permettant ainsi de diagnostiquer, configurer et surveiller les actionneurs dans le même environnement que les autres équipements d’Emerson.
ProofCheck™ fournit une solution de test complète prête à l’emploi pour les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) ProofCheck intègre tous les éléments d’un test SIS approprié dans une solution unique, y compris les appareils de terrain, le câblage, les conditionneurs de signaux, la logique de sécurité, la logique BPCS, la réponse de l’élément de contrôle final et les données saisies manuellement. Toutes les informations sont capturées dans une base de données et affichées dans des rapports intégrés.
L’application SNAP-ON Rosemount Engineering Assistant vous permet de réaliser des fonctions étendues de configuration et de calcul de test sur les transmetteurs HART et bus de terrain Foundation Rosemount® 3095 MultiVariable™, ainsi que sur les transmetteurs HART Rosemount 3051S MultiVariable.
L’application SNAP-ON Meter Verification vous donne la possibilité de vérifier et de documenter les performances et l’état général de vos débitmètres massiques Coriolis Micro Motion® depuis le confort de votre salle de contrôle. Les tests de vérification de débitmètre peuvent être programmés à l’avance, ce qui vous permet d’être proactif dans vos interventions de maintenance.
L’application SNAP-ON QuickCheck vous permet de fixer la sortie de plusieurs appareils pour la vérification du verrouillage du système. L’application SNAP-ON QuickCheck permet de vérifier rapidement et facilement plusieurs appareils à la fois. Vous pouvez également enregistrer les étapes pour les réexécuter facilement.
Emerson intègre également des applications tierces telles que les applications ValVue de Masoneilan, Valid de Smar et ValveAnalysis SNAP-ON de Flowserve. AMS Device Manager renforce l’engagement d’Emerson en faveur de l’ouverture et de l’intégration de vos équipements.