Technologie PeakVue pour l’analyse des machines
La technologie PeakVue permet de détecter avec rapidité et précision les défaillances émergentes qui apparaissent sur les machines à roulements mécaniques.
Souvent, les données vibratoires ne sont pas communiquées à la salle de commande parce qu’elles requièrent un savoir et des outils spécialisés pour en extraire des informations.
La technologie PeakVue d’Emerson réduit la complexité de l’analyse des machines pour fournir une seule tendance avec des informations simples et fiables sur l’état des équipements. PeakVue filtre les signaux traditionnels de vibration pour se concentrer sur l’impact, un indicateur bien plus utile pour connaître l’état global des équipements, quel que soit le type de machine rotative.
Et maintenant, avec l’introduction de PeakVue Plus, les utilisateurs trouveront encore plus facile de tirer parti de cette technologie. Visionnez les vidéos ci-dessous pour en savoir plus.
Prenons l'exemple d'une pompe de procédé type tournant entre 900 et 4 000 tr/min et observons son évolution au fil des différentes étapes d'une défaillance de palier. En nous basant sur l'état de référence d'un palier en bon état, nous pouvons observer des vibrations importantes. Il est important de noter que le PeakVue est à zéro. Ceci s'explique par le fait qu'une machine en bon état, bien installée et bien graissée ne devrait avoir aucun effet. Nous pouvons donc avancer que, sur une machine en bon état, le principe Zéro - PeakVue doit être à zéro ou à proximité.
Au niveau 2, de petites piqûres commencent à se former et la durée de vie utile du palier est inférieure à 10 %. De manière générale, aucun signe des pannes émergentes n'est observé au niveau des vibrations, mais la valeur indiquée par PeakVue continue à augmenter. Lorsqu'elle atteint les 20, elle indique l'existence d'un problème grave au niveau du palier.
Les vibrations globales au point de défaillance augmentent sensiblement, mais il est trop tard pour prévoir une solution. Cette réaction indique que l'arrêt de la machine. PeakVue indique le développement d'une défaillance depuis plusieurs mois et semaines. Juste avant la défaillance, les niveaux de PeakVue peuvent rapidement monter en flèche et atteindre 50 g ou plus.
Join expert Brian Overton from Emerson's Reliability Solutions business for a short explainer on Emerson's patented PeakVue and PeakVue Plus technology, which provides earlier, more accurate indications of developing faults in rolling element bearing machines.