La nouvelle solution d’Emerson réduit les coûts énergétiques et les émissions de carbone pour les fabricants

Solution d’application Energy Manager d’Emerson

La nouvelle solution Energy Manager d’Emerson permet aux fabricants de réduire jusqu’à 30 % leurs coûts énergétiques et leurs émissions de carbone, en offrant un contrôle en temps réel de la consommation d’électricité afin de repérer les gaspillages et de les réduire au minimum.Image haute résolution

Préinstallé dans Emerson PACSystems RXi

Emerson dévoile sa nouvelle solution Energy Manager, un système clé en main qui simplifie la surveillance de la consommation d’électricité dans l’industrie, aidant les fabricants à optimiser leur consommation d’énergie, réduire les émissions de CO2 et améliorer l’efficacité opérationnelle.Image haute résolution

Energy Manager facilite la gestion de la consommation électrique et le suivi en temps réel, permettant d’identifier des opportunités pour minimiser le gaspillage et réduire les émissions jusqu’à 30 %

Florham Park, N.J.
(4 novembre 2024) – Emerson a lancé Energy Manager, une nouvelle solution intégrant matériel et logiciel, conçue pour simplifier la gestion de la consommation de l’électricité dans l’industrie avec une configuration rapide et un fonctionnement intuitif. Prête à l’emploi, la solution Energy Manager surveille en temps réel la consommation d’énergie des équipements, permettant aux fabricants de mieux comprendre leur utilisation d’énergie et leurs coûts d’exploitation. Elle contribue également à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) tout en maximisant l’efficacité énergétique et opérationnelle.

La plupart des fabricants, y compris les fabricants d’équipements d’origine, les industriels, les entreprises de produits emballés ainsi que les producteurs d’aliments et de boissons, font face à une pression croissante pour accroître leur productivité tout en réduisant leur consommation d’énergie et leur impact environnemental. Cependant, les machines industrielles sont très énergivores et continuent à consommer une quantité importante d’énergie, même lorsqu’elles sont à l’arrêt. Pour atteindre plus efficacement leurs objectifs d’efficacité et de développement durable, les opérateurs ont besoin d’une visibilité optimale sur la consommation énergétique de leurs installations, afin de lutter contre le gaspillage et remédier aux inefficacités. 

La solution Energy Manager d’Emerson fournit des mesures d’énergie en temps réel, permettant aux directeurs d’usine de consulter rapidement des valeurs détaillées et de voir les opportunités d’économies, telles que la consommation au ralenti et les charges de pointe. Le tableau de bord intuitif du logiciel affiche la consommation d’énergie, les coûts associés, ainsi que les émissions de CO2 pour un maximum de 10 points d’extrémité (extensible à 50 points avec une licence). 

Ce niveau de visibilité permet aux entreprises de mieux identifier les machines au ralenti et d’optimiser leurs programmes pendant les heures creuses, réduisant ainsi la consommation d’électricité dans toute l’usine et diminuant significativement les coûts globaux des services publics. La plupart des installations peuvent réduire leur gaspillage d’énergie de 10 à 30 % et leurs émissions de carbone de 15 à 30 %.

Hautement évolutive et facile à intégrer aux débitmètres d’énergie nouveaux ou existants, la solution Energy Manager facilite la mise en service et permet un retour sur investissement rapide. Le logiciel est disponible soit préinstallé sur du matériel périphérie, tel que le PC industriel PACSystems™ RXi2-BP, soit en tant qu’application autonome pouvant être installée dans un environnement virtualisé. 

« La surveillance précise et fiable des coûts énergétiques et des émissions est devenue cruciale pour les entreprises », déclare Eugenio Silva, responsable des produits d’automatisation intelligente chez Emerson, dans la division de l’automatisation discrète. « Notre nouvelle solution, Energy Manager, offre aux opérateurs, gestionnaires d’installations et équipes de développement durable des entreprises une meilleure visibilité et compréhension de la consommation d’énergie et des coûts d’exploitation à tout moment. Cela permet aux entreprises de mieux suivre et atteindre leurs objectifs, de se conformer aux réglementations et de réduire de manière fiable leur impact environnemental. » 

Pour une surveillance plus étendue des produits et des services, l’Energy Manager peut être associé au Compressed Air Manager d’Emerson afin de fournir une vue simplifiée des coûts énergétiques et de l’utilisation de l’air comprimé par les machines d’une chaîne de production, d’une usine ou d’un site.

Pour plus d’informations sur la nouvelle solution Emerson Energy Manager, veuillez consulter le site https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-energy-manager.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur XFacebookLinkedInYouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.


Contact:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
[email protected]

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.