Débitmètres de vapeur à ultrasons à collier
Les débitmètres de vapeur ultrasoniques non intrusifs de Flexim sont des dispositifs de pointe conçus pour mesurer le débit de vapeur avec une grande précision, sans perturber le processus de production dans une variété d’applications industrielles. La précision exceptionnelle est en effet l’une des caractéristiques les plus remarquables de ces débitmètres de vapeur à collier. Ils sont conçus pour mesurer avec précision les débits de vapeur même dans des conditions difficiles telles que des variations de qualité de la vapeur, des fluctuations de température ou des variations de pression.
Utiliser d’un débitmètre de vapeur à ultrasons à collier signifie également qu’il n’est pas nécessaire d’interrompre le flux à l’intérieur de la conduite. Ils se fixent à l’extérieur de la conduite, contrairement à d’autres types de débitmètres qui doivent être insérés directement dans le flux de procédé. Cela permet à la production de se poursuivre sans interruption, sans risquer de contamination ni d’endommager l’instrument. Pour en savoir plus sur notre gamme de débitmètres de vapeur, parcourez les fiches produits sur cette page ou contactez dès aujourd’hui l’un de nos experts.