Transmetteurs de température

Les transmetteurs de température Rosemount à la pointe du secteur d’Emerson sont conçus pour être performant, ce qui permet d’obtenir des mesures précises et fiables, même dans les applications les plus difficiles. Choisissez parmi différents types de boîtiers pour répondre aux besoins de votre application et utilisez les capacités de diagnostics avancés pour obtenir une meilleure compréhension de votre procédé pour des exploitations plus sûres et plus efficaces.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Transmetteurs de température
Définissez votre nouvelle norme de performance avec le nouveau transmetteur de température Rosemount 3144S.

Élevez votre norme de performance avec le nouveau transmetteur de température Rosemount 3144S.

A propos des transmetteurs de température

Introduction aux transmetteurs de température : Leur fonctionnement et utilité

Les transmetteurs de température servent de lien entre la sonde et un système de contrôle-commande. Utilisés dans une variété d’industries, ils acceptent les signaux de toutes les sondes de température à résistance (RTD) et thermocouples standard de l’industrie, convertissant les signaux d’entrée de mesure en un signal de sortie 4-20mA, HART, WirelessHART®, ou FOUNDATION™ Fieldbus. Ils peuvent être étalonnés sur une plage de mesure de température souhaitée et configurés pour alerter le système de contrôle-commande si la température du procédé dépasse les limites établies. Ces appareils, disponibles dans divers types de boîtiers et d’armoires, peuvent être installés avec une sonde ou un puits thermométrique au point de mesure, ou être montés à distance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Protégez votre mesure de température contre de nombreux perturbateurs :

Les transmetteurs de température optimisent les performances en filtrant les bruits ambiants (1), en compensant les imprécisions causées par les bornes corrodées (2), et des fils effilochés (3). Les boîtiers à montage sur site peuvent éviter la pénétration d’humidité dans le compartiment électronique (4). Un ensemble transmetteur-sonde étalonné peut répondre aux exigences de performance dans le cadre du comptage transactionnel et des applications liées à la sécurité. Les diagnostics avancés aident à prévenir les pannes de mesure et les interruptions de processus en identifiant les sondes défaillantes ou dégradées (5) ainsi que les raccordements défectueux (6).

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
Schéma de fonctionnement des transmetteurs

Montage sur site (1) : 

  • La conception spacieuse à double compartiment offre une facilité d’accès pour le câblage
  • Conception robuste et résistante aux éléments
  • Protection contre les interférences électromagnétiques/interférences radio-électromagnétiques, l’humidité, la corrosion et l’eau

Montage direct (2) : 

  • Accommode l’installation de sondes conformes à la norme DIN
  • Facilement adaptable à divers types de boîtiers
  • Idéal pour les applications avec contraintes spatiales

Montage sur rail (3) : 

  • L’installation déportée dans une armoire diminue les dangers pour l’équipement et le personnel sur site
  • Permet la superposition des transmetteurs pour les applications à haute masse volumique
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
Types de boîtiers pour transmetteurs de température

Diagnostics avancés

Illustration du transmetteur de diagnostics avancés Illustration pour transmetteurs

Exploiter les capacités de diagnostic avancées des transmetteurs de température Rosemount pour améliorer la qualité et la précision de vos mesures de température. Ces fonctions de diagnostic sont capables de compenser et d’éliminer les effets de l’environnement et de l’installation qui pourraient entraîner des valeurs de mesure incorrectes. Nos diagnostics ont également la capacité de vous alerter en cas de dégradation d’une sonde ou d’une condition d’installation, ce qui permet de prendre des mesures proactives avant toute défaillance de la sonde. Les informations de mesure obtenues à l’aide de diagnostics avancés permettent de maintenir la disponibilité des mesures de procédé, de permettre une maintenance proactive et, en fin de compte, d’éviter un arrêt imprévu du procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Fonctionnalité Hot Backup™

Réduction des interruptions de contrôle du procédé grâce à la fonctionnalité Hot Backup. Ce diagnostic à double entrée empêche la perte de mesure due à une défaillance de la sonde principale. L’échec imprévu d’une mesure critique de la température risque d’entraîner des problèmes au niveau de la sécurité, de l’environnement et de la réglementation, sans oublier l’arrêt du procédé. Avec Hot Backup, le transmetteur envoie automatiquement une alerte de maintenance en cas de défaillance de la sonde principale et commute la sortie vers une sonde secondaire sans perturber votre signal de mesure.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Fonctionnalité Hot Backup™
Risque de perte de mesure

Dégradation de thermocouple

La fonctionnalité Dégradation de thermocouple évalue continuellement l’état de la boucle du thermocouple. Les boucles de thermocouple sont souvent installées dans des procédés à haute température où les arrêts sont coûteux et peuvent être compromis par le rétrécissement du fil, la dégradation des sondes et la corrosion. La fonctionnalité Dégradation de thermocouple surveille la résistance de la boucle du thermocouple, détecte les sondes dégradées avant l’occurrence de la défaillance et émet des alertes lorsque une limite de résistance spécifiée par l’utilisateur est dépassée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Dégradation de thermocouple
Dégradation de thermocouple

Sonde en circuit ouvert/court-circuit

Le diagnostic de sonde en circuit ouvert/court-circuit permet de signaler toute défaillance de sonde en circuit ouvert/court-circuit, le type de défaillance de sonde le plus fréquent. Ces défaillances peuvent être dues à des chocs, à des vibrations, à la corrosion, au rétrécissement des fils, à la torsion des câbles ou à la contamination. Cette fonctionnalité permet de détecter toute défaillance de la sonde et génère une alarme pour signaler un besoin de maintenance, préservant ainsi la précision et le bon fonctionnement des mesures. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Sonde en circuit ouvert/court-circuit
Transmetteurs 3144P installés en usine

Alerte de dérive de sonde

Maintenez l’intégrité des mesures grâce à l’alerte de dérive de sonde. Ce diagnostic à double entrée détecte l’état des sondes dégradées sur un transmetteur. Lors de la dégradation de la sonde, la température signalée peut dériver de la valeur réelle. Ce diagnostic surveille en permanence les relevés des deux sondes et lorsque la différence entre les deux dépasse une limite spécifiée par l’utilisateur, le transmetteur envoie une alerte pour indiquer l’état de la dégradation de la sonde. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Alerte de dérive de sonde
Alerte de dérive de sonde activée

Journal des diagnostics

Facilitez le dépannage grâce à un journal de diagnostic, un journal d’historique des alertes et des alarmes de l’appareil. Cette fonctionnalité permet de maintenir l’identité de l’alarme ou de l’alerte même lorsqu’une alarme du transmetteur de température disparaît rapidement. Le journal de diagnostic enregistre les alarmes et les alertes qui se sont produites depuis la dernière réinitialisation de l’appareil et donne accès aux informations d’alarme, quelle que soit leur durée, ce qui permet d’avoir un aperçu de l’état de l’appareil et de simplifier la maintenance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Journal des diagnostics
Alarme de température dans AMS

Protéger et optimiser votre procédé

Représentation du diagnostic en action

Blocage de sonde en circuit ouvert

Gardez vos procédés en état de fonctionnement avec le blocage de sonde en circuit ouvert, un diagnostic qui empêche les erreurs d’ouverture des sondes de perturber le contrôle du procédé. Les transitoires de tension élevée, tels que la foudre et les décharges électrostatiques, peuvent provoquer de fausses alertes de sonde ouverte. Quand le diagnostic est activé, le transmetteur utilise plusieurs rafraîchissements pour déterminer si un événement de sonde en circuit ouvert a réellement eu lieu avant de déclencher une alarme. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Blocage de sonde en circuit ouvert
Valeurs minimales et maximales suivies

Suivi des valeurs minimales et maximales

Le suivi des valeurs minimales et maximales surveille proactivement les extrêmes de température, ce qui aide au dépannage des problèmes de qualité. Cette fonctionnalité permet d’accéder aux enregistrements des extrêmes de température ambiante et de sortie de température. Le suivi de la température ambiante permet de vérifier que les températures d’installation n’ont pas dépassé les limites d’exploitation recommandées. Le suivi des valeurs minimales et maximales surveille les températures de sortie, qui peuvent être utilisées pour garantir que les températures optimales ne sont pas dépassées afin de préserver la qualité du procédé. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Suivi des valeurs minimales et maximales
Compensation FEM

Compensation FEM

La compensation EMF permet d’éviter que les tensions induites n’affectent la précision de la mesure. Dans les boucles de mesure de sondes à résistance, de faibles tensions, appelées champs électromagnétiques, peuvent être induites dans les câbles des sondes, augmentant la résistance effective et provoquant des relevés de température erronés. Le diagnostic de compensation EMF permet de détecter et d’éliminer les tensions erronées généralement dues à des facteurs externes tels que les moteurs, les appareils d’étalonnage, les bornes corrodées ou le câblage de sondes endommagé. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Compensation FEM
Représentation du diagnostic pour le filtrage des transitoires

Filtre de transitoires

Le diagnostic pour le filtrage des transitoires empêche les conditions intermittentes de la sonde d’affecter la précision. Une sonde de température soumise à de fortes vibrations ou à un environnement bruyant peut interpréter de fausses pointes de température. Le filtrage des transitoires identifie et rejette ces relevés de température incorrects et intermittents et filtre les pics de température incorrects pour minimiser les perturbations dans le contrôle du procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Filtre de transitoires
Graphique des tensions utilisées dans le monde

Filtre de tension de ligne

Le filtre de tension de ligne protège la mesure de température des effets de la tension du courant alternatif. Les sondes de température peuvent aisément détecter le bruit d’une source de tension de courant alternatif de 50 Hz ou 60 Hz, et le transmetteur peut interpréter cette interférence de tension de courant alternatif comme faisant partie de la mesure, provoquant une mesure incorrecte de la température. Le filtre de tension de ligne détecte les interférences de tension de courant alternatif et filtre le bruit pour obtenir une mesure plus précise.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Filtre de tension de ligne

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un transmetteur de température ?
Pourquoi utiliser un transmetteur de température ?
Quels sont les différents types de transmetteurs de température ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)

Transmetteurs de température

1-12 résultats sur 12 dans la rubrique Produits
: