Réseaux sans fil industriels

Réseaux sans fil industriels

Intégrez facilement vos réseaux et développez-les grâce à une technologie sans fil sûre, fiable et autogérée.

Transformation numérique avec infrastructure et instruments sans fil

Construisez des réseaux plus robustes avec la technologie sans fil

Les technologies sans fil d'Emerson peuvent avoir un impact considérable sur le fonctionnement des usines en amplifiant les avantages de l'architecture numérique PlantWeb existante dans les applications de réseau de terrain et d'usine sans fil. Ces solutions intègrent simplement les technologies sans fil aux réseaux câblés existants pour fournir un réseau complet et ouvert. Hautement sécurisée, fiable et facile à utiliser, cette architecture sans fil est conçue pour améliorer la productivité du personnel et la gestion de l'usine.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Construisez des réseaux plus robustes avec la technologie sans fil

Réseaux de terrain sans fil

L'architecture sans fil d'Emerson est conçue comme un réseau autogéré, basé sur la norme CEI 62591 WirelessHART. Sécurisée, robuste et infiniment configurable, cette technologie de maillage auto-adaptative offre un taux de fiabilité des données supérieur à 99 % et garantit une conception souple, évolutive et interopérable du sans-fil.

La polyvalence applicative de l'instrumentation sans fil permet aux utilisateurs de sélectionner l'alimentation selon une perspective économique, durable ou pratique. Les solutions SmartPower d’Emerson répondent à tous les besoins. Les modules d'alimentation spécialement conçus sont faciles à installer et offrent des durées de vie prévisibles allant jusqu'à dix ans, les solutions de récupération d'énergie offrent une option durable et la technologie de récupération d'énergie apporte le sans-fil aux infrastructures existantes sans nécessiter d'alimentation supplémentaire.

Le plus haut niveau d'intégrité du réseau est obtenu en permettant aux appareils de communiquer entre eux, permettant à chaque appareil de fonctionner comme un connecteur réseau. La passerelle localise la meilleure voie de communication pour chaque appareil, tout en surveillant en permanence ces voies. En cas d'obstruction temporaire, la passerelle ré-achemine automatiquement le signal vers un appareil voisin.

  • Diversité de temps − WirelessHART utilise le multiplexage par répartition dans le temps synchronisé, selon lequel les intervalles de temps sont gérés de manière dynamique.
  • Diversité d'encodage – Une transmission spécifique peut facilement être isolée du bruit des autres communications.
  • Diversité de fréquence – WirelessHART utilise le saut de canal.
  • Diversité de chemin/d'espace – Des voies de communication redondantes sont fournies via le réseau maillé.
  • Diversité de puissance – La puissance de transmission des liens radio s'ajuste afin de limiter la pollution RF par rapport aux autres utilisateurs du spectre.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.