Débitmètres à ultrasons

Débitmètres à ultrasons Rosemount

Les débitmètres à ultrasons Rosemount mesurent le débit volumétrique et sont couramment utilisés pour le comptage transactionnel et les opérations fiscales sur le pétrole et le gaz.

Compteurs de gaz à ultrasons

Les compteurs à ultrasons fournissent la meilleure précision de mesure de débit

Les compteurs de gaz et de liquide à ultrasons fournissent une plus grande précision, une étendue de mesure plus importante, des diagnostics de compteurs avancés, et ne comportent pas de pièces mobiles pour éliminer pratiquement la perte de charge qui est courante avec les autres types d’appareils de mesure de débit. Cette technologie avancée de mesure par ultrasons peut être appliquée aux applications de comptage transactionnel, de mesure de répartition, de vérification de la mesure, de détection des fuites et de contrôle des stocks.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Les compteurs à ultrasons fournissent la meilleure précision de mesure de débit

Fonctionnement

Applications sur gaz

Les produits de mesure de débit de gaz par ultrasons Rosemount 3410
sont utilisés dans le monde entier dans une
variété d’applications critiques
de mesure de gaz. Généralement installés dans les
installations de production onshore et offshore
, les gazoducs de transport de gaz naturel
, les stations de compression,
les installations de traitement et les points de
livraison, ces produits sont également utiles
pour les applications qui consomment de grandes
quantités de gaz naturel comme combustible
ou matière première comme la production d’électricité
, le raffinage, le traitement et
la pétrochimie.

Applications sur liquide

Partout dans le monde, à chaque étape de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, de la production au transport et à la distribution, la gamme de compteurs à ultrasons Rosemount 3810 fournit des solutions essentielles pour le comptage des liquides. Nos produits sont couramment utilisés dans les installations de production onshore et offshore, les installations de raffinage et de stockage, les oléoducs de pétrole brut et de produits raffinés, et dans tous les types d’installations de distribution comme les rampes de chargement et les terminaux commerciaux.

Technologie de mesure par ultrasons

Les compteurs à ultrasons sont généralement utilisés pour le comptage transactionnel et fiscal du pétrole et du gaz. Ils mesurent la vitesse d’un fluide dans une canalisation fermée et utilisent des transducteurs pour émettre des impulsions ultrasoniques (fréquence supérieure à 20 kHz) à partir desquelles le compteur peut calculer la vitesse moyenne sur le trajet du faisceau d’ultrasons. Grâce à leurs caractéristiques fondamentales, les compteurs à ultrasons sont adaptés à la mesure de gaz ou de liquides, traitant les deux comme des fluides.

Mélange d’hydrogène

Les débitmètres à ultrasons peuvent actuellement traiter 20 à 30 % d’hydrogène en volume tout en maintenant un niveau de précision fiable dans les conduites existantes. Les débitmètres à ultrasons pour gaz Rosemount™ SeniorSonic 3414 et 3418 garantissent le mélange d’hydrogène à des niveaux allant jusqu’à 30 % tout en maintenant la précision et la fiabilité du comptage transactionnel.

Puissance des diagnostics

Les débitmètres de gaz à ultrasons Rosemount sont désormais disponibles avec la procédure de validation Smart Meter Verification, permettant aux utilisateurs d’accéder à une analyse experte du débit et de fournir un résultat de mesure globale simplifié et intuitif, réduisant ainsi le temps passé à analyser les données.


Chaque compteur de gaz à ultrasons Rosemount fonctionne avec le logiciel de pointe MeterLink™ qui simplifie le surveillance et le dépannage. Ce logiciel de pointe affiche un certain nombre de diagnostics fondés sur les performances qui indiquent l’état du compteur de gaz. De plus, des diagnostics dynamiques fondés sur le débit aident les opérateurs à identifier les perturbations de l’écoulement susceptibles d’affecter l’incertitude de mesure. La dernière version de MeterLink a été optimisée pour fonctionner avec Smart Meter Verification, permettant ainsi de collecter facilement des rapports Smart Meter Verification planifiés mensuels ou à la demande.

Transducteur à ultrasons pour gaz T-200

Robuste, encapsulé de titane et extractible sous pression sans outils spéciaux en toute sécurité, ce transducteur assure une performance supérieure dans les environnements humides, acides et corrosifs. 

Grâce à sa technologie brevetée à matrice MiniHorn imprimée en 3D, le transducteur amplifie mécaniquement le signal, surmontant toute réduction du signal ou tout effet potentiel de réverbération. Le transducteur T-200 bénéficie d’une grande fiabilité grâce à sa conception d’isolation, qui constitue une barrière contre les hydrocarbures corrosifs, augmentant ainsi la durée de vie des composants du transducteur.

Masse volumique et viscosité Micro Motion

Blog d’experts en automatisation

Lisez notre blog pour en savoir plus sur les solutions de débit pour vos applications de procédé les plus exigeantes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.