Que vous produisiez des aliments secs ou humides pour animaux de compagnie, les processus initiaux sont similaires, commençant par le broyage, le mélange, et la précuisson des ingrédients. Les ingrédients bruts, tels que la viande et les sous-produits de la viande, sont initialement broyés à l’aide de vis sans fin. Ce processus permet de réduire les morceaux de viande à une taille adaptée pour la cuisson. Après le broyage, le produit traverse plusieurs mélangeurs initiaux où il est soigneusement combiné et homogénéisé avant d'être dosé en portions précises, prêtes pour la cuisson. Le produit est ensuite chauffé à des températures élevées, une étape cruciale pour garantir la sécurité alimentaire. Pendant cette phase de pré-cuisson, le chlorure de choline est souvent injecté dans la viande. Ce composé est reconnu pour ses effets bénéfiques sur le métabolisme et la croissance cellulaire.
Des solutions de mesure avancées peuvent être utilisées tout au long des procédés de broyage, de mélange et de précuisson afin de garantir un dosage et une mesure précis d'ingrédients coûteux.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres ELITE Coriolis sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Le transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, qui intègre la technologie Smart Echo Supervision™, et est conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.
Parfaitement adaptés aux applications de contrôle des procédés sanitaires, les débitmètres série H sont des instruments basse fréquence précis, nécessitant peu de maintenance, avec une conception compacte, autovidangeable et nettoyable. Bénéficiez de performances fiables dans des conditions de procédé extrêmes, notamment en présence de gaz entraîné.