Le système de sécurité distribué SIL3 certifié TUV d’Emerson permet de travailler plus près de la machine, en toute sécurité.

Sécurité des machines

Travaillez selon les normes de sécurité les plus élevées et libérez le plein potentiel de vos systèmes de contrôle-commande connectés.

Ne sacrifiez pas la productivité pour la sécurité des machines.

Le système de sécurité des machines d’Emerson s’adapte idéalement à une grande variété d’environnements de production. Il combine la caractéristique SIL3 à des contrôles très performants pour satisfaire les règles de conformité sans affecter les performances. Concevez des systèmes holistiques via une intégration homogène au contrôleur PACSystems. Réduisez le temps de développement et faites des économies à l’aide d’outils standard et de la logique de sécurité pré-certifiée. Le diagnostic de sécurité détaillé des systèmes de contrôle PACSystems garantit une prompte exploitation des unités opérationnelles, et permet une analyse des causes profondes plus rapide.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Ne sacrifiez pas la productivité pour la sécurité des machines.
Pourquoi sacrifier la productivité et la disponibilité pour la sécurité des machines?

Produits



Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogues sur Edge, les API et bien plus encore.

En savoir plus

Actualités

La solution de surveillance et de contrôle des systèmes de décolmatage d’Emerson optimise les...

Les produits Emerson éprouvés se combinent pour offrir une solution complète d’automatisation intelligente des collecteurs de poussière...

Le nouveau PC industriel compact et robuste d’Emerson est conçu pour connecter les équipements au...

PACSystems IPC 2010, préchargé avec le logiciel Movicon et la plate-forme d’IIoT PACEdge, fournit un calcul de haute performance pour les...

Emerson accélère et simplifie l’automatisation des usines avec sa dernière version de son...

La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.