E/S industrielles

E/S industrielles

Les E/S industrielles d’Emerson offrent une solution flexible et fiable pour une connectivité de haut niveau et une grande disponibilité.

Connectez vos machines à des renseignements commerciaux cruciaux

Conçues pour maintenir les personnes, les machines et les données connectées en permanence à l’Internet industriel, les E/S industrielles d’Emerson permettent aux opérateurs de l’intégrer de manière transparente à n’importe quel contrôleur via PROFINET afin de collecter et contrôler les données. Cette solution flexible et fiable permet une personnalisation approfondie basée sur les exigences de l’application et l’environnement. La surveillance et les diagnostics à distance permettent aux opérateurs de réagir rapidement aux défaillances, et d’économiser du temps et de l’argent en transformant leur industrie en un lieu de travail véritablement moderne. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Connectez vos machines à des renseignements commerciaux cruciaux

Produits





Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogues sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

La solution de surveillance et de contrôle des systèmes de décolmatage d’Emerson optimise les...

Les produits Emerson éprouvés se combinent pour offrir une solution complète d’automatisation intelligente des collecteurs de poussière...

Le nouveau PC industriel compact et robuste d’Emerson est conçu pour connecter les équipements au...

PACSystems IPC 2010, préchargé avec le logiciel Movicon et la plate-forme d’IIoT PACEdge, fournit un calcul de haute performance pour les...

Emerson accélère et simplifie l’automatisation des usines avec sa dernière version de son...

La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.