Optimisation des éoliennes et des parcs éoliens
Solutions d’optimisation des éoliennes et des parcs éoliens qui réduisent les charges, améliorent la production et réduisent le coût de l’énergie.
Nos experts des charges et du contrôle du vent sont spécialisés dans l’optimisation des éoliennes et proposent une large gamme de fonctions de contrôle avancé. Grâce à l’application d’un savoir-faire et de services d’intégration de contrôle avancé, nous parvenons à réduire les charges et/ou à améliorer la production d’énergie et donc à réduire le coût de l’énergie.
Cela comprend des algorithmes et des entraînements permettant de contrôler le pas des pales de l’éolienne principale, la vitesse du rotor, la puissance du générateur et le positionnement du lacet, mais aussi les fonctions auxiliaires telles que le refroidissement, la lubrification, l’alimentation électrique etc.
Production annuelle d’énergie (PAE).
Stratégies de contrôle exclusives pour améliorer la production et les performances (2PI et couple).
Contrôle robuste du pas et de la puissance pour une production optimale d’énergie.
Contrôle individuel du pas pour réduire l’inclinaison et le lacet de la nacelle, les charges extrêmes et de fatigue des pales et du mât.
Amortissement à la transmission pour réduire les charges de fatigue sur la transmission et le multiplicateur de vitesse.
Amortissement actif au mât pour réduire les charges de fatigue de ce dernier.
Boîte à outils logicielle de charge et de contrôle pour optimiser la conception et les calculs de charge pour toutes les tailles d’éoliennes.
Foire aux questions sur l’optimisation des éoliennes et des parcs éoliens
L'optimisation des éoliennes permet d'améliorer significativement les performances, l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de chaque unité de production éolienne. Cela implique diverses stratégies de contrôle avancé visant à maximiser la puissance des turbines, à minimiser l’usure et à réduire les coûts d’exploitation.
Un programme d'optimisation éolienne avancé déploie des stratégies de contrôle de pointe, incluant un suivi temps réel, une gestion dynamique des vitesses de coupure, un auto-étalonnage de l'orientation, un contrôle individualisé du calage des pales, une amplification de puissance et une correction automatique des déséquilibres de rotor.
L’optimisation des parcs éoliens (ou optimisation des fermes éoliennes) implique une variété d’avancées technologiques et d’améliorations pour des turbines individuelles qui, collectivement, améliorent les performances et l’efficacité de l’ensemble des parcs éoliens. Une avancée significative est la mise en œuvre de systèmes de contrôle de l’orientation à auto-étalonnage. Ces systèmes ajustent en permanence l’orientation de chaque turbine pour maximiser la capture d’énergie et compenser les effets des turbulences de sillage dans le parc éolien.
L'optimisation des parcs éoliens passe désormais par l'intégration de systèmes de contrôle intelligents et avancés, capables de maximiser la performance globale des installations. Ces systèmes de contrôle avancés optimisent la performance globale du parc éolien en gérant un point de consigne unique, intégrant simultanément la production en mégawatts (MW) et la puissance réactive en mégavolt-ampères réactifs (MVAR) selon les directives de l'opérateur réseau. Ils distribuent ensuite des points de consigne proportionnels à chaque turbine, garantissant un rendement constant et fiable du parc en ligne avec le point de consigne souhaité et conforme aux modèles de stabilité du réseau. Cette fonction s'avère cruciale pour satisfaire les exigences réglementaires des opérateurs systèmes, en assurant un contrôle de précision de la production éolienne que l'intervention humaine seule ne pourrait atteindre.
Ces techniques d'optimisation propulsent la performance des parcs éoliens, en dopant à la fois l'efficacité des turbines et la production totale d'énergie. En assurant la conformité réglementaire et en réduisant le besoin d’interventions manuelles, les systèmes de contrôle des parcs éoliens améliorent considérablement l’efficacité opérationnelle. L'optimisation des parcs éoliens s'impose comme une solution stratégique, transformant aussi bien les installations modernes que les sites historiques dépourvus de contrôleurs avancés. Elle convient également aux projets énergétiques à grande échelle visant à optimiser les performances et à respecter les réglementations, ouvrant à terme la voie à des solutions éoliennes plus durables et plus efficaces.