Transmetteurs Flexim

Technologies à ultrasons non intrusives et à fixation extérieure

Les technologies de mesure de débit à collier non intrusive de débit par ultrasons et de réfractomètre Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule, des liquides comme des gaz. La technologie innovante et la précision font de nous un chef de file du secteur en matière de solutions de mesure de débit. Les débitmètres FLUXUS® à collier mesurent de manière précise le débit de presque tous les fluides, qu’ils s’agissent de liquide ou de gaz, et excellent dans la mesure de vapeur, sans interrompre les opérations. Le support de montage WaveInjector® peut fonctionner à des températures extrêmes, étendant ainsi la plage d’applications de la technologie à ultrasons non intrusive à des températures comprises entre -200 et +630 °C (-328 à +1 166 °F). De plus, nos instruments de mesure conçus pour une utilisation en atmosphère explosive garantissent précision, sécurité et fiabilité dans toutes les conditions.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologies à ultrasons non intrusives et à fixation extérieure





Applications courantes pour les instruments ultrasoniques non intrusifs

Ressources

Orientation client solide

Flexim fabrique des instruments de mesure de haute qualité et offre des services techniques et de consulting. Nous proposons des mesures sur site, des analyses de laboratoire, la gestion de projet, la formation, la mise en service, la location et des conseils experts.

Our_Services

Installation et configuration

L'installation des débitmètres non intrusifs FLUXUS est généralement simple, avec un support technique disponible pour les configurations plus complexes. Nous offrons une gamme complète de services, incluant le conseil technique, la configuration personnalisée du système, des tests approfondis et une validation finale de l'installation.

Installation et configuration

Mesurage sur site

Flexim propose des mesures de débit sur site modulaires, depuis les contrôles ponctuels jusqu’aux audits complets. Même dans les zones dangereuses, nous mesurons les débits de liquide, de gaz, d’énergie et d’air comprimé, et nous fournissons des contrôles d’équipement et des rapports détaillés.

Mesurage sur site

Contrôle et maintenance des systèmes

Les systèmes de mesure de Flexim sont très durables, mais nous les contrôlons et les entretenons, en examinant les systèmes, en lisant les données de diagnostic et en comparant les résultats avec les systèmes de référence. Le réétalonnage est disponible sur notre plate-forme de débit interne.

Contrôle et maintenance des systèmes

Enquête sur les pompes à incendie pour la sécurité

Le maintien de l’écoulement est vital dans les secteurs de la production d’électricité, de la chimie, du pétrole et du gaz. Les débitmètres portables de Flexim pour les zones dangereuses permettent de tester les pompes à incendie, de détecter les fuites et de contrôler les performances des pompes sans temps d’arrêt.

Enquête sur les pompes à incendie pour la sécurité

Service d’étalonnage

Le réétalonnage du Flexim garantit la précision à long terme du débitmètre. Dans les laboratoires de Berlin et de New York, certifiés ISO17025, l’étalonnage est traçable aux normes nationales. Les compteurs à collier permettent un réétalonnage sans interruption de service.

Service d’étalonnage

Location de débitmètre

Flexim propose un service de location hebdomadaire de débitmètres à collier. Choisissez parmi les modèles pour les mesures standard, énergétiques ou en zone dangereuse. La location offre la flexibilité et l’accès à des équipements de pointe sans coûts de propriété élevés.

Location de débitmètre

Formations sur les produits

Les formations Flexim dispensées par des ingénieurs expérimentés garantissent une utilisation efficace des débitmètres à collier. La formation peut porter sur la mesure du débit de gaz, les vérifications régulières du système ou les configurations difficiles, et peut être dispensée sur place ou dans nos installations.

Formations sur les produits
Découvrir les réussites de nos clients

Découvrir les réussites de nos clients

Les débitmètres et analyseurs de liquides à ultrasons non intrusifs Flexim d’Emerson sont utilisés dans une large gamme d’applications. Nos rapports d’application fournissent des informations utiles du point de vue du client.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Découvrir les réussites de nos clients

Téléchargements de logiciels et fichiers d’appareils

Consultez notre centre de téléchargement de logiciels pour télécharger des pilotes de dispositif à l’aide de notre assistant de recherche, pour télécharger les dernières versions de vos logiciels d’application préférés, et pour accéder à vos logiciels et applications sous licence.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Téléchargements de logiciels et fichiers d’appareils

Comment fonctionne la mesure du débit à partir de l’extérieur du tuyau?
Quelle est la précision de la mesure de débit non intrusive par ultrasons ?
La technologie non intrusive de mesure du débit par ultrasons fonctionne-t-elle sur n’importe quels tuyaux?
La mesure du débit avec FLUXUS nécessite-t-elle une vitesse d’écoulement minimale ?
Les débitmètres FLUXUS peuvent-ils mesurer uniquement le débit volumétrique?
Les débitmètres FLUXUS nécessitent-ils une maintenance et un réétalonnage réguliers ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture FAQ

Technologie



Pourquoi flexim

Mesure non intrusive

Aucun contact avec le produit et aucun risque de fuites

Installation facile

Pas de forage et pas d’interruption des opérations

Fixes et portatifs

Indépendamment du fluide, du matériau et du diamètre de la conduite

 Marque Flexim, Pied de page

Connectez-vous avec nous dès aujourd’hui pour personnaliser une solution qui répond le mieux à vos besoins.

Nous contacter
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.