AMS Asset Monitor

Surveillance en ligne des machines et analyse des procédés à la périphérie de l’industrie

AMS Asset Monitor fait de la surveillance en ligne une solution rentable pour un plus grand nombre d’équipements d’usine.

AMS Asset Monitor
Edge Analytics peut modifier la façon dont vous surveillez vos équipements

Edge Analytics peut modifier la façon dont vous surveillez vos équipements

AMS Asset Monitor propose aux fabricants les avantages d’une surveillance continue en ligne pour les machines auxiliaires (BOP) traditionnellement peu surveillées.

La solution logicielle et le dispositif Edge Analytics primés d’Emerson utilisent la technologie CHARM pour recueillir les données de vibration et de traitement des équipements auxiliaires de l’usine (BOP). Elle applique l’auto-analyse intégrée afin d’alerter le personnel sur les défaillances courantes d’un large éventail d’équipements comme les ventilateurs, les moteurs, les réducteurs, les pompes et d’autres machines tournantes

Bien que l’utilisation d’AMS Asset Monitor ne nécessite aucun logiciel supplémentaire, le personnel chargé de la fiabilité, de l’exploitation et de la maintenance peut aller au-delà de la simple détection des défaillances et approfondir l’analyse en intégrant ce dispositif à AMS Machine Works

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Edge Analytics peut modifier la façon dont vous surveillez vos équipements

Analyse automatique intégrée des équipements essentiels

Pompes simples

Les pompes sont essentielles au déroulement quotidien des procédés industriels, mais elles commencent à se dégrader le jour de leur mise en service. Il est estimé que les pompes représentent 7 % du coût total de maintenance d’une usine ou d’une raffinerie, et que les pannes de pompes sont responsables de 0,2 % des pertes de production. Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais il faut savoir que dans les quelque 150 grandes raffineries américaines, plus de 500 millions de dollars sont investis dans les pompes. Les pompes sont incontestablement des éléments importants dans le respect des calendriers de production.

Étendre la surveillance grâce à Edge Analytics pompes simples

Pompes à hydrocarbures

Les pompes à hydrocarbures sont des équipements essentiels pour l’industrie du raffinage, mais elles comportent des risques potentiels. Ce qui semblait être une pompe en bon état lors des inspections manuelles peu fréquentes peut rapidement se révéler être la source d’une réduction ou d’un arrêt des opérations, de réparations coûteuses et d’un problème de conformité aux réglementations. Des émanations dangereuses, voire un incendie, menacent la sécurité de votre équipe et de l’installation.

Étendre la surveillance grâce à Edge Analytics Pompes à hydrocarbures

Moteurs

Le moteur à induction à courant alternatif constitue la technologie dominante des moteurs actuellement utilisés, représentant plus de 90 % de la capacité des moteurs installés. Les moteurs à induction sont disponibles dans des configurations monophasées et polyphasées, dans des puissances allant de moins de un à plus de dix mille chevaux-vapeur (cv). Ils servent souvent d’entraînement direct intégré, dans lequel une palette (ventilateur, soufflante, pompe, etc.) est montée directement sur l’arbre du moteur. Dans cette configuration, le moteur est la source de puissance de nombreux équipements essentiels de l’usine.

Étendre la surveillance grâce à Edge Analytics Moteur

Ventilateurs

Un large éventail d’applications bénéficie de l’utilisation de ventilateurs et de machines soufflantes centrifuges, notamment le traitement des gaz, le traitement chimique, le décolmatage, le séchage, le contrôle des fumées et le chauffage/refroidissement des procédés. Leur taille et la configuration des pales sont spécifiques à l’application et à l’industrie, mais elles ont toutes une chose en commun : l’usure normale des composants comme les roulements, les rotors, les pales et autres peut entraîner un arrêt inattendu du procédé de production.

Étendre la surveillance grâce à Edge Analytics Ventilateur

Échangeurs de chaleur

Souvent décrit comme le produit de base de l’industrie des procédés, l’échangeur de chaleur à tubes et à enveloppe est une unité extrêmement polyvalente capable de gérer un large éventail d’applications et de conditions de procédé. Que vous cherchiez à refroidir, chauffer, vaporiser ou condenser, l’enveloppe et les tubes peuvent répondre à vos besoins.

Le maintien de l’état et des performances de cet équipement peut être essentiel au respect de votre calendrier de production !

Étendre la surveillance grâce à Edge Analytics Échangeurs de chaleur

Boîte de vitesses

Les boîtes de vitesses font partie des équipements les plus couramment utilisés dans de nombreuses applications industrielles différentes, de l'alimentation aux boissons, pharmaceutique, minière, métallurgique, carrière, production d’énergie, chimie, etc. Malgré leur rôle critique, ils sont souvent négligés jusqu'à ce qu'ils développent un défaut ou tombent en panne de manière inattendue. Une défaillance inattendue peut, au mieux, être peu pratique et au pire entraîner des pertes de production considérables et des coûts imprévus, s’montant souvent à plusieurs milliers de dollars. Le maintien de l’état et des performances de cet équipement peut être essentiel au respect de votre calendrier de production.

Boîte de vitesses

Équipements rotatifs à faible vitesse

Les équipements rotatifs à faible vitesse sont présents dans de nombreuses applications industrielles différentes : de l'alimentation aux boissons, pharmaceutique, minière, métallurgique, carrière, production d’énergie, chimie, etc. Les machines fortement sollicitées seront généralement équipées de paliers antifriction. L’analyse des vibrations habituelle offre de très rares occasions de détecter les symptômes de dégradation des roulements avant une défaillance inattendue. Une défaillance inattendue peut, au mieux, être peu pratique et au pire entraîner des pertes de production considérables et des coûts imprévus, s’montant souvent à plusieurs milliers de dollars. Les analyses PeakVue et PeakVue Plus d’Emerson sont des outils éprouvés et très puissants pour la surveillance des équipements à faible vitesse.

État des équipements rotatifs à faible vitesse
Contacter un expert

Contacter un expert

Demandez une consultation pour découvrir comment l’équipe d’experts d’Emerson en état des machines, en surveillance prédictive et en logiciels peut vous aider à lancer, étendre ou améliorer votre programme, vos projets ou votre site actuels. Un expert Emerson vous contactera sous peu. 


Analyses prêtes à l'emploi

Logiciel d’analyse et de rapports natif, intuitif et basé sur le Web

Les utilisateurs n’ont pas besoin d’un logiciel supplémentaire (comme AMS Machine Works) pour surveiller les équipements avec AMS Asset Monitor. 

AMS Asset Monitor présente de puissantes fonctionnalités logicielles prêtes à l’emploi par le biais d’un navigateur Web pour l’analyse, la création de rapports et les alertes. Cette interface client léger basée sur le Web comprend un Logic Studio interne avec des solutions d’application préprogrammées pour une analyse facile à comprendre et des rapports d’alertes, tandis que son interface Asset Studio fournit des informations sur les équipements sur l’appareil mobile de l’utilisateur ou sur le client léger de bureau.

L’état général des équipements et les alertes peuvent être acheminés vers la plate-forme de gestion des performances des équipements AMS Optics d’Emerson, et les données détaillées des équipements vers le système de contrôle-commande au moyen d’OPC UA et de Modbus TCP.

Puce
Techniques d’analyse avancées intégrées et brevetées

Les utilisateurs peuvent effectuer une surveillance et une analyse automatisées avancées des vibrations grâce aux technologies PeakVue™ et PeakVue Plus d’Emerson.

Puce
Simplicité d’installation, faible encombrement

Conçu pour un montage sur les équipements et pour réduire les besoins en câblage et autres coûts d’installation ; déploiement Ethernet câblé ou sans fil pour une plus grande souplesse.

Puce
Surveillance prédictive basée sur les modules CHARM

Peut accueillir jusqu’à 12 modules CHARM qui recueillent à la fois les vibrations et les variables procédé et appliquent une analyse automatique intégrée afin d’alerter le personnel sur les défaillances les plus courantes associées à un large éventail d’équipements.

Puce
Utilisation avec des plates-formes logicielles industrielles puissantes

Analysez la forme d’onde des vibrations, le spectre et les tendances historiques dans AMS Machine Works, envoyez l’état des équipements et les alertes à AMS Optics par OPC UA ou consultez Asset Studio dans une interface de client léger native.

Puce
Robuste, sécurisé et certifié par l’industrie

Conception industrielle robuste avec revêtement conforme, cybersécurité, testé pour les chocs et les vibrations, boîtier robuste IP66, NEMA-4X ; certification maritime, classé pour les zones dangereuses.

Puce
Modèles de machines tournantes et limites d’alerte par défaut

Modèles prêts à l’emploi et limites et règles prédictives préconfigurées pour les ventilateurs, les pompes, les pompes à hydrocarbures, les moteurs électriques, les réducteurs etc.

Le système de maintenance prédictive en ligne et en continu comprenant AMS Asset Monitor et AMS Machine Works représente un changement dans la manière dont les fabricants de tous les secteurs assurent la fiabilité de leurs équipements et maintiennent leurs activités.

Travaillant en tandem, le moniteur et le logiciel permettent au personnel de l’usine de recevoir des mises à jour en temps réel sur l’état des équipements à partir d’analyses au sein des appareils (Edge), d’effectuer des analyses plus approfondies (par rapport à l’interface client léger native du moniteur), et peuvent même être déployés à partir d’architectures cloud pour une évolutivité optimale.

Les données d’AMS Asset Monitor sont transmises à AMS Machine Works sur demande, en cas d’alerte ou selon un calendrier, et peuvent inclure des données de formes d’ondes ainsi que des informations sur l’état pour une analyse détaillée à l’aide de l’outil d’analyse vibratoire d’AMS Machine Works.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
AMS Asset Monitor avec logiciel AMS Machine Works

Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

La gamme AMS d’Emerson permet d’appliquer la vision d’Emerson en matière d’automatisation sans limites en unifiant les données, les systèmes et les personnes de l’entreprise afin d’obtenir des améliorations en matière de sécurité, de production, de fiabilité, de développement durable et d’autonomisation de la main d’œuvre.

Brochure : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

La gamme de produits de fiabilité AMS aide les ingénieurs fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs de production, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs en procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les techniciens en analyse vibratoireet beaucoup d’autres à effectuer leur travail plus efficacement : sur le terrain, en atelier, au sein du conseil d’administration et plus encore.

En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Brochure sur la gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.