Automobile - Conduite et maniabilité

Automobile - Conduite et maniabilité

Améliorer l'expérience de conduite avec une suspension pneumatique qui renforce la stabilité, la tenue de route et la maniabilité.

Pour un confort de conduite garanti

Pour optimiser l'expérience de conduite, Emerson fournit une large gamme de composants de suspension pneumatique, comme des vannes, des régulateurs de pression et des systèmes de distribution de l'air qui assurent un temps de réponde rapide et fiable pour la suspension, le freinage et le contrôle des portes. Les constructeurs automobiles savent que nous sommes synonymes de fiabilité, de savoir-faire applicatif et de qualité pour les systèmes de suspension pneumatique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pour un confort de conduite garanti

Solutions

Suspension et stabilité de la charge

Bénéficiez d'un confort de conduite avec plus de maniabilité grâce à des vannes conçues pour les systèmes de suspension pneumatique à haut débit et haute fiabilité fournissant un contrôle de la haute pression avec une consommation d'énergie minimale. Nos coussins d'air améliorent la performance sous charge des systèmes de suspension pneumatique. Avec une pression réglable de 5-100 psi, les coussins assurent l'assiette du véhicule et la stabilisation complète de la charge tout en maximisant la capacité de charge du véhicule.

Qualité de l'air

Nos filtres (séparateur d'eau) sont conçus pour fournir une qualité d'air optimale à votre système de suspension pneumatique. En éliminant l'eau et les particules, les systèmes de suspension pneumatique sont plus fiables et plus efficaces et durent plus longtemps. Une évacuation semi-automatique permet d'évacuer simplement l'eau filtrée, tandis que les débits élevés maintiennent la vitesse de la suspension pneumatique. Une protection en métal protège l'appareil contre les bris.

Contrôle de la hauteur et du niveau

Les lignes de pressostats de plage assurent un contrôle fiable de la hauteur de conduite. La conduite ajustable est conçue pour une installation où les paramètres de pression d'entrée sont réglés pour un contrôle personnalisé, tandis que la conduite fixe est conçue pour des systèmes de pression d'entrée constante. Les îlots de distribution assurent une flexibilité maximale du système pneumatique avec des vannes simples qui permettent de faire monter et descendre votre véhicule à partir d'un seul point. Les îlots de distribution double fournissent un contrôle de suspension longitudinal ou latéral.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.