Ultrasonique en ligne

Ultrasonique en ligne

Les débitmètres ultrasoniques Rosemount assurent un comptage transactionnel précis pour les applications de mesure de débit critique.​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Ultrasonique en ligne
Compteurs de gaz à ultrasons

Meilleure précision de mesure de débit de sa catégorie

Les débitmètres ultrasoniques pour gaz et liquides Rosemount offrent une grande précision, une large étendue de mesure et des diagnostics avancés, sans pièces mobiles, ce qui minimise les pertes de pression et maximise la fiabilité. Cette technologie éprouvée supporte une variété d’applications, notamment le comptage transactionnel, la mesure d’allocation, le contrôle de débit, la détection de fuites et le contrôle des stocks.​


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Meilleure précision de mesure de débit de sa catégorie

Comment ça marche

Applications sur gaz

Les débitmètres à ultrasons Rosemount 3410 sont utilisés partout dans le monde pour la mesure critique des gaz. Les applications courantes comprennent la production onshore/offshore, les conduites de transport, les stations de compresseurs, les installations de traitement et les points de livraison, ainsi que les gros consommateurs tels que les industries de production d’électricité, de raffinage et pétrochimiques.​

Applications sur liquide

Les débitmètres ultrasoniques pour liquides Rosemount 3810 offrent des solutions de mesure essentielles à toutes les étapes de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, de la production au transport, en passant par la distribution. Souvent utilisé dans la production onshore/offshore, le raffinage, le stockage, les canalisations de produits bruts et raffinés, et les installations de distribution comme les racks de chargement et les bornes de commercialisation.​

Technologie de mesure par ultrasons

Les compteurs à ultrasons sont utilisés pour le comptage transactionnel et la mesure fiscale dans le secteur du pétrole et du gaz. Ils mesurent la vitesse d’un fluide dans un tuyau fermé à l’aide d’impulsions ultrasonores (fréquence supérieure à 20 kHz) et calculent la vitesse moyenne le long du faisceau ultrasonore. Cette technologie est bonne pour mesurer les gaz et les liquides, en les traitant comme des fluides pour calculer précisément le débit.​

Mélange d’hydrogène

Les débitmètres à ultrasons peuvent actuellement traiter 20 à 30 % d’hydrogène en volume tout en maintenant un niveau de précision fiable dans les conduites existantes. Les débitmètres à ultrasons pour gaz Rosemount™ SeniorSonic 3414 et 3418 garantissent le mélange d’hydrogène à des niveaux allant jusqu’à 30 % tout en maintenant la précision et la fiabilité du comptage transactionnel.

Puissance des diagnostics

Les débitmètres ultrasoniques Rosemount pour gaz ont une fonction de vérification de débitmètre intelligente pour une analyse experte du débit et un statut de mesure simplifié, ce qui réduit le temps passé sur l’analyse des données. Avec le logiciel MeterLink™, ces compteurs offrent des diagnostics de performance et des infos dynamiques basées sur le débit pour repérer les incertitudes de mesure. La dernière version de MeterLink supporte la collecte facile des rapports de vérification des compteurs intelligents, à la demande ou tous les mois.

Transducteur à ultrasons pour gaz T-200

Le transducteur T-200 robuste, encapsulé dans du titane, peut être retiré en toute sécurité sous pression sans outils spéciaux. Il est super efficace dans les environnements humides, acides et corrosifs. Grâce à la technologie brevetée MiniHorn imprimée en 3D, il amplifie les signaux, en éliminant l’atténuation et la réverbération. La conception isolée protège contre les fluides corrosifs, améliorant ainsi la fiabilité et prolongeant la durée de vie des composants.​

Ultrasons

1-11 résultats sur 11 dans la rubrique Produits
: