Effectuez une transition opportune à votre propre rythme
Transition carte par carte, canal par canal, des E/S existantes vers les E/S traditionnelles DeltaV ou le marshalling électronique DeltaV.
DeltaV™ IO.Connect aide les usines à mettre à niveau facilement et en toute sécurité leur ancien système de contrôle-commande vers le système de contrôle-commande DeltaV tout en minimisant les temps d’arrêt et les risques. Désormais, les usines sont en mesure d’utiliser avec souplesse leurs investissements afin de réduire les coûts d’exploitation, d’obtenir un retour sur investissement immédiat, de réussir la transformation numérique et de préparer l’avenir en toute confiance.
Faces aux contraintes d’obsolescence et financières, il est désormais possible, grâce à IO.Connect, de passer à un système de contrôle-commande plus moderne et de préparer l’avenir. C’est même facile.
Transition carte par carte, canal par canal, des E/S existantes vers les E/S traditionnelles DeltaV ou le marshalling électronique DeltaV.
IO.Connect fournit une méthode entièrement redondante vers la modernisation de votre système de contrôle-commande. L’architecture DeltaV protège les systèmes d’automatisation contre les problèmes d’obsolescence.
IO.Connect propose des équipements de haute performance, une plus grande disponibilité et une efficacité élevée grâce à un matériel de qualité industrielle qui a fait ses preuves et qui a été testé de manière approfondie.
Les philosophies et les outils modernes de contrôle du procédé permettent un contrôle et une alarme basés sur l’état, des contrôles et des analyses avancés et un suivi des performances.
Les opérateurs peuvent surveiller et contrôler les données système de DeltaV à l’aide d’interfaces opérateur de pointe par le biais de DeltaV Live.
DeltaV est cybersécurisé à tous les niveaux, et peut recueillir et envoyer des données en toute sécurité partout où elles sont nécessaires.
En savoir plus sur les solutions DeltaV Connect et sur la manière dont elles peuvent vous aider à trouver un équilibre entre obsolescence, coût et calendrier lors de votre transition vers un contrôle optimal et la modernisation de vos opérations.