À propos des débitmètres non intrusifs
La norme en matière de mesure de débit non intrusive
Les technologies de mesure de débit par ultrasons non intrusives Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule : des liquides tout comme des gaz et la vapeur. Nos débitmètres à ultrasons à pince permettent aux opérateurs de fixer simplement le transducteur à l’extérieur de la conduite, sans aucune interruption des opérations ni aucun risque de fuite. Nos produits répondent aux exigences maximales de production et de sécurité industrielle et permettent une disponibilité de l’usine de niveau maximal.
Emerson acquiert FLEXIM, un des leaders du marché des débitmètres à pinces
Les systèmes à ultrasons à pinces FLUXUS® déterminent le débit volumique selon la méthode de la différence de temps de transit. Le signal ultrasonique irradié dans la conduite étant transporté par le fluide circulant à l’intérieur, il se produit un retard entre le temps de transit acoustique avec et contre le sens de débit. Ce retard de temps peut être mesuré avec une grande précision. Le transmetteur calcule le débit volumique sur la base des paramètres entrés pour la géométrie de la conduite et les propriétés physiques du fluide enregistrées dans la base de données interne.
La fiabilité et la précision des systèmes de mesure dépendent de la qualité de leur fabrication et de leur étalonnage. Flexim, qui dispose d’un laboratoire d’étalonnage certifié selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025:2018, accorde une importance primordiale à une gestion cohérente de la qualité conforme à DIN ISO 9001. Flexim est également le seul fabricant de débitmètres à ultrasons qui étalonne les transmetteurs et les paires de sondes indépendamment l’un de l’autre avec sa méthode AperCal brevetée. L’étalonnage, traçable selon les normes nationales, n’est pas effectué sur une plate-forme de mesure de débit et élimine ainsi l’incertitude des caractéristiques de la conduite ou de l’installation.
Les débitmètres à ultrasons non intrusifs Flexim FLUXUS® sont utilisés partout où s’écoule un produit. La technologie à pinces permet un large éventail d’applications car l’appareil FLUXUS® mesure de manière fiable le débit de pratiquement n’importe quel fluide, qu’il s’agisse d’un liquide, d’un gaz ou de vapeur, quel que soit le sens d’écoulement (bidirectionnel) et sur une plage de mesure extrêmement large. Du fait de ses avantages pratiques, la mesure de débit externe à l’aide de transducteurs à ultrasons à pinces est devenue une technique de mesure standard dans un large éventail d’industries et d’applications.
La vérification de débitmètre avancée (AMV) permet de vérifier l’état des appareils de mesure de débit Flexim directement sur site, sans interruption du procédé. Cette solution permet de réduire les coûts tout en garantissant la performance de votre mesure de débit non intrusive. L’acquisition continue et la mémorisation permanente des valeurs de diagnostic par le transmetteur permettent une vérification régulière. Sur la base de ces données, il est possible de planifier la maintenance et d’éviter les pannes inattendues. Les opérateurs peuvent produire automatiquement un rapport de vérification des débitmètres qui fournit la documentation nécessaire à votre système de gestion de la qualité.
Le fait de laisser nos techniciens de maintenance expérimentés effectuer des tâches de mesure de débit sur votre site peut vous faire économiser des ressources considérables qui pourront être utilisées plus efficacement dans d’autres tâches.
Nos prestations de mesure de débit sont organisées en fonction de vos besoins individuels :
de la mesure des débits volumiques et massiques de liquides et de gaz sur une large plage de produits, de températures et de gamme de pressions ;
en passant par l’étude énergétique des quantités de chaleur et de froid ou la consommation d’air comprimé dans votre site ;
jusqu’aux mesures de débit sur des conduites à haute température pouvant atteindre 1 166 °F (630 °C).
Selon la région, ces services comprennent les mesures sur site, l’analyse en laboratoire, la gestion de projet, la formation, la mise en service, la location d’instruments et les services de consulting.
La série de débitmètres pour gaz FLUXUS® G de la gamme Flexim d’Emerson définit les normes en matière de mesure de gaz par ultrasons non intrusive. Fixés à l’extérieur de la paroi de la conduite, ces appareils de mesure de débit de gaz bidirectionnels mesurent tout type de gaz. Ils sont disponibles sous forme portable et fixe. En intégrant des paramètres de procédé supplémentaires tels que la pression et la température, les débitmètres pour gaz FLUXUS® fournissent également une mesure haute précision du débit massique ainsi que des débits volumiques opérationnels et standard. Le système FLUXUS® G constitue également le débitmètre de choix partout où le gaz présente un risque, qu’il soit explosif, toxique ou chimiquement agressif.
Les débitmètres pour liquides à ultrasons Flexim FLUXUS® F mesurent le débit des liquides de manière non intrusive avec des transducteurs montés à l’extérieur de la conduite. Ils sont disponibles sous forme portable et fixe. Emerson Flexim peut fournir des transmetteurs de liquide à ultrasons de base pour une mesure de débit d’eau non intrusive, des systèmes de mesure spéciaux pour l’enregistrement haute précision des débits les plus bas, pour la mesure de débit de températures cryogéniques à très élevées, ou même pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives ou immergées sous l’eau. Emerson Flexim est également le seul fournisseur de transducteurs à ultrasons à pinces certifiés SIL2 pour une utilisation pour les fonctions de sécurité.
Emerson Flexim a ouvert la voie à la mesure de débit de vapeur non intrusive grâce à la technologie à ultrasons fixée sur l’extérieur. Le FLUXUS® ST-LT mesure les débits volumiques et massiques de vapeur saturée et surchauffée à des températures allant jusqu’à 180 °C (356 °F) en utilisant le principe de la différence de temps de transit. Le système est disponible sous forme de débitmètre fixe et portable. Le débitmètre fixe FLUXUS® ST-HT a été spécifiquement conçu pour les applications à haute température supérieure à 240 °C (464 °F) et se base sur la méthode de mesure de débit par corrélation. En association avec le luminaire de montage WaveInjector®, les systèmes FLUXUS® ST-HT permettent d’accéder à des solutions de mesure de vapeur par ultrasons à pinces pouvant atteindre 630 °C (1 166 °F) !
La mesure précise des débits d’air comprimé dans toutes les conditions à l’aide d’un débitmètre d’air haute pression est essentielle à l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’air comprimé tout en réduisant les coûts.
Grâce à une technologie de pointe, la série de débitmètres d’air à ultrasons non intrusive FLUXUS® CA constitue une solution permanente ou portable parfaitement adaptée à la réalisation d’audits énergétiques, au comptage de la consommation d’air comprimé, à la vérification des débitmètres existants, à la détection de fuites possibles, à l’équilibrage des réseaux d’usines ainsi qu’à la surveillance du rendement des compresseurs.
Basé sur la technologie de mesure de débit à pinces de Flexim, le FLUXUS® TE combine un débitmètre volumique et un calculateur d’énergie en un seul transmetteur. Équipé de 2 voies de mesure de débit et de 4 entrées de température, il fournit des valeurs de mesure telles que le débit instantané ou le débit massique, le taux d’énergie thermique, les températures ainsi que les fonctions de comptage correspondantes.
Des applications telles que le chauffage et le refroidissement peuvent être facilement mises en œuvre.
La technologie Flexim WaveInjector® est utilisée dans des températures extrêmes. L’appareil de montage de transducteur breveté sépare thermiquement les transducteurs à ultrasons de la conduite, ce qui étend le champ d’application de la technologie à ultrasons à pinces non intrusive à des températures comprises entre -200 et 630 °C (-328 et 1 166 °F). La chaleur émise ou absorbée par les plaques de couplage métalliques est telle que la température du dispositif de fixation du transducteur se situe dans la plage de fonctionnement des transducteurs à ultrasons. De plus, le WaveInjector® est monté à l’extérieur de la conduite sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir cette dernière. Comme il s’agit d’un dispositif purement mécanique, le WaveInjector® peut également être utilisé dans des zones potentiellement explosives.
Les débitmètres massiques Flexim d’Emerson mesurent la vitesse d’écoulement et utilisent la vitesse du son pour déterminer la concentration ou la masse volumique des solutions liquides binaires. En combinant à la fois débit et masse volumique, le PIOX S fournit une lecture du débit massique. Les applications typiques sont les suivantes : acide sulfurique et chlorhydrique, caustique, saumures, et engrais azotés. La technologie à pinces sans matériaux au contact du fluide est idéale pour l’analyse de fluides difficiles. Lorsque seules les mesures de masse volumique et de concentration sont requises, Flexim propose le réfractomètre de procédé en ligne PIOX® R. Il combine le concept établi depuis longtemps du débitmètre de concentration avec le principe innovant de la lumière transmise. Cette technologie unique fournit une concentration en ligne avec une précision exceptionnelle. Les deux systèmes peuvent également être utilisés conjointement pour analyser des produits plus complexes dans les applications spécifiques des clients.
Les opérations de production, de transport et de stockage du pétrole et du gaz sont soumises aux conditions de procédé les plus difficiles et les plus complexes, ainsi qu’à de strictes normes de performance, de disponibilité et d’efficacité. Les débitmètres à fixation extérieure précis, fiables et rentables pour le pétrole et le gaz sont spécialement conçus pour résister aux procédés extrêmes et aux conditions en constante évolution de l’industrie. Nos débitmètres à ultrasons non intrusifs à fixation extérieure constituent la solution parfaite pour les pressions élevées, les températures élevées, les fluides abrasifs et les exigences de sécurité dans l’ensemble de l’industrie.
Les conditions de fonctionnement au sein des sites de produits chimiques sont très exigeantes. Une large gamme de fluides organiques et inorganiques sont manipulés, certains étant inflammables, toxiques ou très corrosifs. Des plages de températures extrêmes peuvent en outre être rencontrées. C’est dans ces conditions difficiles que les avantages exceptionnels des débitmètres de concentration et de produits chimiques non intrusifs à fixation extérieure deviennent les plus évidents. Ils ne nécessitent aucune maintenance et assurent une excellente précision et répétabilité.
Les débitmètres Emerson Flexim répondent parfaitement aux exigences strictes de l’agro-alimentaire en matière de conception aseptique, de mesure de performance et de précision. L’utilisation des systèmes aseptiques de mesure du débit FLUXUS® exclut le risque de contamination des fluides purs ou la création de « points morts » sanitaires problématiques au sein d’une ligne de produit. 100 % aseptiques et 100 % sans contamination.
Notre gamme de débitmètres d’eau est très utile pour un large éventail d’applications parmi de nombreuses industries, notamment le traitement de l’eau potable, le traitement des eaux usées et le comptage pour la distribution de l’eau. Nos débitmètres d’eau à ultrasons à fixation extérieure peuvent être installés sans interruption de service ni altération de la tuyauterie. Comme ils n’entrent pas en contact avec l’eau elle-même, ces débitmètres d’eau à ultrasons constituent une solution aseptique et n’entraînent aucune usure des conduites et des autres composants.
La modernisation est essentielle pour une production d’électricité efficace. L’instrumentation non intrusive de mesure du débit de vapeur dans les centrales électriques et autres applications signifient l’absence d’interruption de l’alimentation et de contact direct avec les fluides mesurés. De cette manière, notre solution de mesure de la consommation d’énergie est également exempte de maintenance et permet aux opérateurs de centrales électriques de surveiller et de contrôler leurs procédés avec une efficacité maximale et une flexibilité exceptionnelle.
Le secteur minier est confronté à certains des environnements industriels les plus difficiles. Une surveillance précise, fiable et durable du débit est essentielle pour maintenir un traitement équilibré et optimisé des minerais. Les fluides en écoulement, le plus souvent des boues minérales abrasives, des solutions corrosives de lixiviation ou des produits chimiques toxiques, ne peuvent pas endommager ou user les transducteurs Flexim non intrusifs.
Les débitmètres non intrusifs à fixation extérieure sont un outil précieux pour l’industrie métallurgique. Ils offrent des mesures de débit précises et en temps réel, sans nécessiter de modifications sur les canalisations ni d’interruption des opérations, ce qui permet de réaliser des économies de temps et de coûts d’installation. Ces débitmètres sont sûrs, nécessitent peu maintenance et extrêmement polyvalents. Ils conviennent parfaitement à la surveillance de l’eau de procédé et de refroidissement, de l’air comprimé, de solutions chimiques corrosives, voire de vapeur.
En améliorant l’efficacité, en réduisant la maintenance et en favorisant des conditions d’exploitation sûres, ils constituent une solution rentable pour optimiser les performances globales en environnement industriel.
Le bois est la matière première la plus importante dans la production industrielle de papier. Les principaux procédés comportent le traitement des copeaux de bois et la production ultérieure de pâte à papier. Quand il s’agit de garantir une qualité constante du papier, le mélange adéquat est essentiel. C’est là que les technologies de mesure de débit et de concentration de Flexim entrent en jeu, en particulier dans les applications difficiles de mesure de liqueurs hautement corrosives ou du débit de substances légèrement adhésives comme la colle et la pâte, ou de boues et de pâtes hautement abrasives.
Faciles à installer et fiables, les débitmètres Flexim pour l’eau refroidie et l’eau chaude représentent une technologie idéale pour la gestion de l’énergie, les compteurs secondaires et la surveillance des tâches de mesure d’aujourd’hui. Les débitmètres d’eau chaude et d’eau refroidie jouent un rôle important dans le maintien d’un système efficace.
Vérifier et surveiller la fonctionnalité et le taux de fuite interne des systèmes hydrauliques verts, jaunes et bleus pour l’ensemble des sections de l’aile gauche, de l’aile droite et de la queue de l’aéronef, sans intervention directe sur les conduites hydrauliques. Ces débitmètres pour huile hydraulique sont directement fixés sur la conduite hydraulique. L’utilisation des ultrasons permet à ces débitmètres hydrauliques de remplir leur mission sans nécessiter de longs délais d’installation ni créer d’obstructions sur la conduite. Leur caractère non intrusif et leur précision en font un des instruments de mesure hydrauliques les plus importants actuellement disponibles.