Des pressions constantes sont exercées pour améliorer l’efficacité tout en maintenant et en renforçant la qualité des mesures. Choisir la bonne technologie peut s’avérer complexe. Le débitmètre multiphase Roxar 2600 se distingue par sa robustesse, sa sensibilité et sa qualité supérieure, conçu pour faire face aux variations rapides et aux conditions d’écoulement exigeantes. Avec un instrument de mesure de haute qualité, éprouvé sur le terrain dans des applications liées aux schistes – qu’il s’agisse de retour de fluide, de production initiale, intermédiaire ou tardive – vous avez la garantie de disposer d’un outil parfaitement adapté à vos besoins.
Les débitmètres polyphasiques Roxar 2600 (MPFM) caractérisent précisément les régimes de débit et fournissent des données critiques sur la capacité de production d’un puits. Construit sur une plate-forme technologique évolutive, le traitement avancé du signal du débitmètre et l’électronique de terrain fournissent des mesures sensibles et une cartographie complète du débit. Ce débitmètre modulaire permet d’améliorer l’optimisation de la production, le maintien du débit et les tests de puits, tout en répondant à toutes les conditions de terrain et aux exigences de coûts.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
In today’s changing market conditions, operators in the unconventional shale are looking to increase the ROI for their assets. Watch how the Roxar 2600 (Multiphase Flow Meter) MPFM is a tool that can help provide real-time insight for well-performance.