La mise en sécurité d’une éolienne désigne un événement où l’éolienne est arrêtée afin de se protéger contre des dommages ou des conditions dangereuses. Lors de cette procédure, l’éolienne se sécurise en orientant les pales en drapeau pour diminuer les forces aérodynamiques, en appliquant un freinage pour ralentir la rotation et en se déconnectant du réseau électrique.
Les vents très forts dépassant les seuils prévus sont une cause fréquente de mise en sécurité des éoliennes. Parmi les autres facteurs possibles, on peut citer une vitesse du vent insuffisante pour produire de l’électricité, des problèmes dans le réseau électrique, ainsi que des défaillances mécaniques ou électriques.
Une fois la cause de la mise en sécurité éliminée de manière sécurisée, l’éolienne peut être réinitialisée et remise en service automatiquement ou manuellement.
Il n’est pas rare que les rafales excèdent la limite de fonctionnement d’une éolienne. Dans de telles situations, la solution OEM pour certaines éoliennes est la mise en sécurité de l’unité. Cela entraîne une perte de génération jusqu’à la réinitialisation des turbines, ce qui ajoute à l’usure de la machine. Toutefois, des algorithmes sophistiqués de contrôle des éoliennes peuvent atténuer les effets des rafales de vent et de turbulences intempestives, et ainsi réduire les mises en sécurité.
Un contrôleur de base du générateur d’éolien (WTG) muni d’une simple logique de contrôle permettra de gérer les rafales soudaines en modifiant immédiatement le pas de la lame pour réduire le couple de serrage sur le boîtier d’engrenages/générateur, principalement sur un tableau. Pour éviter toute réponse excessive et toute mise en sécurité, la réaction doit être proportionnelle aux variables environnementales. Ceci est particulièrement difficile, en raison de l’inertie des pales en rotation et du temps de réponse important en cas de rafale soudaine, ainsi que d’autres variables qui entraînent une réponse de contrôle inexacte.
Une meilleure approche consiste à utiliser une logique de contrôle des vents adaptative et avancée, qui gère les rafales et les turbulences à l’aide d’algorithmes logiques spécifiques pour compenser un large éventail de facteurs environnementaux. Il y a trois niveaux de réponse aux rafales/vitesses de vent excessives.
Emerson a plus de 30 ans d’expérience dans la conception de services de régulation et propose des modifications d’éoliennes adaptées à de nombreuses conditions environnementales, permettant de réduire les mises en sécurité et d’optimiser la production annuelle d’énergie (AEP) des parcs éoliens.