Flexim
Débitmètres à ultrasons non intrusifs à collier de pointe pour liquides, gaz et vapeur
Les technologies de mesure de débit à collier non intrusive de débit par ultrasons et de réfractomètre Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule, des liquides comme des gaz. La technologie innovante et la précision font de nous un chef de file du secteur en matière de solutions de mesure de débit. Les débitmètres FLUXUS® à collier mesurent de manière précise le débit de presque tous les fluides, qu’ils s’agissent de liquide ou de gaz, et excellent dans la mesure de vapeur, sans interrompre les opérations. Le support de montage WaveInjector® peut fonctionner à des températures extrêmes, étendant ainsi la plage d’applications de la technologie à ultrasons non intrusive à des températures comprises entre -200 et +630 °C (-328 à +1 166 °F). De plus, nos instruments de mesure conçus pour une utilisation en atmosphère explosive garantissent précision, sécurité et fiabilité dans toutes les conditions.
Que devez-vous mesurer ?
Mesure du débit du gaz naturel pendant l’injection et le retrait dans une installation de stockage de gaz souterrain
Mesure du débit volumétrique standard (avec la fonctionnalité DGM) du gaz naturel dans une station de compression
Débitmètre d’allocation pour le transfert de pétrole brut entre le champ et une station de pompage
Révolutionner la mesure du débit de gaz offshore aux puits d’injection, grâce à la technologie ultrasonique non intrusive
Mesure du débit et de la concentration d’acide sulfurique sur deux conduites à l’entrée d’une tour de récupération de chaleur HRS (Heat Recovery System)
Mesure du débit de l’eau de refroidissement, de l’eau réfrigérée et de la saumure au niveau de l’échangeur de chaleur des colonnes de distillation
Modification de compteurs de facturation sur un site de production d’oxygène
Mesure du débit de vapeur de plus de 300 °C pour la tarification dans une usine d’acide sulfurique
Mesure non intrusive de débit sur une conduite en béton de 3,2 m (PCCP) à l’entrée dans un réservoir
Mesure non intrusive d’un débit dans une station de pompage d’eau de rivière
Les débitmètres à ultrasons à collier en inox relèvent le défi consistant à contrôler le débit dans les tuyaux cylindriques en béton précontraint (PCCP)
Modernisation des conduites enterrées du système d’approvisionnement en eau potable avec des débitmètres ultrasoniques à collier non intrusifs
Mesure de débit sur plus de 200 points de mesure souterrains dans le réseau d’eau potable d’une ville allemande
Optimisation de l’attempérateur avec mesure de débit par ultrasons à l'aide d'une pince, pour la prévention des dommages aux tubes à vapeur dans une centrale électrique à cycle combiné
Flexim fabrique des instruments de mesure de haute qualité et offre des services techniques et de consulting. Nous proposons des mesures sur site, des analyses de laboratoire, la gestion de projet, la formation, la mise en service, la location et des conseils experts.
L’installation des débitmètres non intrusifs FLUXUS est généralement simple, avec un support technique disponible pour les configurations plus complexes. Nous offrons une gamme complète de services, incluant le conseil technique, la configuration personnalisée du système, des tests approfondis et une validation finale de l’installation.
Flexim propose des mesures de débit sur site modulaires, depuis les contrôles ponctuels jusqu’aux audits complets. Même dans les zones dangereuses, nous mesurons les débits de liquide, de gaz, d’énergie et d’air comprimé, et nous fournissons des contrôles d’équipement et des rapports détaillés.
Les systèmes de mesure de Flexim sont très durables, mais nous les contrôlons et les entretenons, en examinant les systèmes, en lisant les données de diagnostic et en comparant les résultats avec les systèmes de référence. Le réétalonnage est disponible sur notre plate-forme de débit interne.
Le maintien de l’écoulement est vital dans les secteurs de la production d’électricité, de la chimie, du pétrole et du gaz. Les débitmètres portables de Flexim pour les zones dangereuses permettent de tester les pompes à incendie, de détecter les fuites et de contrôler les performances des pompes sans temps d’arrêt.
Le réétalonnage du Flexim garantit la précision à long terme du débitmètre. Dans les laboratoires de Berlin et de New York, certifiés ISO17025, l’étalonnage est traçable aux normes nationales. Les compteurs à collier permettent un réétalonnage sans interruption de service.
Flexim propose un service de location hebdomadaire de débitmètres à collier. Choisissez parmi les modèles pour les mesures standard, énergétiques ou en zone dangereuse. La location offre la flexibilité et l’accès à des équipements de pointe sans coûts de propriété élevés.
Les formations Flexim dispensées par des ingénieurs expérimentés garantissent une utilisation efficace des débitmètres à collier. La formation peut porter sur la mesure du débit de gaz, les vérifications régulières du système ou les configurations difficiles, et peut être dispensée sur place ou dans nos installations.
Les débitmètres et analyseurs de liquides à ultrasons non intrusifs Flexim d’Emerson sont utilisés dans une large gamme d’applications. Nos rapports d’application fournissent des informations utiles du point de vue du client.
Consultez notre centre de téléchargement de logiciels pour télécharger des pilotes de dispositif à l’aide de notre assistant de recherche, pour télécharger les dernières versions de vos logiciels d’application préférés, et pour accéder à vos logiciels et applications sous licence.
Les systèmes ultrasoniques FLUXUS déterminent le débit en utilisant la méthode de mesure différentielle du temps de transit des ondes ultrasonores. Des capteurs à ultrasons à collier montés à l’extérieur du tuyau envoient et reçoivent alternativement des signaux dans et contre le sens de l’écoulement dans le tuyau. Lorsque le fluide est en mouvement, les signaux ultrasonores sont déviés par le flux, modifiant leur temps de propagation. Ce déplacement entraîne une compression du trajet acoustique pour le signal aval et une extension pour le signal amont. Par conséquent, les temps de transit changent également. Le temps de transit du signal est significativement réduit dans la direction du flux par rapport à sa progression dans le sens opposé. L’écart temporel de transit est directement corrélé à la vitesse moyenne du débit dans le tuyau. Sur cette base, le transducteur de mesure calcule le débit volumétrique en traitant la section du tuyau et les paramètres mécaniques du fluide.
La mesure de la différence de temps de transit est une mesure de temps pure. Elle peut être calculée avec une extrême précision. L’incertitude de nos débitmètres FLUXUS pour le débit volumétrique mesuré est typiquement de 1 % de la valeur mesurée, tandis que la répétabilité, qui est déterminante dans de nombreuses applications, est de 0,15 %.
Avec le logiciel FluxDiag, Emerson | Flexim propose un logiciel performant pour déterminer avec précision l’incertitude au point de mesure et évaluer la qualité de la mesure.
Emerson Flexim est le seul fabricant de débitmètres à ultrasons qui étalonne les transmetteurs et les paires de capteurs indépendamment les uns des autres et de manière traçable aux normes nationales. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut garantir que l’incertitude de mesure spécifiée est maintenue de manière fiable, quelle que soit la combinaison du transducteur et des capteurs.
En principe, oui. La seule condition pour que la mesure du débit avec des capteurs ultrasoniques à collier montés à l’extérieur fonctionne est que la paroi du tuyau et le fluide circulant à l’intérieur puissent être pénétrés acoustiquement, c’est-à-dire que la mesure sur des tuyaux partiellement remplis n’est pas possible (ou ne fournit pas de résultats de mesure fiables). Les capteurs à ultrasons pour liquides proposés par Emerson | Flexim couvrent une gamme de tailles de tuyaux (diamètre interne) allant de 0,24 à 256 po (6 mm à 6,5 m).
Les puissants transmetteurs de la série FLUXUS ainsi que la large gamme de capteurs à ondes de cisaillement et à ondes de Lamb permettent de mesurer le débit de manière non intrusive, même sur des matériaux composites difficiles tels que le PCCP, ainsi que sur des liquides à forte teneur en solides ou en gaz. L’un des principaux avantages de la technologie de mesure non intrusive dans ces applications difficiles est que la faisabilité peut être vérifiée directement sur le site sans perturber l’exploitation de l’usine.
Non. L’une des principales caractéristiques de la technologie de mesure du débit par ultrasons est son extrême dynamique de mesure. FLUXUS mesure avec une grande précision des vitesses d’écoulement allant de 0,39 po/s à 82 pi/s (0,01 à 25 m/s), quelle que soit la direction de l’écoulement, c’est-à-dire que la mesure est bidirectionnelle. La réduction transversale, qui peut être nécessaire pour les méthodes de mesure en milieu humide exigeant un débit minimum, n’est plus nécessaire.
Non, FLUXUS peut faire beaucoup plus. Le débitmètre FLUXUS détermine principalement la variable de mesure à partir de la différence temporelle de propagation du signal entre l’amont et l’aval. Il s’agit d’une mesure de la vitesse d’écoulement moyenne. Le transducteur de mesure l’utilise pour calculer le débit volumétrique.
Si la pression et la température (et donc la densité du fluide) sont constantes dans le procédé, le transmetteur peut également fournir le débit massique. Si la pression et la température changent, elles doivent être mesurées et introduites dans le transmetteur par l’intermédiaire des entrées de courant. FLUXUS détermine ensuite le débit massique à partir du débit volumique et de la densité de manière non intrusive.
FLUXUS peut également déterminer le flux de chaleur dans les procédés de transfert de chaleur. À cette fin, il suffit d’enregistrer la température dans le débit et le retour. Les débitmètres de chaleur d’Emerson | Flexim sont appelés FLUXUS F TE.
En utilisant la même technologie de mesure que pour la mesure du débit (c’est-à-dire les capteurs à ultrasons montés sur la conduite), FLUXUS mesure aussi simultanément la vitesse sonique dans le fluide. Il s’agit d’une variable spécifique au matériau. Par conséquent, la technologie de mesure acoustique non intrusive est également adaptée à l’analyse des procédés, tels que la différenciation et la détermination des produits. Les systèmes d’analyse ultrasonique à collier d’Emerson | Flexim sont appelés PIOX S.
Non. Comme les capteurs ne sont pas en contact direct avec le milieu, ils ne sont pratiquement pas soumis à l’usure. Des feuilles de couplage stables en permanence garantissent le meilleur couplage acoustique à long terme. Pour les tâches de mesure où la précision est particulièrement importante, Emerson | Flexim recommande un contrôle régulier de la mesure à des intervalles de 5 ans et éventuellement un réétalonnage. Le contrôle peut être effectué par nos techniciens de service expérimentés dans vos installations.
Aucun contact avec le produit et aucun risque de fuites
Pas de forage et pas d’interruption des opérations
Indépendamment du fluide, du matériau et du diamètre de la conduite