MONITEUR DE VIBRATIONS SANS FIL AMS 

Simplifier la surveillance de l’état sur un plus grand nombre d’équipements rotatifs.

De nombreuses entreprises ne disposent pas des effectifs et de l’expertise en matière d’analyse pour pouvoir étendre leur programme de surveillance à tous les équipements essentiels de leur installation. Le moniteur sans fil des vibrations AMS étendra votre programme de fiabilité à un nombre sans précédent d’équipements de l’usine (y compris ceux se trouvant dans des zones dangereuses, difficiles d’accès ou dans des équipements auxiliaires) et offrira une visibilité maximale sur l’état des équipements. Le moniteur dispose d’une acquisition de données complète (vibration sur trois axes, température et PeakVue) pour offrir une analyse détaillée de l’état des équipements, surpassant ainsi les autres options de surveillance en ligne et portables.
 

Contacter un expert

Contacter un expert

Rejoindre la famille d’utilisateurs satisfaits en pleine expansion à travers le monde. Commencer dès aujourd’hui avec le moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson.

Offre unique à durée limitée : possibilité de remise après reprise 


Analyses prescriptives automatisées PeakVue Plus

Depuis son introduction en 1995, la technologie PeakVue d’Emerson est considérée comme la première solution permettant de détecter les défaillances des roulements mécaniques. PeakVue Plus Analytics va encore plus loin pour fournir des analyses prescriptives.

Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise la technologie PeakVue™ Plus pour réduire la complexité de l’analyse de l’état des machines et fournir une seule tendance avec des informations simples et fiables sur l’état des équipements. PeakVue Plus détecte les impacts sur les composants essentiels tels que les roulements et les engrenages, et indique au technicien si ces impacts résultent de problèmes courants tels que la lubrification ou la défaillance des roulements.

En savoir plus sur la technologie PeakVue

Retour sur investissement plus rapide, coût total de possession réduit et de nombreuses options d’intégration

La technologie PeakVue réduit les coûts d’installation et d’ingénierie de projet par rapport aux autres techniques de surveillance. Intégration aux systèmes tels que DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, les modules d’historisation des usines, les lacs de données, les systèmes de contrôle, l’IA/ML, les plateformes d’analyse, et plus encore.

Puce
Réseau WirelessHART®

Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise un réseau maillé WirelessHART®, ce qui fait de chaque capteur un transmetteur et un récepteur. Si le chemin d’accès habituel à la passerelle n’est pas disponible, le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise les autres capteurs adjacents comme relais, permettant ainsi de maintenir un réseau sans fil plus fiable. Entièrement compatible avec les réseaux WirelessHART existants et les installations AMS 9420.

Puce
Durée de la batterie : 3 à 5 ans

Les employés hautement qualifiés ne souhaitent pas consacrer leur temps à changer les batteries de centaines, voire de milliers, de capteurs sans fil répartis dans toute l’usine. Le moniteur de vibrations sans fil AMS dispose d’une batterie avec une durée de vie de 5 ans dans des conditions d’utilisation standard. Cela permet à vos experts de consacrer davantage de temps à des tâches plus importantes. 

Puce
Meilleure acquisition des données

Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit des données de diagnostic détaillées incluant un taux d’échantillonnage de 51,2 kHz à la pointe du secteur. La forme d’onde haute fréquence et haute résolution est disponible à la demande et dans les délais impartis, et les spectres sont calculés et transmis avec jusqu’à 1 600 lignes de résolution, ce qui est idéal pour un diagnostic approfondi à l’aide du logiciel AMS Machine Works.

Puce
13 paramètres configurables

Générer jusqu’à treize paramètres pour faciliter l’évaluation rapide de l’état de la machine. Bien que les paramètres par défaut s’appliquent aux équipements les plus courants de l’usine, ces paramètres sont également entièrement configurables et peuvent être personnalisés pour se concentrer sur les caractéristiques spécifiques de la machine, pour indiquer l’état des équipements ou les performances du procédé.

Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

La gamme AMS d’Emerson permet d’appliquer la vision d’Emerson en matière d’automatisation sans limites en unifiant les données, les systèmes et les personnes de l’entreprise afin d’obtenir des améliorations en matière de sécurité, de production, de fiabilité, de développement durable et d’autonomisation de la main d’œuvre.

Brochure : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

La gamme de produits de fiabilité AMS aide les ingénieurs fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs de production, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs en procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les techniciens en analyse vibratoireet beaucoup d’autres à effectuer leur travail plus efficacement : sur le terrain, en atelier, au sein du conseil d’administration et plus encore.

En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Brochure sur la gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.