El AMS Machine Works 1.8 con el Machine Health Analyzer AMS 2140. Imagen de alta resolución
La versión 1.8 del AMS Machine Works añade compatibilidad para el Machinery Health Analyzer AMS 2140 con una experiencia de usuario y ciberseguridad mejoradas
AUSTIN, Texas (2 de abril de 2025) – Emerson, líder mundial en tecnología y software, está ayudando a los equipos de confiabilidad a eliminar los silos de datos y a ampliar sus capacidades con el lanzamiento del AMS Machine Works, versión 1.8. Esta última actualización de software une todos los datos modernos del hardware de monitorización de la condición AMS en una sola plataforma para ayudar a las organizaciones a simplificar la gestión y aumentar la ciberseguridad de sus programas de confiabilidad en un amplio rango de industrias de procesos, incluyendo las de petróleo y gas, química, ciencias biológicas, minería, metales, minerales, agua, energía y servicios generales, celulosa y papel y más.
Un objetivo clave de la visión de Boundless Automation℠ de Emerson es permitir el movimiento ininterrumpido de datos contextualizados desde el campo inteligente, por medio del Edge y hacia la nube, para ayudar a los equipos a obtener más valor de los datos que ya recopilan. Al llevar todas las herramientas de monitorización de la condición AMS de la generación actual en una sola plataforma, el AMS Machine Works 1.8 contribuirá a esa visión, al ayudar a los equipos de confiabilidad a simplificar el uso de los datos para la toma de decisiones y actividades de mantenimiento efectivas y desglosar los silos para hacer que el personal de la planta sea más eficaz y eficiente en sus funciones.
"Los equipos de fiabilidad y mantenimiento de la planta no tienen escasez de datos, pero a menudo no tienen el tiempo o la experiencia necesarios para liberar esos datos de una amplia gama de sistemas dispares para convertirlos en herramientas de automatización críticas que convierten los datos en información práctica", dijo Erik Lindhjem, vicepresidente y gerente general de la unidad de negocios de soluciones de fiabilidad de Emerson. "La versión 1.8 del AMS Machine Works da información completa sobre la condición de la máquina por un único panel intuitivo, lo que facilita a los usuarios de cualquier nivel de experiencia a tomar las mejores decisiones".
Datos del Machinery Health Analyzer AMS 2140 ahora se incorporará directamente al AMS Machine Works y los usuarios tendrán la oportunidad de mantener una única base de datos que combina la recopilación de datos automatizada y manual. Además, una nueva interfaz de usuario y tableros mejorados harán que el software sea más fácil de usar, con la incorporación de la funcionalidad de arrastrar y soltar y menús rediseñados para una navegación más intuitiva.
La versión 1.8 del AMS Machine Works también añade la capacidad de migrar datos de la condición de la maquinaria por el agente AMS 6500 ATG de Emerson, lo que ayuda a los equipos a integrar sistemas de protección de maquinaria en su plataforma de software de manera más sencilla. Además, se mejoró la gestión de usuarios y licencias, así como los métodos de autenticación moderna para reforzar la ciberseguridad.