El nuevo detector de gas de punto fijo de Emerson proporciona una detección rápida y fiable sin falsas alarmas

Rosemount 625IR Detector de gas fijo

El detector de gas fijo Rosemount™ 625IR está calibrado de fábrica de por vida, lo que reduce el mantenimiento y la complejidad. El detector de gas ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos a fin de detectar gases de hidrocarburo antes de que puedan crear situaciones peligrosas. Imagen de alta resolución

El detector de gas fijo Rosemount 625IR es fácil de configurar, instalar y mantener, con una calibración de fábrica que perdura durante todo su ciclo de vida útil

SHAKOPEE, Minn.
(5 de marzo de 2025) – Emerson anunció hoy el lanzamiento del Detector de gas fijo Rosemount™ 625IR, diseñado para proporcionar una detección de gas fiable y rápida en todos los entornos de la planta al utilizar una tecnología avanzada de detección de absorción óptica.

Los usuarios finales necesitan una detección rápida y fiable de gases de hidrocarburo sin falsas alarmas, por lo que los detectores de gas deben poder funcionar de manera fiable en entornos peligrosos y en todas las condiciones climáticas. La instalación debe ser simple, con un mantenimiento mínimo y una confiabilidad a largo plazo es imprescindible. 

El detector de gas fijo Rosemount 625IR satisface estas necesidades mediante el uso de fuentes de IR dobles de estado sólido especializadas y receptores de IR dobles que se combinan para proporcionar revisiones cruzadas continuas y ajustes internos que mantienen la calibración de fábrica. Los calentadores en las superficies ópticas y una gama de accesorios de protección óptica proporcionan detección continua sin tiempos de inactividad inesperados.

El detector es fácil de instalar y mantener, ya que permanece calibrado de fábrica de por vida debido a su avanzada tecnología de monitorización de deriva y a los diagnósticos de monitorización de la condición. Existe una amplia gama de accesorios disponibles para que las pruebas de funcionamiento sean rápidas y sencillas al utilizar gas de prueba o un filtro de prueba sin gas. Esta última opción reduce considerablemente el tiempo y los costos de mantenimiento. 

Hay disponibles otros accesorios para simplificar la instalación en diversas aplicaciones, lo que permite el uso del detector en aplicaciones de detección de gas extractivo. Las versiones de montaje en conducto también están disponibles en dos longitudes para proporcionar una detección rápida, precisa y representativa de conductos o huecos. 

El detector Rosemount 625IR tiene un intervalo de temperatura funcional estándar de –40 a +75 grados Celsius  (–40 a +167 grados Fahrenheit) y sus niveles de protección de ingreso son IP66/67 y NEMA 4X. Está clasificado para su uso en áreas clasificadas, específicamente en Norteamérica Clase 1, División 1, Grupos B, C y D e INMETRO/ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb y está certificado para aplicaciones marinas. 

El detector tiene clasificación SIL2 de acuerdo con IEC61508 y SIL3 cuando se utiliza en una configuración de 1oo2, y tiene un intervalo de pruebas de evaluación de cinco años, que ofrece a los usuarios finales confianza para reducir significativamente la cantidad de visitas de mantenimiento programadas.

Haga clic aquí para obtener más información o ir a: www.emerson.com/Rosemount625IR

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera de automatización líder y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.