Soluciones para turbinas de combustión
Necesita más confiabilidad y flexibilidad operativa de parte de las turbinas de combustión para capitalizar en el mercado actual.
Sus turbinas de combustión brindan un amplio rango de soporte, desde la capacidad de carga base hasta las operaciones de ciclos y el soporte de máxima capacidad. Debido a que estas unidades son elementos básicos para las carteras de la energía, estas turbinas requieren controles que soporten cosas, como la confiabilidad del arranque, la flexibilidad del combustible, la rangeabilidad y la optimización.
Los expertos en control de turbinas de Emerson pueden ayudarlo a mejorar la flexibilidad operativa de las turbinas de combustión. Con nuestro apoyo, puede lograr una mayor eficacia, respuesta de los equipos y longevidad.
La carga con frecuencia pone a prueba a todas las partes de la planta, inclusive a la turbina Los controles de turbinas obsoletos y viejos pueden volverse cada vez más ineficientes y provocar costos de mantenimiento más altos y paradas no planificadas. Los controles eléctricos y mecánicos actualizados ofrecen una transición sin problemas desde la automatización del OEM obsoleto y brindan un sistema completamente integrado para cualquier perfil de funcionamiento. La facilidad de la operación y del mantenimiento son críticos al incluir un rango de funcionalidad, como tablas de remolinos para destacar problemas de combustión y modificaciones de control que respaldan los arranques rápidos y el soporte de frecuencia.
Las turbinas rotativas grandes están en riesgo de tener problemas, pero el diagnóstico inadecuado y los sistemas de monitorización desactualizados pueden dificultar el diagnóstico, la detección y el abordaje de estas complicaciones. Actualice estos sistemas con un paquete completo de monitorización y protección que se instala directamente en sus E/S Ovation. Además de eliminar la necesidad de tener un sistema separado, tendrá monitorización y proyección de la condición de la turbina automatizadas y recibirá alertas de problemas inminentes mucho antes de que la turbina se vea afectada de manera adversa.
La implementación de tecnología digital ha producido una frecuencia más alta de obsolescencia de muchas unidades de arranque, lo que resulta en un aumento de los costos de mantenimiento y un desempeño ineficiente debido a cargas que cambian continuamente. Integrar los controles de excitación directamente a las E/S de su sistema de control permite un arranque más estricto y un control del generador más eficiente junto con un diseño simplificado e integrado.