Sistemas de control y monitorización integrados

Sistemas de control y monitorización integrados

Aperio es un sistema de control y monitorización integrado y ciberseguro que permite optimizar su buque. ​

Sistemas de control y monitorización integrados Aperio

El sistema integrado de control y monitorización Aperio reúne a la perfección productos y sistemas en una plataforma de automatización confiable y cibersegura. Nuestra solución integral le ofrece un control y una confianza totales en las operaciones de su buque, al combinar los sistemas y subsistemas Emerson de carga, lastre, almacenamiento, consumo de combustible, alarma y propulsión en una única solución para todo tipo de buques. Mejore su eficacia operativa y minimice el tiempo de inactividad con un único punto de contacto. Aperio permite a todos los empleados ver, decidir y actuar con facilidad. ​

Aperio cuenta con la homologación E27 de ciberseguridad, que cubre las capacidades de seguridad de acuerdo con IACS UR E27, lo que confirma su condición de sistema integrado de control y monitorización ciberseguro y protege sus operaciones frente a las amenazas de ciberseguridad. ​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sistemas de control y monitorización integrados Aperio

Sistema ICMS Aperio6

Gestión de alarmas​

Gestión de alarmas​
Aperio garantiza alertas claras y oportunas con funciones de agrupación, filtrado y alarmas geolocalizadas.​

Monitorización del combustible​

Monitorización del combustible​
Garantice operaciones eficientes y confiables con información sobre el combustible y comprobaciones de medidores inteligentes.​

Operaciones con lastre y búnker​

Operaciones con lastre y búnker​
Nuestra solución para gestionar tanques, calados, trimados y fluidos con datos en tiempo real para operaciones seguras.​

Operaciones de carga 

Operaciones de carga 
Garantice la seguridad de las operaciones de carga con datos de los tanques en tiempo real, radar y funciones de control inteligente.​

Sistema de control remoto de válvulas​

Sistema de control remoto de válvulas​
Integración y control avanzados de válvulas con vista en color y alertas de seguridad de válvulas.​
Aperio Software

Software Aperio

Software Aperio​
La solución ofrece un control de buques integrado y seguro, con imágenes claras, alarmas y una visión completa del sistema​

Monitor Aperio Vision​

Monitor Aperio Vision​
Nuestros monitores marinos Aperio de 19 in/24 in con opción táctil para un control seguro y eficaz en todas las condiciones.​

Funcionamiento

Diseñado para monitorizar los sistemas críticos a bordo, el sistema de alarma es flexible y puede configurarse para habilitar indicaciones de alarma en lugares específicos, lo que garantiza un manejo eficaz y una presentación precisa del estatus. Cuenta con funciones avanzadas de gestión de alarmas, incluidas opciones de agrupación, filtrado y presentación, diseñadas para proporcionar indicaciones de alarma oportunas y accesibles para operaciones seguras.​

Diseño innovador y avanzado con funciones integradas de gestión de tanques. Es compatible con las soluciones internas de Emerson y también puede integrarse en otros subsistemas. ​

La función de coloración dinámica ofrece a la tripulación una visión óptima del sistema cuando transporta diferentes cargas. Incorpora un sistema de advertencia que garantiza constantemente la separación de una y dos válvulas entre cargas diferentes. ​

La supervisión y el control eficaces del contenido de la carga durante las operaciones de carga y descarga son esenciales para garantizar una operación segura y eficiente. ​

Nuestro sistema integrado de control y monitorización incluye una función de gestión de tanques y un sistema interno de radar de tanques, con datos confiables de nivel en tiempo real, funcionalidad mejorada y facilidad de uso para operaciones seguras y eficientes.​

Nuestro sistema ICMS proporciona una gestión integrada de los tanques, datos en tiempo real y una funcionalidad mejorada para unas operaciones de lastre y búnker seguras y eficientes. Incluye la monitorización del contenido de los tanques, el calado, el trimado y la medición y compensación de la escora para una gestión segura y eficaz de los fluidos en los tanques de lastre, búnker y servicio, incluidos los combustibles alternativos. ​

Nuestras soluciones de caudal ofrecen características excepcionales para controlar el consumo de combustible. El sistema proporciona una visión completa de las condiciones y parámetros de caudal a bordo para lograr operaciones más eficientes. ​

Nuestra exclusiva funcionalidad del Smart Meter Verification mejora la confiabilidad y la precisión al reducir el tiempo de inactividad y aumentar la seguridad operativa.​

El sistema auxiliar proporciona información detallada sobre el desempeño del motor, la gestión de la potencia y el control de las bombas y el manifold con datos en tiempo real para que los operadores tomen las medidas necesarias. ​

El sistema es compatible con todos los equipos, lo que permite una integración perfecta a bordo que brinda mayor confiabilidad y eficacia en sus operaciones. ​

Habilite JavaScript para usar este sitio web.