Controladores y posicionadores de válvulas
Obtenga información precisa y predictiva sobre la condición de las válvulas con los controladores de válvulas, las herramientas de monitorización y el software de diagnóstico
Aumente la confiabilidad, el rendimiento y la productividad de la válvula con información coherente y predecible del conjunto de válvulas. Confíe en nuestros controladores y posicionadores de válvulas para obtener un rendimiento óptimo de los activos.
Nuestra tecnología FIELDVUE™ de Fisher™ analiza los datos en tiempo real con una interfaz fácil de usar y conectividad flexible para obtener un verdadero asesoramiento directamente en el dispositivo gracias a Advice at the Device™.
CONTROLADOR DE VÁLVULAS DIGITALES
Ofrece la tecnología Advice at the Device™ con análisis en tiempo real para diagnosticar la condición de la válvula y tomar medidas correctivas prescriptivas.
CONTROLADOR DIGITAL DEL PROCESO
Mejora de forma confiable el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento al poner más datos a disposición de los operadores.
TRANSMISOR DE POSICIÓN DIGITAL
Ofrece ventajas con respecto a los interruptores de final de carrera, además de una confiabilidad y capacidades de diagnóstico y SIL 2 mejoradas.
Preguntas frecuentes
Los posicionadores de la válvula de control usualmente son I/P analógicos o neumáticos y se usan cuando una válvula requiere una acción de regulación. Entregan aire presurizado al actuador de la válvula, de manera que la posición del vástago o del eje de la válvula corresponda al punto de ajuste del sistema de control.
Mientras que un posicionador de válvulas de control sirve para un único propósito, que es mantener una válvula en su posición de control prevista, los controladores de válvula digitales, a través de su diseño digital, ofrecen mucho más. Un controlador de válvulas digitales es un instrumento basado en un microprocesador compatible con una variedad de protocolos de comunicación, incluidos HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS. El microprocesador permite los diagnósticos y la comunicación bidireccional para simplificar la configuración y la resolución de problemas.
Emerson cuenta con una serie de nuevas soluciones innovadoras que están transformando la forma en que las válvulas instaladas en aplicaciones industriales interactúan con los usuarios finales en todo el mundo. Estas soluciones se agrupan en las cuatro áreas principales.