Trampas de vapor de cubo invertido
Las trampas de vapor de cubo invertido Yarway son trampas de uso general adecuadas para una amplia variedad de cargas y aplicaciones.
Las trampas de vapor de cubo invertido se incluyen en la categoría de trampas mecánicas y funcionan a partir de la diferencia de densidad entre el vapor y la condensación. Utilizan un cubo invertido como flotador vinculado a una válvula. Este cubo invertido flota cuando se llena de vapor y se hunde cuando está lleno de condensación.
Ventajas:
Desventajas:
Preguntas frecuentes
El vapor que entra en el cubo invertido y sumergido hace que este flote y cierre la válvula de salida, lo que evita la descarga de vapor. El vapor en el cubo se condensa y escapa a través del respiradero, lo que permite que el cubo se hunda y abra la válvula para descargar la condensación. El peso del cubo debe ser suficiente para superar la fuerza de cierre creada por la presión diferencial a través de la válvula. Las trampas de cubo invertido descargan condensación intermitentemente, muy próxima a la temperatura de saturación.
Cualquier aire o gases no condensados que entren en la trampa también harán que el cubo flote y que la válvula se cierre. Dado que no pueden condensarse como lo hace el vapor, esos gases harán que la trampa permanezca cerrada. Para superar este problema, el cubo tiene un orificio para ventilar el aire y el vapor. El tamaño de este orificio de venteo debe ser relativamente pequeño para evitar la pérdida excesiva de vapor además de aire.