Próximamente: Mimic v6.LTS

Las nuevas capacidades ayudan a los usuarios de DeltaV Mimic a impulsar una mayor colaboración para obtener mejores resultados comerciales en toda la empresa.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Próximamente: Mimic v6.LTS
Mimic v6. LTS ya está disponible

Simulación del proceso dinámico, integrado y escalable

DeltaV Mimic proporciona una simulación precisa y en tiempo real del comportamiento de las plantas. Diseñado para usuarios finales o integradores con experiencia en automatización de procesos que no sean expertos únicamente en simulación, Mimic se integra fácil y automáticamente con sus sistemas de control sin conexión. Cree una réplica digital de su planta para obtener información y ofrecer valor durante el ciclo de vida útil de su planta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Simulación del proceso dinámico, integrado y escalable

Productos destacados

El uso de la simulación dinámica para la capacitación del operador y la mejora de la automatización reduce los riesgos y mejora el desempeño. DeltaV Mimic resuelve las necesidades de las plantas de procesos en todo el ciclo de vida útil de las operaciones.

Simulación del proceso

DeltaV Mimic Foundation

La simulación dinámica Mimic para las industrias de procesos ofrece pruebas del sistema de control, capacitación para el operador y mantenimiento continuo del sistema.

Mimic Foundation

Modelado avanzado

DeltaV Mimic Process

Desarrolle rápidamente una simulación de alta fidelidad con Mimic, al utilizar modelos dinámicos configurables de las operaciones de las unidades de procesos.

Mimic Process

Capacitación para los operadores

DeltaV Mimic Train

Optimice las iniciativas de capacitación con las aplicaciones diseñadas para transferir conocimientos rápidamente desde los operadores experimentados hacia los más nuevos.

Mimic Train

Pruebas de automatización

DeltaV Mimic Test Bench

Automatice los procesos de pruebas y otras tareas realizadas con frecuencia para establecer, examinar y verificar los valores tanto en la simulación dinámica Mimic, como en cualquier otro servicio OPC.

Mimic Test Bench

Simulación inmersiva

DeltaV Mimic Field 3D

Proporciona a los operadores de campo una experiencia de capacitación inmersiva impulsada por la tecnología de realidad virtual.

Mimic Field 3D

Controladores de E/S simulados DeltaV Mimic

Mueva fácilmente la simulación dinámica desarrollada para un sistema de control a otro sin cambios de modelo y utilizando la variedad de controladores de E/S simulados Mimic.

Controladores de E/S simulados de Mimic

Mantenimiento

DeltaV Mimic Synchronize

Mantenga el DeltaV Simulate y el sistema DeltaV de producción alineados con Mimic Synchronize. 

Mimic Synchronize

SOFTWARE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DELTAV

La simulación dinámica multipropósito aporta beneficios al ciclo de vida

La simulación debe ser una inversión práctica para cualquier gerente de Operaciones, independientemente del tamaño de la planta o de la industria. La simulación dinámica de procesos reduce el riesgo y el costo de mejorar el funcionamiento y el control de la planta y favorece la capacitación de la fuerza de trabajo. El software de simulación DeltaV Mimic aporta valor a la ejecución de proyectos de capital y a la modernización del sistema de control, así como al desempeño de la operación del ciclo de vida útil de la planta. 

Mejore el desempeño de la planta
Mejore el desempeño de la planta

Mimic simula los comportamientos de la planta en tiempo real y con exactitud. Elija la complejidad del modelo y la escala según sea necesario en el ciclo de vida de la planta. La simulación dinámica se puede usar para probar nuevas ideas de diseño de control para asegurarse de que no existan efectos adversos, además de capacitar a los operadores para que manejen mejor las situaciones habituales y las poco frecuentes.

Minimice los períodos de inactividad no programados
Minimice los períodos de inactividad no programados

El tiempo de inactividad no programado puede ser causado por operadores que responden incorrectamente ante determinadas situaciones, o bien a raíz de errores conocidos o desconocidos en la configuración del sistema de control. La simulación dinámica le permite probar nuevos cambios de ingeniería antes del comisionamiento y capacitar a los operadores sobre el arranque, paradas, situaciones anormales e interrupciones poco frecuentes en la planta.

Refuerce los procedimientos de seguridad
Refuerce los procedimientos de seguridad

Sin una comprensión profunda del proceso, los operadores no sabrán cómo adaptarse y actuar en ciertos eventos de seguridad del proceso. La simulación dinámica le permite reducir el tiempo para que los operadores aprendan las medidas correctas que deben tomar en situaciones anormales para las que generalmente se necesitan años de experiencia.

Reduzca el riesgo del proyecto
Reduzca el riesgo del proyecto

Entre los riesgos del proyecto se incluyen la compresión del cronograma, operadores que no están listos y estrategias de control sin comprobar. Desarrolle una simulación dinámica paralela al desarrollo del sistema de control para determinar sus beneficios antes del comisionamiento. Mimic ofrece herramientas integradas para automatizar e incrementar la calidad de las pruebas y la capacitación.

Simulación unificada con DeltaV Mimic y Aspen HYSYS

Simulación unificada con DeltaV Mimic y Aspen HYSYS

Simulación de Mimic con tecnología Aspen HYSYS fusiona la sólida capacitación e integración de Mimic con el profundo diseño de ingeniería de Aspen HYSYS. Esta fusión ofrece un conjunto completo de herramientas para la simulación dinámica multipropósito (MPDS), la simulación de formación de operadores (OTS) y la simulación de formación inmersiva (ITS).

Más información

Documentación

Lo más reciente

La aplicación móvil rediseñada para SCADA en la nube de Emerson impulsa operaciones más...

Aplicación móvil DeltaV SaaS SCADA actualizada para proporcionar a los operadores y técnicos más opciones de visibilidad, conocimiento y...

La plataforma de automatización de Emerson impulsa la movilidad de datos en toda la cadena de...

El nuevo paquete de productos de la plataforma de automatización DeltaV, diseñado y desarrollado con un propósito específico, tiene conexión...

El nuevo dispositivo Edge de Emerson simplifica la arquitectura SCADA

La solución SCADA DeltaV SaaS con Edge Connect combina la potencia del Edge Computing con la flexibilidad de una plataforma en la nube
Habilite JavaScript para usar este sitio web.