DeltaV Workflow Management
Optimice sin esfuerzo los flujos de trabajo y transforme la gestión de fórmulas para las industrias más avanzadas de la actualidad.
Al aprovechar la escalabilidad en la nube, la ejecución continua y las soluciones avanzadas para la captura de datos en todos los ciclos de vida de su portafolio, DeltaV Workflow Management aborda los desafíos tradicionales de MES al proporcionar una solución de creación de fórmulas ligera y flexible que transforma la creación tradicional de fórmulas en entradas simples y ejercicios de arrastrar y soltar. El diseño sin código proporciona una experiencia fácil de usar para autores de cualquier nivel de habilidad. Además, el modelo SaaS elimina las barreras que obstaculizan la implementación y el mantenimiento de una infraestructura de TI.
Explore how DeltaV Workflow Management by Emerson simplifies manufacturing processes with a no-code, drag-and-drop interface. This cloud-based, flexible solution allows users to create and execute digital workflows and recipes effortlessly
Aproveche la escalabilidad, la confiabilidad y el desempeño de la nube para fabricar terapias celulares y genéticas que cambian la vida.
La experiencia del usuario optimizada sin código significa que los autores de las fórmulas y los científicos pueden realizar actualizaciones sin la tediosa codificación personalizada ni gestionar fórmulas registradas en papel. Defina fácilmente los flujos de trabajo con la creación de las etapas con la función arrastrar y soltar.
Personalizado para una creación e iteración rápidas: perfecto para la experimentación y el desarrollo temprano de los procesos. Edite, copie y pegue fácilmente flujos de trabajo y fórmulas para mejorar la reproducibilidad y la experimentación.
Simplifique las actualizaciones con una interfaz intuitiva: faculte a los autores para que modifiquen los sistemas de forma independiente y eliminen la dependencia del papel y los retrasos causados por los códigos personalizados. Aumente la flexibilidad en la ejecución con procedimientos fáciles de modificar y flujos de trabajo complejos mediante un generador visual de etapas con solo arrastrar y soltar.
La interfaz fácil de usar significa que los autores pueden actualizar el sistema sin tener que recurrir al papel o sin tener que esperar códigos personalizados molestos. Dé más libertad de ejecución mientras aún realiza ajustes a su proceso de producción con procedimientos fáciles de modificar por medio de una interfaz de usuario intuitiva y flujos de trabajo complejos con un generador visual de etapas con solo arrastrar y soltar.
DeltaV Workflow Management se basa en el navegador, se adapta a cualquier dispositivo y ofrece flexibilidad para crear y ejecutar tareas en cualquier momento y lugar.