Diagnósticos avanzados de temperatura
Proteja la calidad y exactitud de sus mediciones de temperatura, mientras mejora proactivamente la perspectiva del proceso
Mejore la calidad y exactitud de sus mediciones de temperatura con los Diagnósticos avanzados de temperatura. Estos diagnósticos monitorizan sus procesos para identificar, reportar y solucionar los problemas del impacto de las influencias ambientales, fallas de sensores y condiciones intermitentes o anormales del sensor. Con esta capacidad, usted puede proteger de manera proactiva sus activos, optimizar sus procesos y proteger a sus empleados, instalaciones y el ambiente.
Reduzca la interrupción del control de procesos con la capacidad de Hot Backup. Este diagnóstico de entrada doble evita la pérdida de medición debido a una falla del sensor principal. Las fallas inesperadas de las mediciones de la temperatura pueden provocar problemas de seguridad, preocupaciones regulatorias o ambientales y paradas de procesos. Con el Hot Backup, el transmisor envía automáticamente una alerta de mantenimiento durante la falla del sensor principal y cambia la salida a un sensor secundario sin afectar la señal de medición.
La degradación del termopar evalúa de forma continua el estatus del lazo del termopar. Los lazos del termopar a menudo se instalan en procesos a alta temperatura donde las paradas son costosas y pueden verse comprometidos por la disminución del grosor de los cables, la degradación del sensor y la corrosión. La degradación del termopar monitoriza la resistencia del lazo del termopar, detecta los sensores degradados antes de que fallen y emite una alerta cuando se supera el límite de resistencia.
El diagnóstico de sensor abierto/en cortocircuito le avisa acerca de la falla de un sensor abierto o en cortocircuito, la falla más común en los sensores. Estas fallas pueden deberse a impactos, vibraciones, corrosión, disminución en el grosor de los cables, cables doblados o contaminación. Esta función reconoce la falla del sensor y genera una alarma para avisar sobre la necesidad de mantenimiento, lo que conserva la precisión de las mediciones y la condición operativa.
Si no puede determinar si una lectura de temperatura anormal indica un problema real en el proceso o si es simplemente una falla del sensor, usted pierde tiempo tratando de resolver el problema y se arriesga a parar el proceso con más frecuencia de lo necesario. Con el diagnóstico de validación de la medición, puede distinguir los datos de medición válidos de las lecturas falsas, para que pueda tener la confianza de que está controlando su proceso usando solo datos válidos y así evitar que las lecturas erróneas causen períodos de inactividad innecesarios.
Mantenga la integridad de la medición con la alerta de desviación del sensor. Este diagnóstico de doble entrada detecta la condición de los sensores degradados en un transmisor. Durante la degradación del sensor, la temperatura informada puede desviarse del valor real. El diagnóstico monitoriza las lecturas de los dos sensores continuamente y cuando la diferencia en la lectura de ambos sensores supera un límite especificado por el usuario, el transmisor le envía una alerta para indicar el estatus del sensor degradado.
Simplifique la resolución de problemas con un registro de diagnósticos: un registro histórico de las alertas y alarmas del dispositivo. Esta función mantiene la identidad de la alarma o alerta incluso cuando una alarma del transmisor de temperatura desaparece rápidamente. El registro de diagnósticos guarda cuáles fueron las alarmas y alertas que se produjeron desde el último reinicio del dispositivo y proporciona acceso a la información de la alarma sin tener en cuenta su duración, lo que ofrece más información sobre el estatus de los dispositivos y simplifica el mantenimiento.
Mantenga el funcionamiento de sus procesos con el modo de retardo del sensor abierto, un diagnóstico que evita que falsos eventos del sensor abierto interrumpan el control de los procesos. Los picos transitorios de alto voltaje, como los relámpagos y las descargas electrostáticas, pueden provocar falsas alarmas de sensor abierto. Con este diagnóstico activado, el transmisor espera varias actualizaciones para determinar si realmente se ha producido un evento de sensor abierto antes de disparar una alarma.
El diagnóstico avanzado incluye alertas configurables del proceso, una función que le permite fijar los niveles personalizados de alarma según los requisitos específicos del proceso y la aplicación. Estas alertas le notifican cuando los procesos fluctúan más allá de los puntos de ajuste únicos o críticos. A través de la personalización de alarmas y alertas, este diagnóstico mejora la versatilidad y la capacidad de monitorizar la actividad del proceso, lo que garantiza precisión y eficiencia.
El rastreo de la temperatura mín./máx. monitoriza proactivamente las temperaturas extremas, lo que ayuda a solucionar problemas de calidad. Esta función proporciona acceso a los registros de temperatura ambiente y de salida extremas. El rastreo de la temperatura ambiente verifica que las temperaturas de instalación no hayan superado los límites operativos recomendados. El rastreo de la temperatura mín./máx. monitoriza las temperaturas de salida, lo que puede utilizarse para garantizar que no se excedan las temperaturas óptimas con el fin de preservar la calidad del proceso.
La compensación EMF evita que los voltajes inducidos afecten la precisión de las mediciones. En lazos de medición de detectores de temperatura por resistencia (RTD), pueden inducirse voltajes pequeños (denominados EMF) en los cables del sensor que aumentan la resistencia efectiva y provocan lecturas de temperatura falsas. El diagnóstico de compensación EMF detecta y elimina los voltajes erróneos comúnmente causados por factores externos, como motores, dispositivos de calibración, terminales corroídas o cables dañados del sensor.
El diagnóstico del filtro de transitorios evita que las condiciones del sensor intermitente afecten la precisión. Cuando está sujeto a un entorno ruidoso o con mucha vibración, un sensor de temperatura a menudo puede transmitir falsos picos de temperatura. El filtro de transitorios reconoce y rechaza estas lecturas de temperatura incorrectas e intermitentes y filtra los picos de temperatura incorrectos para minimizar las interrupciones en el control de procesos.
El filtro de voltaje de línea protege las mediciones de la temperatura contra efectos del voltaje de CA. Los sensores de temperatura pueden captar fácilmente cualquier ruido de una fuente de 50 Hz o 60 Hz de voltaje de CA y el transmisor puede interpretar esta interferencia del voltaje de CA como parte de la medición, lo que causaría una lectura incorrecta de la temperatura. El filtro de voltaje de línea reconoce la interferencia del voltaje de CA y filtra el ruido para obtener una lectura más precisa.