Tecnología Rosemount™ X-well™
La tecnología Rosemount X-well proporciona mediciones de la temperatura del proceso exactas sin la complejidad del montaje del termopozo
La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura secundaria (T1) y la superficie del ducto (T2) para calcular la temperatura del proceso (T3) mediante un algoritmo de conductividad térmica. Este cálculo toma en cuenta las propiedades de conductividad térmica del conjunto y del ducto para tomar mediciones de temperatura del proceso precisas y confiables, similar a la precisión de los termopozos tradicionales.
Reduzca los costos operativos e incremente la eficiencia, el desempeño y el ahorro de tiempo con la tecnología Rosemount X-well. Esta solución innovadora no requiere la extracción de pigs, bloqueo/etiquetado o paradas del proceso, lo que ofrece una reducción en los costos del ciclo de vida útil, un incremento en la producción y un mantenimiento más fácil. Con una mayor confiabilidad y seguridad en el proceso, esta tecnología también elimina la posibilidad de que haya puntos de fuga debido a su naturaleza no intrusiva.
Diseñada sin termopozos, la tecnología Rosemount X-well reduce el tiempo de diseño de ingeniería (C) en un 65 % y el tiempo de instalación y mantenimiento (B) en un 70 % debido a la eliminación de los cálculos de frecuencia y una instalación mucho más sencilla. Debido a que no entra en contacto con el proceso, esta tecnología también reduce el impacto de cambios posteriores al diseño del proceso y costosos materiales exóticos. Incluyendo el costo del instrumento (A), el Rosemount X-well puede reducir el costo de cada punto de medición de temperatura en un 30 % en comparación con los termopozos tradicionales (T).
Los diversos beneficios versátiles de la tecnología Rosemount X-well la convierten en una excelente solución para una amplia variedad de aplicaciones de monitorización. Estas aplicaciones incluyen monitorización de tuberías y cabezas de pozo, tamaños de líneas pequeñas (D), medición de asignaciones y proyectos de refaccionamiento que necesitan nuevos puntos. La tecnología Rosemount X-well también puede utilizarse en complejas aplicaciones con altas velocidades (B), lodos (A), líquidos con partículas pesadas, procesos de limpieza en sitio (CIP), líquidos con alta viscosidad y procesos exigentes (C) que requieren materiales exóticos.
La capacidad de montaje de la tecnología Rosemount X-well abarca desde tamaños de tubos de 1/2 in a 60 in con su montaje en tuberías pequeñas (de 1/2 in a 1-1/2 in) y de montaje en tubería universal (de 2 in a 60 in). El montaje en tubería universal utiliza un diseño de tamaño único para todos que reduce la complejidad de la gestión de piezas a la vez que ofrece flexibilidad.
Determine si la tecnología Rosemount X-well satisface las necesidades de desempeño de su aplicación al utilizar nuestra herramienta Asesor de productos de temperatura. Introduzca las condiciones de su proceso en la herramienta y reciba comparaciones de desempeño y cálculos de tiempo de respuesta para determinar si el Rosemount X-well es adecuado para su aplicación.
Tome mediciones a hasta 650 °C/1 202 °F
Mida temperaturas de proceso de hasta 650 °C (1 202 °F) al utilizar la tecnología Rosemount X-well con el Rosemount 3144S Transmisor de temperatura.
Capacidad de montaje remoto
Monte los transmisores donde desee para un fácil acceso y una visibilidad de pantalla óptima.
Garantía de seguridad
La tecnología Rosemount X-well con el Rosemount 3144S Transmisor de temperatura tiene certificación SIL2 según IEC 61508 y capacidad para SIL3, a fin de garantizar que se cumplan las necesidades de seguridad de su aplicación.