Redes inalámbricas industriales

Redes inalámbricas industriales

Integre y expanda sin problema las redes con la organización automática, seguridad y confiabilidad de la tecnología inalámbrica.

Transformación digital con instrumentación e infraestructura inalámbricas

Construya redes industriales más fuertes y sólidas con la tecnología inalámbrica

La instrumentación y la infraestructura inalámbricas de Emerson pueden impactar de forma drástica las operaciones de la planta al mejorar en gran manera su visibilidad en toda la planta. Estas soluciones integran sin problema las tecnologías inalámbricas con las redes cableadas existentes para proporcionar una red completa y de estándar abierto. Transforme digitalmente la planta con la arquitectura inalámbrica que es segura, confiable, fácil de utilizar y diseñada para mejorar la productividad de la fuerza laboral y la gestión de las plantas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Construya redes industriales más fuertes y sólidas con la tecnología inalámbrica

Redes de campo inalámbricas

El protafolio del gateway inalámbrico de Emerson proporciona a los usuarios opciones de instalación flexibles y de redes personalizables al momento de crear una red inalámbrica en campo que se ajusta a las necesidades de la aplicación y a los requerimientos del lugar incluyendo: 

  • control del tamaño de la red de campo;
  • selección de la forma de transformación de datos;
  • método de instalación del gateway;
  • ubicación de la antena inteligente.

Los módulos SmartPower™ de Emerson™ ofrecen las mejores y más versátiles soluciones de energía para los dispositivos de Emerson. Con más de 10 años de vida útil predecible, los módulos SmartPower son intrínsecamente seguros y resistentes, lo que permite un mantenimiento de rutina en áreas clasificadas. Estos módulos incluyen protección contra corto circuitos y conexiones codificadas para un reemplazo fácil y a prueba de fallas. La amplia oferta de Emerson permite que las plantas seleccionen la energía según los requerimientos de la industria y las necesidades de operación específicas.

El análisis de redes que avanza continuamente permite la monitorización centralizada de las redes inalámbricas en las plantas industriales. La aplicación Plantweb™ Insight Network Management ofrece análisis estratégico que permite que los equipos den prioridad al mantenimiento y tomen decisiones informadas rápidas. Asegúrese de apegarse a las prácticas recomendadas de la red con herramientas como un diagrama de malla de red que le proporciona una vista consolidada de la condición operativa y el diagnóstico de la red para identificar rápidamente los problemas y las áreas de mejora.

Las soluciones inalámbricas para aplicaciones de operación de plantas incluyen componentes clave que funcionan de forma conjunta para ofrecer una infraestructura inalámbrica segura, uniforme y confiable que sea escalable para ajustarse a cualquier necesidad desde una sola aplicación hasta la implementación en toda la planta. La inversión en la infraestructura adecuada es la base para el éxito en la transformación digital.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.