Caudalímetros no intrusivos
El estándar de la medición de caudal no intrusiva
Las tecnologías de medición de caudal por ultrasonido no intrusivas Flexim de Emerson miden prácticamente cualquier cosa que fluya, tanto líquidos como gases y vapor. Nuestros caudalímetros ultrasónicos con abrazaderas de propiedad exclusiva simplemente fijan el transductor a la parte externa de la tubería, sin interrumpir las operaciones ni generar riesgos de fugas. Nuestros productos cumplen los máximos requisitos de seguridad y producción industrial, y ofrecen el más alto nivel de disponibilidad en la planta.
Los sistemas ultrasónicos de abrazadera FLUXUS® determinan el caudal volumétrico según el método de diferencia del tiempo de tránsito. Dado que la señal ultrasónica que se irradia en la tubería se transporta por el fluido que corre en su interior, se produce un retardo entre el tiempo de tránsito acústico tanto a favor como en contra del flujo de dirección. Este retardo puede medirse con gran precisión. El transmisor calcula el caudal volumétrico en función de los parámetros introducidos para la geometría de la tubería y las propiedades físicas del fluido almacenadas en la base de datos interna.
La confiabilidad y la precisión de los sistemas de medición dependen de la calidad de su fabricación y calibración. Una gestión de calidad coherente según DIN ISO 9001 es esencial para Flexim, que cuenta con un laboratorio de calibración certificado según DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Flexim además es el único fabricante de caudalímetros ultrasónicos que calibra transmisores y pares de sensores de forma independiente con su propio método patentado, AperCal. La calibración, que tiene trazabilidad a normas nacionales, no se realiza en un equipo de flujo, lo que elimina las incertidumbres de las características de la tubería o de la instalación.
Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos FLUXUS® de Flexim se utilizan allí donde fluye algo. La tecnología de abrazadera abre un amplio abanico de aplicaciones sin igual, ya que el dispositivo FLUXUS® mide de forma confiable el caudal de prácticamente cualquier fluido, ya sea líquido gas o vapor, independientemente de la dirección del caudal (bidireccional) y en un rango de medición extremadamente amplio. Debido a sus ventajas prácticas, la medición de caudal externa mediante transductores ultrasónicos con abrazadera se ha convertido en una técnica de medición estándar en una amplia gama de sectores y aplicaciones.
El Advanced Meter Verification (AMV) le permite comprobar la condición de su dispositivo de medición de caudal Flexim directamente in situ, sin necesidad de interrumpir el proceso. Esto permite ahorrar costos y garantizar el desempeño de su medición de caudal no intrusiva. La adquisición continua y el almacenamiento permanente de los valores de diagnóstico por parte del transmisor permiten una verificación periódica. A partir de estos datos, se puede planificar el mantenimiento y evitar fallas inesperadas. Los operadores pueden generar automáticamente un informe de verificación del caudalímetro que proporciona la documentación necesaria para su sistema de gestión de calidad.
Dejar que nuestros experimentados técnicos de servicio realicen tareas de medición de caudal en su planta puede ahorrarle considerables recursos que pueden ser utilizados de manera más eficiente en otras tareas.
Nuestros servicios de caudalímetros se organizan según sus necesidades específicas:
Medición de caudal volumétrico y másico de líquidos y gases en un amplio rango de fluidos, temperaturas y presiones;
Estudio de energía de cantidades de calor y frío o también el consumo de aire comprimido dentro de su planta;
Mediciones de caudal en tuberías de altas temperaturas hasta 630 °C (1166 °F).
Según la región, estos servicios incluyen mediciones in situ, análisis de laboratorio, manejo de proyectos, capacitación, comisionamiento, alquiler de instrumentos y servicios de consultoría.
La serie de caudalímetros de gas FLUXUS® G del portafolio Flexim de Emerson establece los estándares para la medición de gas ultrasónica no intrusiva. Estos dispositivos bidireccionales de medición de caudal de gas se acoplan al exterior de la pared de la tubería y miden cualquier tipo de gas. Están disponibles tanto en presentación portátil como fija. Al integrar parámetros de proceso adicionales como presión y temperatura, los caudalímetros de gas FLUXUS® también proporcionan una medición de alta precisión del caudal másico, además de los caudales volumétricos operativos y estándares. FLUXUS® G además es el caudalímetro preferido siempre que el gas represente un peligro, ya sea explosivo, tóxico o químicamente agresivo.
Los caudalímetros ultrasónicos para líquidos Flexim FLUXUS® F miden el caudal de líquidos de forma no intrusiva con transductores montados en la parte externa del tubo. Están disponibles tanto en presentación portátil como fija. Emerson Flexim puede suministrar transmisores para líquido ultrasónicos básicos para la medición no intrusiva de caudal del agua, sistemas de medición especiales para registro de alta precisión de los caudales más bajos, para la medición de caudal de temperaturas criogénicas hasta temperaturas realmente altas o incluso para uso en áreas potencialmente explosivas o sumergidas bajo el agua. Emerson Flexim además es el único proveedor de transductores con abrazaderas de ultrasonidos con certificación SIL2 para uso en funciones de seguridad.
Flexim de Emerson abrió el camino a la medición de caudal de vapor no intrusiva con la tecnología de ultrasonido con abrazadera. FLUXUS® ST-LT mide los caudales volumétricos y másicos del vapor saturado y recalentado a temperaturas de hasta 180 °C (356 °F) con el principio de diferencia del tiempo de tránsito. El sistema está disponible tanto en la presentación de medidor fijo como portátil. El sistema estacionario FLUXUS® ST-HT se ha diseñado específicamente para aplicaciones a alta temperatura superiores a 240 °C (464 °F) y se basa en el método de medición de caudal de correlación. En combinación con el equipo de montaje WaveInjector®, los sistemas FLUXUS® ST-HT impulsan nuestras soluciones para medición del vapor ultrasónico con abrazadera hasta 630 °C (1166 °F).
Medir con precisión los caudales de aire comprimido en todas las condiciones con un caudalímetro de aire de alta presión es la clave para mejorar la eficiencia energética de los sistemas de aire comprimido al tiempo que se reducen los costos.
Gracias a su tecnología de vanguardia, la serie de caudalímetros de aire ultrasónicos no intrusivos FLUXUS® CA ofrece una solución permanente o portátil ideal para realizar auditorías energéticas, medir el consumo de aire comprimido, comprobar los medidores existentes, detectar posibles fugas, equilibrar las redes de las plantas y controlar la eficiencia de los compresores.
Basado en la tecnología de medición de caudal con abrazadera de Flexim, FLUXUS® TE combina el medidor volumétrico y la calculadora de energía en un solo transmisor. Equipado con un máximo de dos canales de medición de caudal y hasta cuatro entradas de temperatura, suministra valores medidos como caudal de corriente o caudal másico, tasa de energía térmica, temperaturas y también las correspondientes funciones del contador.
Pueden implementarse fácilmente aplicaciones como calefacción y refrigeración.
La tecnología WaveInjector® de Flexim se utiliza en temperaturas extremas. El dispositivo de montaje para transductores patentado separa térmicamente los transductores ultrasónicos de la tubería y amplía así el rango de aplicación de la tecnología ultrasónica con abrazadera no intrusiva a temperaturas de -200 a 630 °C (-328 a 1166 °F). Se irradia o absorbe tanto calor por sus placas metálicas de acoplamiento que la temperatura del accesorio de sujeción del transductor se encuentra dentro del rango de trabajo de los transductores ultrasónicos. Además, el WaveInjector® se monta en el exterior de la tubería sin necesidad de abrirla. Al tratarse de una disposición puramente mecánica, el WaveInjector® también puede utilizarse en zonas potencialmente explosivas.
Los caudalímetros másicos Flexim de Emerson miden la velocidad de caudal y utilizan la velocidad del sonido para determinar la concentración o la densidad de soluciones líquidas binarias. Al combinar caudal y densidad, el PIOX S proporciona una lectura de caudal másico. Las aplicaciones típicas son ácido sulfúrico y clorhídrico, cáusticos, salmueras y productos de fertilizante de nitrógeno. La tecnología con abrazaderas sin partes en contacto con el proceso es ideal para analizar fluidos difíciles. Cuando solo se requieren mediciones de densidad y concentración, Flexim ofrece el refractómetro de proceso en línea PIOX® R. Combina el concepto largamente establecido del medidor de concentración con el innovador principio de luz transmitida. Esta tecnología exclusiva proporciona concentración en línea con una precisión excepcional. Ambos sistemas también pueden utilizarse de forma combinada para analizar fluidos más complejos en aplicaciones específicas de clientes.
Las operaciones de producción, transporte y almacenamiento de petróleo y gas están sujetas a las condiciones de proceso más específicas y complejas, y a estrictos estándares de desempeño, disponibilidad y eficiencia. Los caudalímetros con abrazaderas para petróleo y gas precisos, confiables y rentables están diseñados específicamente para soportar los procesos extremos y las condiciones en permanente cambio del sector. Nuestros caudalímetros ultrasónicos no intrusivos con abrazaderas son la solución perfecta para altas presiones, altas temperaturas, fluidos abrasivos y requisitos de seguridad en todo el sector.
Las condiciones de funcionamiento en las plantas de productos químicos son muy exigentes. Se manipula una amplia gama de fluidos orgánicos e inorgánicos, algunos de los cuales son inflamables, tóxicos o altamente corrosivos. Además, pueden encontrarse rangos de temperatura extremos. Es en estas condiciones difíciles donde se hacen más evidentes las notables ventajas de los medidores de concentración y caudal químico con abrazadera no intrusivos. No necesitan mantenimiento y ofrecen una precisión y repetibilidad excelentes.
Los caudalímetros Flexim de Emerson cumplen fácilmente los estrictos requisitos del sector de alimentos y bebidas en cuanto a diseño higiénico, medición de desempeño y precisión. Con el uso de los sistemas sanitarios de medición de caudal FLUXUS®, se excluye el riesgo de contaminar líquidos puros o de crear “puntos ciegos” higiénicos problemáticos en una línea de productos: 100 % higiénico y 100 % libre de contaminación.
Nuestra gama de caudalímetros de agua son útiles en una amplia variedad de aplicaciones en distintos sectores, incluidos el tratamiento de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y la medición para la distribución del agua. Nuestros caudalímetros de agua ultrasónicos con abrazaderas se pueden instalar sin interrupción del servicio ni alteraciones en las tuberías. Debido a que no tienen contacto con el agua, estos caudalímetros ultrasónicos son una solución higiénica y no causan desgaste a las tuberías ni a otros componentes.
La modernización es esencial para impulsar una producción de energía eficiente. La instrumentación no intrusiva para la medición de caudal de vapor en centrales eléctricas y otras aplicaciones significa la ausencia de interrupción en el suministro, ya que no hay contacto directo con los fluidos del proceso. Esto hace que nuestra solución de medición del consumo energético tampoco requiera mantenimiento y ayuda a los operadores de centrales eléctricas a monitorizar y controlar sus procesos con la mayor eficiencia y flexibilidad.
El sector minero se enfrenta a uno de los entornos industriales más exigentes. Una monitorización de caudal precisa, confiable y duradera es crucial para mantener un procesamiento de minerales bien equilibrado y optimizado. Los líquidos que fluyen, generalmente lodos minerales abrasivos, soluciones de lixiviaciones corrosivas o productos químicos tóxicos, no pueden dañar ni desgastar los transductores Flexim no intrusivos.
Los caudalímetros no intrusivos con abrazadera son una herramienta valiosa en la industria metálica. Ofrecen mediciones de caudal precisas en tiempo real sin necesidad de modificar las tuberías ni detener las operaciones, lo que ahorra tanto tiempo y costos de instalación. Estos medidores son seguros, con bajo mantenimiento y muy versátiles, por lo que son ideales para monitorizar el agua de proceso y de refrigeración, el aire comprimido, las soluciones químicas corrosivas e incluso el vapor.
Al mejorar la eficiencia, reducir el mantenimiento y fomentar el funcionamiento seguro, proporcionan una forma rentable de aumentar el desempeño general en entornos industriales.
La madera es la materia prima más importante en la producción industrial de papel. Los procesos principales implican el procesamiento de virutas de madera y la posterior producción de celulosa. A la hora de garantizar una calidad de papel homogénea, la combinación correcta es clave. Aquí es donde entran en juego las tecnologías de medición de caudal y concentración de Flexim, especialmente en aplicaciones difíciles al medir licores altamente corrosivos o el caudal de sustancias ligeramente adhesivas como pegamento y pasta o pulpas y lodos altamente abrasivos.
Los caudalímetros Flexim para agua fría y agua caliente son dispositivos de medición de flujo de energía térmica confiables y fáciles de instalar y son una tecnología ideal para las tareas actuales de medición de monitorización, submedición y gestión de energía. Los caudalímetros de agua caliente y agua fría cumplen una función importante para mantener la eficiencia de un sistema.
Compruebe y monitorice la funcionalidad y el índice de fugas interno de los sistemas hidráulicos verde, amarillo y azul para las secciones izquierda, de ala derecha, cola y completas de la aeronave, sin necesidad de realizar obras directas en las tuberías hidráulicas. Estos caudalímetros de aceite hidráulico se fijan directamente a la tubería hidráulica. El uso del ultrasonido permite que estos caudalímetros hidráulicos realicen su trabajo sin tiempos de instalación prolongados o sin crear obstrucciones en la tubería. Su naturaleza no intrusiva y precisión los convierten en uno de los instrumentos de medición hidráulicos más importantes disponibles en la actualidad.