Monitorización de la corrosión y la erosión
Monitorice el riesgo y el impacto de corrosión y erosión para ayudar a que el proceso funcione a su máxima capacidad.
La corrosión y los fallos relacionados con la erosión suelen ser responsables de períodos de inactividad significativos en las instalaciones de procesos, lo que afecta drásticamente la confiabilidad y rentabilidad operacionales. En sistemas críticos, esta degradación reduce la vida útil de los activos y pone en peligro la integridad mecánica, lo que a menudo lleva a pérdidas de producción y posibles incidentes de seguridad. Los procesos de mantenimiento reactivos más tradicionales significan que se detecta el daño después de que se hayan producido pérdidas importantes de metales, lo que resulta en una mitigación limitada y costosa.
Las soluciones de monitorización de la corrosión y la erosión de Emerson pueden ayudarle a comprender completamente los riesgos asociados y el efecto sobre su planta. Estos datos se pueden usar para tomar decisiones más informadas y maximizar, así, el desempeño, la seguridad y la rentabilidad de la planta.
Monitorice continuamente la condición de sus activos y el impacto de la corrosión y la erosión con transmisores inalámbricos ultrasónicos de espesor Rosemount. Estos dispositivos no intrusivos instalados permanentemente monitorizan el espesor de pared de sus activos y le ofrecen datos confiables y precisos para tomar decisiones más informadas y mantener sus operaciones en su máximo potencial.
La monitorización inalámbrica de la integridad de la tubería y revestimiento de las cabezas de pozo reduce los costos y mejora la eficiencia de mantenimiento.
Mejore el tiempo efectivo de funcionamiento y disminuya los costos de mantenimiento de la planta al usar datos de corrosión de alta calidad para supervisar la integridad del colector de vapor.
Monitorización de la corrosión en los separadores de aminas para mejorar el tiempo efectivo de funcionamiento de la planta y reducir los costos de mantenimiento
Optimice el mantenimiento y maximice la disponibilidad de la planta con datos de corrosión de alta calidad para tanques de almacenamiento de etileno
Obtenga información sobre su planta de etileno y la integridad del desetanizador mediante el uso de datos de alta calidad sobre la corrosión
Mejore el tiempo de actividad de la planta y disminuya los costos de mantenimiento de los intercambiadores de líneas de transferencia de etileno con datos precisos sobre corrosión.
Aumente la disponibilidad de la planta de etileno con una monitorización continua de la corrosión de las zonas de servicios generales.
Monitorización no intrusiva y en tiempo real para una protección ininterrumpida de los activos
Prevenga fallas y evite que los compresores de gas de craqueo provoquen paradas imprevistas en su planta de producción de etileno.
Mejore el mantenimiento y la seguridad en las operaciones de extracción de gas mediante la monitorización de los sólidos, la susceptibilidad a la erosión de los fluidos y la pérdida de metal en las tuberías
Comprenda su riesgo de erosión con el Monitor de partículas acústicas Rosemount SAM42. Este dispositivo no intrusivo, instalado de forma permanente, detecta los sólidos en el flujo del proceso y mide su intensidad en tiempo real para ayudarle a detectar el riesgo de erosión antes de que ocurra el daño, lo que ayuda a extender la vida útil de sus activos.
Mejore el mantenimiento y la seguridad en las operaciones de extracción de gas mediante la monitorización de los sólidos, la susceptibilidad a la erosión de los fluidos y la pérdida de metal en las tuberías
Detecte en tiempo real los cambios de corrosión y erosión dentro del líquido del proceso con la serie Rosemount 4390 Transmisores inalámbricos de corrosión y erosión. Estos transmisores proporcionan datos precisos y muy sensibles para la monitorización de la corrosión y la erosión por medio de sondas que contactan directamente con el líquido del proceso, lo que le ayuda a controlar el riesgo de corrosión o erosión y a optimizar sus operaciones.
Obtenga una mejor visibilidad de la condición de sus activos con una red de inteligencia predictiva. Las aplicaciones Plantweb Insight Corrosion and Erosion de Emerson ofrecen análisis e información en tiempo real, lo que le ayuda a prevenir los problemas de corrosión o erosión antes de que se produzcan y a permitir el mantenimiento predictivo para operaciones más optimizadas.
La aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion proporciona información crítica sobre la condición de sus activos y le ayuda a determinar estrategias de mantenimiento predictivo para optimizar el desempeño de la planta. La aplicación proporciona de forma segura datos del transmisor inalámbrico ultrasónico de espesor Rosemount sobre la corrosión y la erosión a su escritorio mediante las mejores visualizaciones y análisis avanzados de su clase que le ayudan a tomar decisiones mejor informadas sobre la condición de sus activos.
La aplicación para la corrosión en líneas proporciona datos continuos e información sobre las tendencias de corrosión interna mediante la monitorización de la corrosión en el líquido del proceso con el Rosemount 4391 Transmisor de corrosión inalámbrico y las sondas internas. Haga que la recopilación manual de datos sea cosa del pasado con un análisis automatizado y en tiempo real que contribuye al consumo óptimo de productos químicos y prolonga la vida útil del equipo, mediante la implementación de control de la corrosión antes de que se produzcan daños.
Preguntas frecuentes
La corrosión se produce por reacciones químicas o electroquímicas entre un material y su entorno que dan lugar a la formación de óxidos u otros compuestos. La erosión es puramente mecánica, lo que significa que el material se elimina mediante impactos físicos de partículas, líquidos o gases que golpean la superficie.
La corrosión y la erosión se pueden medir con mediciones de pérdida de peso, pruebas ultrasónicas de espesor o sondas eléctricas (que monitorizan el cambio de resistencia de un elemento). Las mediciones de erosión generalmente implican el mapeo de superficies con herramientas especializadas, como radiografías o pruebas de pérdida de metal. Ambas requieren monitorización a intervalos regulares para establecer tendencias y predecir cuándo realizar el mantenimiento.
La monitorización continua también puede implementarse al utilizar sondas de resistencia eléctrica, sondas de resistencia de polarización lineal o sensores ultrasónicos en línea para medir el espesor, que transmiten el espesor de pared de manera no intrusiva en tiempo real.
La monitorización de la corrosión es la práctica de medir y rastrear la degradación de los metales debido a reacciones químicas o electroquímicas con el entorno en el que se encuentran. La monitorización de la corrosión ayuda a los ingenieros a predecir la vida útil de los activos para realizar un mantenimiento proactivo, optimizar las estrategias de inhibición de la corrosión y evitar paradas imprevistas.
Combina eficazmente tecnologías complementarias, como la medición ultrasónica del espesor y la detección acústica para la monitorización de la erosión. Los datos pueden incorporarse a un sistema de monitorización centralizado que utiliza análisis para identificar tendencias y alertar tempranamente sobre posibles problemas.
Mientras que las pruebas manuales tradicionales siempre requieren un gel o líquido para el acoplamiento a fin de transmitir un ultrasonido entre la sonda y el material, la tecnología ultrasónica patentada de Emerson permite que los dispositivos sin acoplamiento instalados de forma permanente entreguen datos directamente en el escritorio del usuario. Las guías de onda de acoplamiento en seco y los transductores acústicos electromagnéticos permiten instalar dispositivos sin acoplamientos durante el funcionamiento.