“En ciudades en expansión con grandes poblaciones, densos centros de trabajo y numerosas instalaciones, optimizar el suministro de agua es esencial y la detección de fugas es una de las medidas más importantes. Esto puede llevarse a cabo eficazmente con sistemas de medición de caudal. Sin embargo, cuando se trata de aplicaciones de suministro de agua, a menudo deben poder funcionar bajo el agua o enterradas, lo que proporciona datos confiables sin afectar al suministro de agua. Deben ofrecer información sobre la dinámica de la red hídrica y poder identificar las zonas de estancamiento y los patrones de consumo inusuales, así como abrir vías para integrar la inteligencia artificial con el fin de racionalizar aún más la gestión del suministro de agua; esto garantiza la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones de los servicios hídricos de la ciudad”.
El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS F532WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie FLUXUS F532WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS F532 WD de Flexim forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 pies por segundo. Los transductores se fijan al ducto con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables del transductor reforzados.