Sistema SCADA para petróleo y gas
Optimice las operaciones remotas de petróleo y gas con el sistema escalable SCADA
Encuentre una amplia variedad de soluciones SCADA que agilizan e integran sus activos dispersos en las plataformas de petróleo y gas, los mercados de tuberías y terminales.
Desde la medición hasta los sistemas host, le ofrecemos una solución de un solo proveedor con la que podrá evitar las islas de automatización que requieren de extenuantes tareas de integración y eliminar así los riesgos asociados con soluciones parciales forzadas.
Todos nuestros productos y sistemas le permiten:
Monitorice, controle y logre más con una mejor visibilidad de su campo.
Conecte y enlace todos sus activos y dispositivos de campo con los sistemas para la toma de decisiones internas de la oficina y desbloquee la base de datos del proceso que transformarán la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones.
Nuestro sistema OpenEnterprise SCADA en las instalaciones está diseñado para admitir las aplicaciones más grandes de petróleo y gas, mientras que Zedi SaaS SCADA ofrece operaciones menos complejas con una oferta conectada de extremo a extremo que es fácil de implementar y escalable.
Nuestras computadoras de caudal FB de última generación y la RTU FB3000 se han unido a nuestra familia de tecnologías serie ROC800, ControlWave y FloBoss 107 para garantizar que tenga la mejor solución disponible para la monitorización, medición y control de sus activos dispersos.
Estas computadoras de caudal y RTU confiables, de alto desempeño y bajo consumo ofrecen soporte técnico local para protocolos de procesos comunes que aseguran la conexión de sus dispositivos de campo con la empresa. Logre una integración continua cuando las conecte a OpenEnterprise SCADA.
Nuestro software de aplicaciones disponible mejorará la eficiencia de sus operaciones de campo al reemplazar la programación personalizada por configuraciones simples.
Simplemente seleccione la aplicación que necesita de nuestro catálogo, cárguela en su RTU y agilice el arranque. Añada aplicaciones adicionales para escalar su operación o cambie las aplicaciones a medida que sus pozos cumplen su ciclo de vida útil, sin cambiar de hardware, y con el resultado de maximizar la escalabilidad, la rentabilidad, la seguridad y la eficiencia.
Kits de herramientas de software que facultan a los técnicos de campo de petróleo y gas a configurar, diagnosticar y programar sus activos localmente.
El tiempo de instalación y configuración ahora puede optimizarse mediante el empleo del conjunto único de herramientas, tanto en las computadoras de caudal y RTU como en los dispositivos de campo.
Módulos inalámbricos que permiten a nuestras computadoras de caudal y RTU controlar, monitorizar y comunicarse por una red inalámbrica segura por todos los mercados upstream y midstream.
Nuestra solución inalámbrica elimina la necesidad de cableado y zanjado, lo que reduce el tiempo y el personal requerido para el arranque y el funcionamiento.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.