Computadoras de caudal

Computadoras de caudal - Series FB1000 y FB2000

Computadoras de caudal para optimizar las operaciones de medición de petróleo y gas

Computadoras de caudal serie FB1000 y FB2000

Optimice sus operaciones de medición de petróleo y gas

Las computadoras de caudal Emerson FB1000 y FB2000 están diseñadas para mejorar sus operaciones de medición al mejorar el funcionamiento de la metrología, reducir la incertidumbre de la medición y asegurar el cumplimiento con los contratos de medición. Los ingenieros de campo notarán la amplia variedad de beneficios que facilita su trabajo, mientras que la gerencia apreciará el mejoramiento de la eficiencia operativa y la tranquilidad que se adquiere al mejorar las medidas de seguridad.

Todos nuestros productos y sistemas le permiten:

  • Lograr mediciones y contabilidad precisas
  • Reducir los costos totales de los sistemas de medición
  • Mantener seguro al personal y disminuir los incidentes
  • Mantener la seguridad y la integridad de los datos fiscales
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice sus operaciones de medición de petróleo y gas

Beneficios claves

Mejora la precisión

Lograr la medición precisa es clave para controlar el gas perdido y no contabilizado. Las computadoras de caudal series FB1000 y FB2000 están diseñadas para que los sistemas de medición sean más precisos y robustos. De hecho, la exactitud inherente de los sensores DP y de presión minimiza los errores de medición, mientras la medición de temperatura, mejor en su clase, reduce la incertidumbre en un 75 %. Este desempeño líder en la industria le ayudará a reducir el tiempo dedicado a las conciliaciones y eliminar las discrepancias principales.

Mejora la seguridad

Mantener seguros al personal y la propiedad son objetivos fundamentales, pero cuando su equipo está operando en un territorio grande que conduce de una zona clasificada a otra, no es fácil. Las computadoras de caudal serie FB1000 y FB2000 ofrecen MobileSCADA™, una solución inalámbrica segura que permite la conexión local a una computadora de caudal desde un área segura designada para la monitorización, la recopilación de datos y la configuración. MobileSCADA™ en combinación con muchas otras características reduce la cantidad de operaciones de alto riesgo y mantiene a su equipo alejado de las carreteras y de las áreas clasificadas. 

Mantiene la integridad de los datos

Lograr las metas de seguridad puede ser desafiante. Las computadoras de caudal serie FB1000 y FB2000 se diseñan desde cero pensando en el cumplimiento con IT. La autenticación sólida del usuario y la seguridad basada en la función ayudan a mitigar los riesgos del acceso no autorizado, lo que reduce en gran medida la probabilidad de varios vectores de ataque. Además, el firmware contiene todos los cálculos y las unidades técnicas necesarios para garantizar aún más la integridad de sus datos fiscales.

Reduce los costos

Reducir el tiempo que pasa en el campo y que dedica a conciliar los datos le permitirá que su operación logre más con menos recursos. Las computadoras de caudal serie FB1000 y FB2000 le ayudan a lograr estos objetivos al ofrecer un proceso de configuración guiado que agiliza la instalación y la estabilidad a largo plazo para reducir la frecuencia de calibración y opciones alternativas mejoradas que garantizan que la medición continúe en caso de que ocurran problemas externos. Estas características le permiten eliminar los costos innecesarios, reducir su dependencia de los recursos de expertos y aumentar la productividad con sus empleados más recientes.

Productos y aplicaciones






Habilite JavaScript para usar este sitio web.